Skip to main content

Klimatizace se používá k chlazení, že? Ano, ale to je jen malá část celého příběhu.

Moderní klimatizační systémy jsou tepelná čerpadla vzduch-vzduch, která lze použít i pro vytápění. Jak přesně to ale funguje? A jaké jsou výhody a nevýhody klimatizace jako vytápění? Můžete si o tom přečíst v tomto příspěvku na blogu.

Klimatizace jako vytápění: příběh Julie a Davida

Julie a David koupili rodinný dům postavený v 60. letech minulého století, který důkladně zrenovovali. Obývací prostory i ložnice byly původně vytápěny elektrickým systémem. Nahradili jej energeticky účinným a uživatelsky přívětivým tepelným čerpadlem vzduch-vzduch od společnosti Daikin. David: „Volba tepelného čerpadla vzduch-vzduch padla rychle. Jednak kvůli mimořádně nízké spotřebě energie. A pak kvůli vysoké úrovni komfortu, jako je rychlá doba odezvy a možnost vytápění i chlazení. V zimě jsou naše pokoje vyhřáté do deseti minut! A v létě můžeme místnosti ochladit během několika minut.“ Pro napájení tepelného čerpadla elektřinou si manželé nechali na střechu nainstalovat solární panely. „Díky solárním panelům jsme výrazně snížili náklady na energii pro vytápění a chlazení,“ pochvalují si spokojeně.

Vytápění a chlazení pomocí chladného vzduchu

Klimatizační systémy, které umožňují chlazení a vytápění, se také nazývají tepelná čerpadla. Přenášejí teplo z jednoho prostředí do druhého pomocí chladicího média. Inovativní tepelná čerpadla vzduch-vzduch představují ekologický způsob získávání tepla ze vzduchu. Například v létě můžete klimatizací ochlazovat místnosti v domě. Teplo z vnitřního prostředí je pak odváděno ven. V zimě je pak proces opačný. Tepelné čerpadlo pak odebírá teplo z venkovního vzduchu – to je možné i při venkovní teplotě až -15 °C – a následně se toto teplo uvolňuje do vnitřního vzduchu, aby vytápělo váš domov.

Výhody vytápění klimatizací

Pokud se rozhodnete koupit klimatizaci, možná budete chtít, aby klimatizace nejen chladila či ohřívala vzduch. Moderní klimatizační systém vytváří dokonalé vnitřní klima. Ty nejlepší klimatizace dokonce filtrují vzduch, aby odtranily nezdravé nebo dráždivé částice, jako je pyl ze vzduchu v místnoti. Takový integrovaný systém má mnoho výhod: Jednu venkovní jednotku můžete připojit k více vnitřním jednotkám. Každou vnitřní jednotku pak můžete ovládat samostatně, abyste dosáhli optimální teploty v každé místnosti. Tepelná čerpadla kompaktních rozměrů se snadno instalují. I když máte doma jen omezený prostor, i tak je možné jej nainstalovat. Pokročilé technologie invertoru a tepelného čerpadla zajišťují optimální účinnost a maximální úsporu energie. A toho si rychle všimnete ve své peněžence! Klimatizace jsou k dispozici v různých provedeních, například nástěnné nebo podlahové. Určitě existuje jednotka, která se dokonale hodí do vašeho interiéru.

Nevýhody vytápění klimatizací

Při rekonstrukci nelze tepelné čerpadlo vzduch-vzduch připojit ke stávajícím systémům vytápění, jako jsou radiátory nebo podlahové vytápění. Pokud si je chcete ponechat, můžete je kombinovat s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Důležité je také vědět, že k jedné venkovní jednotce tepelného čerpadla vzduch-vzduch můžete připojit maximálně pět vnitřních jednotek. Chcete chladit a vytápět více místností? Pak zvažte jiný systém tepelného čerpadla, například tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Kolik stojí klimatizace s vytápěním?

Cena klimatizace, která dokáže chladit i topit, závisí na mnoha různých faktorech, jako je počet vnitřních jednotek, typ vnitřní jednotky, výkon, doplňkové funkce atd. Pro podrobnou cenovou nabídku se obraťte na instalační firmu ve vašem okolí. Rada: pokud provádíte rekonstrukci a uvažujete o instalaci tepelného čerpadla, můžete na něj získat dotaci.