Skip to main content

Přemýšlíte o instalaci tepelného čerpadla vzduch-vzduch? Toto byste měli vědět.

Instalace tepelného čerpadla vzduch-vzduch (známého také jako klimatizace) je odborný proces. Měla by být provedena profesionálem, který vám poradí s výběrem a specifikací pro dosažení maximální účinnosti a nainstaluje kvalitní jednotky s minimálním narušením vašeho pohodlí.

Jak probíhá instalace tepelného čerpadla vzduch-vzduch?

Instalace tepelného čerpadla vzduch-vzduch probíhá v šesti hlavních krocích:

  1. Krok 1: Instalace vnitřní jednotky (jednotek) tepelného čerpadla. Nejprve dodavatel nainstaluje vnitřní nástěnné, volně stojící nebo podhledové jednotky tepelného čerpadla, které jsou určeny k distribuci teplého nebo studeného vzduchu do místností.
  2. Krok 2: Nastavení přístupových bodů v domě. Poté vytvoří přístupový bod (body) pro připojení vnitřní jednotky (jednotek) k venkovní jednotce vyvrtáním otvorů ve zdi pro elektrické vedení a odvodní potrubí.
  3. Krok 3: Instalace venkovní jednotky tepelného čerpadla. Poté nainstalují venkovní jednotku tepelného čerpadla a obvykle ji namontují na boční stranu vašeho domu. V chladnějších místech musí být jednotka umístěna nad zemí, nad místem, kde by se mohl usazovat sníh.
  4. Krok 4: Připojení elektrických rozvodů. Poté zapojí elektrické rozvody. Vodiče by měly být podle potřeby izolovány.
  5. Krok 5: Připojení potrubí. Propojí potrubí chladiva, které přivádí horký plyn nebo studenou kapalinu do vnitřních jednotek, a odvodní potrubí, které odvádí kondenzát. Ty by měly být podle potřeby také izolovány.
  6. Krok 6: Fáze testování kvality. Nakonec provedou důkladné testování celého systému, aby se ujistili, že před použitím funguje optimálně.

Co byste měli vědět před instalací tepelného čerpadla vzduch-vzduch?

Rozhodněte se, zda chcete vytápět a chladit pouze jednu místnost (budete potřebovat „párový systém“), nebo více místností (budete potřebovat „multisplit systém“). Zvažte také potřebu teplé vody. K systému tepelného čerpadla vzduch-vzduch „Multi+“ můžete připojit také malý zásobník teplé vody o objemu 90 l nebo 120 l, který je ideální pro domy do 80 m².

Vyberte si kvalitní systém tepelného čerpadla, který bude spolehlivý, bude mít dlouhou životnost a vysokou energetickou účinnost.

Ujistěte se, že je váš dům dobře izolován a že okolí vnitřních a venkovních jednotek je bez překážek. Potřebují dostatečné proudění vzduchu, aby systém pracoval co nejefektivněji.

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch získávají 80 % energie potřebné k provozu z venkovního vzduchu. Pouze 20 % pochází z elektrické sítě. I tak ale budete potřebovat stálou dodávku elektřiny pro provoz systému.

Nechte si tepelné čerpadlo vzduch-vzduch odborně nainstalovat

K instalaci tepelného čerpadla vzduch-vzduch využijte odborného dodavatele.

Před zahájením instalace tepelného čerpadla váš dům zkontroluje, zda je vhodný pro tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Měl by vám doporučit, jaký typ systému a jakou velikost tepelného čerpadla potřebujete. Poradí vám, kam umístit venkovní jednotku, a proberou s vámi, jaký typ vnitřní jednotky nainstalovat: nástěnnou, volně stojící nebo podhledovou.

Nyní může mít váš domov po celý rok takovou teplotu, jak si přejete, a vy můžete relaxovat v naprostém pohodlí.