Skip to main content

Při tak vysokých nákladech na energii je účinnost tepelného čerpadla vzduch-vzduch důležitá

Energetická účinnost je v popředí zájmu mnoha majitelů domů, kteří myslí na ochranu planety a snížení svých účtů. Pokud uvažujete o instalaci tepelného čerpadla vzduch-vzduch (známého také jako klimatizace) pro vytápění a chlazení vašeho domu, je rozumné mít představu o tom, kolik elektřiny bude spotřebovávat.

Co ovlivňuje spotřebu energie tepelného čerpadla vzduch-vzduch?

Spotřebu energie a náklady na provoz tepelného čerpadla vzduch-vzduch ovlivňuje mnoho faktorů, například:

  • Jak dobře je váš dům izolován a jak dobře udržuje teplo nebo chlad.
  • Jeho poloha a orientace. Zda je chráněn před sluncem a větrem, a může tedy potřebovat méně energie na chlazení a vytápění. Zda je orientován na jih a má hodně oken, a může se tedy v létě více zahřívat (což vyžaduje více energie na chlazení), ale v zimě je teplejší (takže potřebuje méně energie na vytápění).
  • Jak velký je vnitřní prostor domu. Větší prostory potřebují k vytápění a chlazení více energie.
  • Kolik lidí žije ve vaší domácnosti a jaké jsou jejich potřeby. Děti a starší lidé mohou v zimě potřebovat větší teplo nebo v létě více trpět horkem. Záleží také na tom, kolik času trávíte doma, např. jestli chodíte do práce mimo domov.
  • Zda máte žaluzie nebo závěsy, které zadržují teplo nebo brání slunci.
  • Zda máte fotovoltaické solární panely, které poskytují elektřinu „zdarma“.

Záleží také na typu, velikosti a výkonu tepelného čerpadla vzduch-vzduch. Pokud je příliš malé, nebude účinné ani efektivní. Může se stát, že bude muset pracovat intenzivněji, aby vytápělo a chladilo místnost, a spotřebuje tak více energie, což je dražší a přináší menší užitek při dosažení příjemné teploty. Pokud je příliš velké, vytváří nadměrné proudění vzduchu, které může způsobit průvan. To je opět neefektivní a nákladné a může to být nepříjemné.

Jak mohu zjistit více o účinnosti a spotřebě energie tepelného čerpadla vzduch-vzduch?

Všechna elektrická a elektronická zařízení prodávaná v EU jsou klasifikována podle energetické účinnosti. Ty se pohybují v rozmezí od A+++ (nejúčinnější) po D (nejméně účinné), abyste se mohli rozhodnout na základě informací. Energetické štítky všech výrobků Daikin najdete na našich webových stránkách.

Pro výrobky pro vytápění a chlazení jsou také stanoveny sezónní koeficienty energetické efektivnosti, která musí používat všichni výrobci jednotek prodávaných v EU. Sezónní koeficient energetické efektivnosti (SEER) se vztahuje k energetické účinnosti chlazení a sezónní topný faktor (SCOP) k energetické účinnosti vytápění. Měří účinnost v typickém prostředí a roční spotřebu energie.

Spotřebu energie tepelného čerpadla můžete odhadnout sami: většina výrobců uvádí roční spotřebu svých modelů v kilowatthodinách na svých webových stránkách nebo v prospektech. Pokud víte, kolik si váš dodavatel účtuje za kilowatthodinu, můžete si přibližně spočítat, kolik bude váš účet s ohledem na výše uvedené proměnné.

Zjistěte více o účinnosti tepelných čerpadel vzduch-vzduch v sortimentu výrobků Daikin.