Unikátní řada jednotlivých ventilátorů s nízkou výškou
Daikin Sky Air řady A je jedinou řadou nabízející skříně s jedním ventilátorem o výkonu 3,5 až 25 kW.
Všechny jednotky snadno unesou 2 lidé a jejich kompaktní design nabízí větší flexibilitu při instalaci.
Zaměřeno na pohodlí
Produkty Sky Air řady A využívají proměnné chladicí technologie Daikin (VRT) k optimalizaci komfortu a flexibility podle potřeb každého zákazníka a navíc přinášejí maximální efektivitu.
Tato nová řada produktů je ideální do městských center a zastavěných oblastí, protože nabízí nejtišší klimatizační řešení na trhu.
Produkty Sky Air řady A poskytují nejvyspělejší možnosti řízení prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu, zejména díky novému inteligentnímu ovladači Tablet Controller a cloudové službě Daikin.
Připojíte-li se ke cloudu Daikin, můžete své jednotky ovládat kdykoli a odkudkoli.
- Ideální řešení pro malé a střední komerční aplikace a klíčové zákazníky
- Možnost sledovat více míst instalace najednou, a díky tomu snižovat spotřebu energie
- Jednoduché rozhraní zaručuje snadné ovládání klimatizace
- Možnost připojit všechny dostupné jednotky Daikin, jako například kazetové jednotky s plochým dekoračním panelem či kruhovým výdechem
Zařízení Sky Air řady A poskytuje maximální kontrolu klimatu od malých po velké podniky
- Jednoduché rozhraní zaručuje snadné ovládání klimatizace
- Online ovladač nabízí jednoduché ovládání jednotlivých obchodů z vašeho chytrého telefonu, a to kdykoli a odkudkoli
- Inteligentní tabletový ovladač umožňuje monitorování a řízení více míst u malých až středních komerčních aplikací a klíčových účtů
- Integrace alarmů a možnost dálkové podpory od technických manažerů
Pomoc je nablízku
V souladu s cílem dosáhnout maximální dostupnosti instalačních služeb na trhu je nová série příslibem, že se vám kdykoli na místě dostane pomocné ruky, což plánování a instalaci maximálně usnadňuje.
- Lehčí a kompaktnější jednotky pro snazší umístění na pracovišti, vybavené jedním ventilátorem do vzdálenosti 1 m o výkonu až 25 kW
- Rychlejší instalace díky předběžně naplněnému potrubí o délce až 40 m
- Velmi jednoduchý servis a manipulace se snadným přístupem ke všem komponentům
- Nový displej se 7 segmenty pro snadné sledování chyb a parametrů systému
- Integrovaná funkce kontroly těsnosti, která zkracuje dobu kontroly na místě a zlepšuje spolehlivost
Pomoc je nablízku
V souladu s cílem dosáhnout maximální dostupnosti instalačních služeb na trhu je nová série příslibem, že se vám kdykoli na místě dostane pomocné ruky, což plánování a instalaci maximálně usnadňuje.
- Lehčí a kompaktnější jednotky pro snazší umístění na pracovišti, vybavené jedním ventilátorem o výkonu až 14 kW
- Rychlejší instalace díky předběžně naplněnému potrubí o délce až 40 m
- Přepracovaný výklopný čelní panel pro snadný přístup k důležitým součástem systému
- Nový displej se 7 segmenty pro snadné sledování chyb a parametrů systému
- Integrovaná funkce kontroly těsnosti, která zkracuje dobu kontroly na místě a zlepšuje spolehlivost
Technologie Bluevolution
Řada Daikin Bluevolution využívá chladivo R-32, což je energeticky nejúčinnější chladivo pro lehké komerční využití na trhu.
Chladivo R-32 bylo výrobcem Daikin uvedeno na trh v roce 2014 v malých systémech typu split. Mezi jeho známé výhody patří následující:
- Menší dopady na životní prostředí
- O 68 % nižší potenciál globálního oteplování než u jiných běžných chladiv, jako například R-410A
- Snížená spotřeba energie a nižší výdaje za energii
- Nižší náklady na údržbu, protože není nutné každoročně provádět kontroly těsnosti
Přečtěte si další informace o tom, jak prodejce módy, společnost JBC, spustila zkušební provoz, který navrhla společnost Daikin, a to tak, aby se vyhodnotily přínosy technologie variabilní teploty chladiva VRT.
Upgrade na technologii Bluevolution a Sky Air řady A
Díky nové technologii výměny, zavedené u všech jednotek Sky Air řady A, tyto produkty nabízejí mnohem rychlejší, jednodušší a spolehlivější způsob výměny jakéhokoli stávajícího systému spolu s nadčasovým řešením pro postupné omezování F-plynů.
- V rámci cenově i časově hospodárného procesu výměny stačí vyměnit pouze vnitřní a venkovní jednotky, přičemž potrubí zůstává zachováno
- Tak se omezí rozsah potenciálního narušení provozu a výsledkem je systém, který výrazně sníží spotřebu energie i finanční výdaje
Tři noví lídři
| Řada Sky Air Alpha | Řada Sky Air Advance | Řada Sky Air Active | |||
| RZAG-A | RZAG- NV1 / NY1 | RZASG- MV1 / MY1 | RZA-D | AZAS-MV1 / MY1 | |
| Celoroční účinnost – chytré hospodaření s energií | A++ | A++ | A+ | - | A |
| Nástupnická technologie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Variabilní teplota chladiva | ● | ● | |||
| Aplikace Twin / Triple / Double twin | ● | ● | ● | ||
| Provoz jednotky zaručen až do teploty -20°C | ● | ● | ● | ||
| Chlazení infrastruktury | ● | ● | ● | ||
Výhody pro instalačního technika
| Kompaktní skříň s jedním ventilátorem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chladivem chlazené PCB desky | ● | ● | ● | ● | |
| Maximální délka potrubí | 50m | 85m | 50m | 100m | 30m |
Další podrobnosti jsou k dispozici v katalogu.
Katalog
-
100 - Sky Air product catalogue for professionalsPDF | 46.69MB -
147 - Sky Air Alpha-series - RZAG-N brochurePDF | 1004.53KB -
148 - Sky Air Advance-series RZA-D - brochurePDF | 1.01MB