Energeticky účinné technologie pro budoucnost
Naše řešení v oblasti chlazení se pyšní nejvyšším označením energetické účinnosti výrobků na trhu. S důrazem na obnovitelné energie a úspory díky naší technologii invertoru můžete využít výhod celkového řešení, které přináší vynikající komfort bez útoku na vaše náklady na energie. Naše oddanost vývoji energeticky účinných řešení řízení klimatu zaručuje, že jednotky Daikin budou onbsp;několik let předbíhat legislativní předpisy.
Flexibilní konfigurace vyhoví všem domům
Systém Split
- Připojení 1 vnitřní jednotky k 1 venkovní jednotce
- Vytápí či chladí 1 místnost
- Jednoduchá instalace
Systém Multi-Split
- Připojení až 9 vnitřních jednotek k 1 venkovní jednotce
- Vytápí nebo chladí až 9 různých místností
- Reguluje jednotlivé místnosti
Vybaveno naší technologií invertoru
Náš invertor je technologie šetřící energii, která brání plýtvání energii v klimatizacích účinnou regulací otáček motoru. Místo spotřebovávání energie na spouštění a zastavování, invertor reguluje otáčky motoru tak, aby běžel souvisle a byl účinnější. Naše technologie řízení invertorem snižuje vaši spotřebu energie až o 30 %.
Vynikající možnosti designu pro váš interiér
Vzhledem knbsp;tomu, že máme knbsp;dispozici tolik různých typů vnitřních jednotek anbsp;možností designu, můžeme ve spolupráci snbsp;vámi vytvořit řešení klimatizace, které dokonale splyne snbsp;vaším interiérem.
Vždy pod kontrolou
Stáhněte si aplikaci Daikin Online Controller, připojte svou jednotku Daikin k Wi-Fi a regulujte své klima odkudkoliv. Je to tak snadné.
Naše nejpopulárnější klimatizace
Společnost Daikin převádí komfort na novou úroveň prostřednictví řady Bluevolution. Protože používáme nové chladivo R-32, můžeme zlepšit energetickou účinnost v režimu vytápění i chlazení na A+++.
Více informací
-
Floor standing unitsPDF | 1.69MB -
Wall mounted unitsPDF | 1.85MB