Skip to main content

Energeticky účinná příprava teplé vody a vytápění vašeho domu

Vnbsp;oblasti vývoje energeticky účinných technologií máme obrovské zkušenosti. Naše řešení vytápění anbsp;přípravy teplé vody využívají obnovitelné zdroje energie.

Hybridní tepelné čerpadlo pro vytápění Daikin

Vytvořte si vlastní řešení

Díky našim přizpůsobitelným řešením můžeme nabídnout systémy vytápění a přípravy teplé vody, které se přizpůsobí vašemu rozpočtu a potřebám. Od obnovitelné po tradiční energii, pomůžeme vám najít nejlepší řešení pro váš dům.

K vytápění svých prostor můžete využít různé obnovitelné i tradiční zdroje energie.

Možnosti sahají od obnovitelných zdrojů energie, jako je vzduch, voda nebo geotermální, solární či hybridní energie plyn anbsp;tepelné čerpadlo, až po tradiční zdroje, jako například zemní plyn nebo ropa.

Proč utrácet, když můžete ušetřit?

Naše řešení vytápění a přípravy teplé vody se pyšní nejvyšším označením energetické účinnosti výrobků na trhu. Můžete ještě více zvýšit energetickou účinnost svého systému využitím solární energie. Je to jednoduché a v delším časovém horizontu ušetříte energii a peníze.

Regulujte své klima pomocí produktů Daikin

Své klima můžete regulovat odkudkoliv a kdykoliv pomocí našeho chytrého online controlleru.

Udržitelná řešení

Námi používaná rozsáhlá řada zdrojů energie a naše hybridní kombinace zaručují, že můžete mít energeticky nejúčinnější řešení vytápění a přípravy teplé vody pro své potřeby a svůj dům. Pomocí řešení vytápění Daikin si můžete zajistit vytápění a přípravu teplé vody využitím energie z řady obnovitelných zdrojů, jako je například energie ze vzduchu, vody, země či slunce. Můžete také optimalizovat stávající využití plynu či lehkého topného oleje pomocí kondenzační technologie Daikin.

Najděte dokonalé řešení Daikin pro svůj dům

  • Nízkoteplotní tepelné čerpadlo vzduch-voda Daikin Altherma

    • Pro vytápění, ohřev teplé vody a chlazení
    • Využívá 75 % tepelné energie ze vzduchu a 25 % elektrické energie
    • Volitelná solární podpora
    • Ideální pro nové domy a „zelené“ budovy
  • Vysokoteplotní tepelné čerpadlo vzduch-voda Daikin Altherma

    • Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody
    • Využívá 65 % tepelné energie ze vzduchu a 35 % elektrické energie
    • Volitelná solární podpora
    • Propojuje stávající potrubní systém a vysokoteplotní radiátory
    • Ideální pro rekonstrukce a jako náhrada za zastaralé kotle
  • Klimatizace

    • Pro vytápění a chlazení
    • Využívá 80 % tepelné energie ze vzduchu a 20 % elektrické energie
    • Ideální pro nové domy, „zelené“ budovy – nahrazuje zastaralé elektrické systémy
  • Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma

    • Pro vytápění i ohřev teplé vody
    • Využívá 80 % geotermální energie a 20 % elektrické energie
    • Ideální pro nové domy a rekonstrukce, kde je k dispozici přístup do země
  • Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma

    • Pro vytápění, ohřev teplé vody a chlazení
    • Využívá optimální kombinaci energie z okolního vzduchu, elektrické energie a plynu v závislosti na sezónních podmínkách a cenách energie
    • Ideální pro rekonstrukce a jako náhrada za zastaralé plynové kotle
  • Tepelné čerpadlo Daikin Altherma pro ohřev užitkové vody ECH₂O

    • Pro ohřev teplé vody
    • Využívá zejména energii ze vzduchu a solární energii
    • V případě potřeby je jako záloha k dispozici elektrická energie
    • Ideální k nahrazení zásobníku teplé vody s elektrickým ohřevem
  • Konvektor tepelného čerpadla Daikin Altherma

    • Pro vytápění a chlazení
    • Lze kombinovat s podlahovým potrubím
    • Může nahradit zastaralé radiátory
    • Ideální kombinace s tepelnými čerpadly
    • Méně hluku
    • Malé rozměry

Možnosti vytápění teplou vodou

Na trhu jsou dva systémy a je důležité identifikovat, které řešení je pro vaše potřeby nejlepší.

Zásobník teplé vody ECH2O

Zásobník teplé vody
  • Kompatibilní se systémem vytápění libovolného typu
  • Bezpečná a čerstvá teplá voda v zásobníku chránícím před legionellou
  • Připojte solární panely, ohřívejte vodu a ukládejte ji pro pozdější použití
  • Je navržena jako inteligentní síť připravená k výrobě a skladování horké vody za nízké energetické tarify

Zásobník teplé užitkové vody

Zásobník teplé užitkové vody
  • Vysoce kvalitní izolace omezuje tepelné ztráty na minimum
  • Vnitřní jednotka může v potřebných intervalech automaticky ohřát vodu na 60 °C, aby se zamezilo riziku množení bakterií
  • Ohřev na účinnou teplotu: z 10 °C na 50 °C za pouhých 60 minut
  • Dodává se jako integrované řešení s tepelným čerpadlem, plynovým bojlerem nebo samostatnou nádrží

Úspory při přípravě teplé vody se solární podporou

Snižte náklady na energie využitím výhod obnovitelné sluneční energie. Naše solární panely se snadno instalují a vyrábějí až 70 % energie, kterou potřebují vaše čerpadla a kotle na teplou vodu. Jsou k dispozici pro všechny typy budov. Naše solární panely pro přípravu teplé vody lze použít v malých i velkých domech. Vyberte si mezi nízkotlakým a vysokotlakým systémem teplé vody.

Nízkotlaký zásobník teplé vody ECH2O

  • Ideální pro nové domy
  • Vyšší energetická účinnost než u vysokotlakých systémů
  • Vyžaduje přímé vertikální propojení mezi zásobníkem a solárními kolektory
  • V dnech bez slunečního svitu se systém automaticky vypustí, aby nemohlo dojít k zamrznutí potrubí

Vysokotlaký zásobník teplé vody ECH2O

  • Ideální pro rekonstrukce a stávající domy
  • Možnost propojení nádrže se solárními kolektory pomocí tvarovaného potrubí
  • Náplň směsí vody a nemrznoucího prostředku pro prevenci zamrznutí potrubí
  • Systém je natlakován a dokonale utěsněn pro vaši bezpečnost