Skip to main content

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo vzduch-voda Daikin Altherma

Snadno vyměňte svůj starý systém vytápění anbsp;přípravy teplé vody za naše vysoce energeticky účinné vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin Altherma.

vysokoteplotní systém vytápění pomocí radiátorů typu vzduch-voda
vysokoteplotní systém vytápění pomocí radiátorů typu vzduch-voda

Vytápění

Tepelné čerpadlo čerpá obnovitelné teplo ze vzduchu, takže vytápění vašeho domu je energeticky účinný proces.

Technologie tepelného čerpadla vzduch-voda s ohřevem teplé vody

Teplá voda

Pouze snbsp;využitím obnovitelné energie ze vzduchu dokáže vysokoteplotní systém Daikin Altherma ohřát teplou vodu na teplotu až na 80nbsp;°C.

bg-image

Zvyšte energetickou účinnost a při tom si ponechte původní radiátory

Vysokoteplotní tepelná čerpadla vzduch-voda jsou ideální pro rekonstrukce a výměnu starých kotlů. Kompaktní konstrukce vysokoteplotního systému Daikin Altherma vyžaduje minimální prostor pro instalaci a bezproblémově se připojí na vaše stávající potrubí a radiátory. Tak může dosáhnout vysoké energetické účinnosti tepelného čerpadla bez nutnosti vyměnit celý systém.

Napájeno obnovitelným zdrojem energie

Čerpáním obnovitelné energie ze vzduchu vysokoteplotní systém Daikin Altherma vytápí a dodává vaší domácnosti teplou vodu udržitelným způsobem.

  • Využívá 75 % obnovitelné energie čerpané ze vzduchu a 25 % elektrické energie.
  • Dosahuje třídy energetické účinnosti až A+++
  • Kombinací tepelného čerpadla a solárních panelů zvýšíte energetickou úsporu při přípravě teplé vody

Úspory v přípravě teplé vody se solární podporou

Snižte náklady na energie využitím výhod obnovitelné sluneční energie. Naše solární panely se jednoduše instalují a vyrábějí až 70 % energie, kterou potřebují vaše vysokoteplotní tepelná čerpadla. Jsou k dispozici pro všechny typy budov. Naše solární systémy přípravy teplé vody lze použít v malých i velkých domech. Vyberte si mezi nízkotlakým a vysokotlakým systémem teplé vody.