Skip to main content

Nízkoteplotní tepelné čerpadlo vzduch-voda Daikin Altherma

Vaše energeticky úsporné řešení pro vytápění, chlazení anbsp;ohřev teplé vody.

Vytápění nízkoteplotním čerpadlem vzduch-voda
Vytápění nízkoteplotním čerpadlem vzduch-voda

Vytápění

Tepelná čerpadla čerpají teplo znbsp;venkovního vzduchu, takže vytápění vašeho domu je energeticky účinný proces.

Chlazení nízkoteplotním čerpadlem vzduch-voda
Chlazení nízkoteplotním čerpadlem vzduch-voda

Chlazení

Čerpadla využívají zdroje obnovitelné energie, takže zajišťují chlazení vašeho domu při nízké spotřebě energie.

tepelné čerpadlo vzduch-voda s ohřevem teplé vody
tepelné čerpadlo vzduch-voda s ohřevem teplé vody

Teplá voda

Kombinace tepelného čerpadla senbsp;zásobníkem teplé užitkové vody zajistí snbsp;vysokou účinností dostatek teplé vody pro vás inbsp;celou vaši rodinu.

tepelné čerpadlo vzduch-voda se solární podporou
tepelné čerpadlo vzduch-voda se solární podporou

Solární podpora

Volitelná solární podpora využívá bezplatný zdroj energie, který dokáže vyprodukovat až 70nbsp; teplé vody pro celou domácnost.

Ideální pro nové budovy

Nízkoteplotní tepelná čerpadla typu vzduch-voda Daikin jsou optimální volbou pro nové domy a budovy. Pokud jsou zkombinována s podlahovým vytápěním nebo nízkoteplotními radiátory, celá konfigurace spotřebuje k vytápění vašeho domu méně energie. Naše tepelná čerpadla typu vzduch-voda jsou navržena v Evropě pro Evropu a jsou vhodná pro celoroční použití všude v evropském klimatu.

Využití obnovitelné energie

Čerpáním obnovitelné energie ze vzduchu nízkoteplotní Daikin Altherma vytápí a dodává vaší domácnosti teplou vodu udržitelným způsobem.

  • Využívá 75 % obnovitelné energie čerpané ze vzduchu a 25 % elektrické energie
  • Pro vytápění má třídu energetické účinnosti A++
  • Kombinací tepelného čerpadla a solárních panelů zvýšíte úspornost při přípravě teplé vody

Úspory v přípravě teplé vody se solární podporou

Snižte náklady na energie využitím výhod obnovitelné sluneční energie. Naše solární panely se snadno instalují a vyrábějí až 70 % energie, kterou potřebují vaše čerpadla a kotle na teplou vodu. Jsou k dispozici pro všechny typy budov. Naše solární systémy přípravy teplé vody lze použít v malých i velkých domech. Vyberte si mezi nízkotlakým a vysokotlakým systémem teplé vody.

Nízkotlaký zásobník teplé vody ECH2O

  • Ideální pro nové domy
  • Vyšší energetická účinnost než u vysokotlakých systémů
  • Vyžaduje přímé vertikální propojení mezi zásobníkem a solárními kolektory
  • V dnech bez slunečního svitu se systém automaticky vypustí, aby nemohlo dojít k zamrznutí potrubí

Vysokotlaký zásobník teplé vody ECH2O

  • Ideální pro rekonstrukce a stávající domy
  • Možnost propojení nádrže se solárními kolektory pomocí tvarovaného potrubí
  • Náplň směsí vody a nemrznoucího prostředku pro prevenci zamrznutí potrubí
  • Systém je natlakován a dokonale utěsněn pro vaši bezpečnost
bg-image

Vždy pod kontrolou

Stáhněte si aplikaci Heating, připojte svou jednotku k Wi-Fi síti a regulujte klima ve svém domě odkudkoliv. Je to tak snadné.

Kompatibilní s řadou těles

Nízkoteplotní systémy tepelného čerpadla typu vzduch-voda Daikin Altherma jsou kompatibilní s řadou těles pro vytápění a chlazení. Tak si můžete vybrat ideální kombinaci pro interiér svého domu.

bg-image

Daikin Altherma 3

Poslední přírůstek do sortimentu vytápění Daikin dosahuje vynikající úrovně komfortu, energetické účinnosti, spolehlivosti a regulace.