Daikin Altherma je konvektor tepelného čerpadla, který kombinuje vytápění anbsp;chlazení vnbsp;jednom produktu.
Daikin Altherma HPC lze kombinovat s podlahovým topením a může nahradit zastaralé radiátory. Můžete jej připojit k nízkoteplotním tepelným čerpadlům a získat vyšší výkon.
- Co je konvektor tepelného čerpadla
- Malé rozměry
- Diskrétní
- Dokonalá kombinace
Co je konvektor tepelného čerpadla
Konvektor tepelného čerpadla funguje podobně jako radiátor, protože i on používá pro vytápění místnosti konvekci. Radiátor vytváří konvekci, když jím proudí voda. S konvektorem tepelného čerpadla je proces konvekce rychlejší, protože používá malý ventilátor pro urychlení cyklu ohřevu.
Konvektor systému tepelného čerpadla vytvoří vnbsp;místnosti stejnou teplotu jako radiátor, ale při nižší teplotě vody vnbsp;radiátoru anbsp;znbsp;dlouhodobého hlediska přispívá knbsp;úspoře přímých nákladů uživatelů.
Malé rozměry
S hloubkou 135 mm lze tyto otopné plochy použít v jakémkoliv domě nebo bytu.
Diskrétní
Když jednotka dosáhne nastavené teploty plynule modulovaný ventilátor sníží své otáčky anbsp;je tišší. Pokud ventilátor běží na nastavené nízké otáčky, hladina akustického tlaku jednotky je 25nbsp;dBA ve vzdálenosti 1nbsp;m.
Dokonalá kombinace
Tento konvektor tepelného čerpadla dokonale zapadá do řady Daikin Althermanbsp;3.
Dostupné též jako nástěnná jednotka
Kompaktní jednotka Daikin Altherma HPC je vyrobena s kovovým opláštěním včetně všech ventilů. Je jí možné zavěsit na zeď, čímž se ušetří podlahová plocha pro nábytek a dekorace.
Hloubka 129 mm je úžasným technickým úspěchem, který zajistí tu nejlepší instalaci do jakékoliv domácnosti.
Pokud je požadavek na vytápění nižší, jednotka zeslabí svůj proud vzduchu a sníží se otáčky ventilátoru, a tím se sníží i provozní hlučnost. Standardní ventilátor ovládaný vypínačem běžící na plné otáčky může zvýšit akustický tlak.
A u jednotek do podhledu
Zjistěte,
jak jsou
produkty diskrétní.
Jednotku Altherma HPC lze instalovat 4 různými způsoby, což vám umožňuje instalaci za téměř všech podmínek. Jednotku lze umístit do horizontální i vertikální polohy. U horizontální instalace na strop jsou k dispozici 3 různé možnosti:
› Horizontální kryt a vertikální mřížka pro výstup vzduchu
› Horizontální vstupní mřížka a vertikální mřížka pro výstup vzduchu
› Horizontální vstupní mřížka a výstupní mřížka pro výstup vzduchu
Další výhody Daikin Altherma HPC
-
Daikin Altherma HPC_Product catalogue_ECPEN20-793B_EnglishPDF | 1.55MB