Největší inovace od uvedení kompresoru řízeného invertorem
Po úspěchu našeho kompresoru řízeného invertorem se i nadále držíme na samé špičce v oblasti energetické účinnosti u zařízení HVAC-R, a to zejména díky technologii variabilní teploty chladiva. Technologie variabilní teploty chladiva byla navržena pro naše systémy VRV a Sky Air. Tato technologie průběžně upravuje rychlost kompresoru řízeného invertorem a řídí i teplotu chladiva na úseku chlazení i vytápění, díky čemuž naše systémy mohou dokonale přizpůsobit výkon momentálnímu zatížení v budově, a tedy si v průběhu celého roku uchovat maximální energetickou účinnost.

Hlavní výhody funkce variabilní teploty chladiva
- Celoroční účinnost se zvýšila o 28 %
- Jako první jsme uvedli na trh řízení reagující na počasí
- Systém zabraňuje vzniku chladného průvanu s vyššími teplotami vystupujícího vzduchu, což zaručuje spokojenost a maximální pohodlí zákazníků.
Jak to funguje?
Funkce variabilní teploty chladiva přizpůsobuje parametry systému automaticky podle konkrétních podmínek v budově a požadavků na klima a navíc významně snižuje náklady na energie a zvyšuje úroveň pocitového komfortu uživatelů. Aby bylo dosaženo maximálních úrovní celoroční energetické účinnosti, kapacita systému je řízena prostřednictvím kompresoru řízeného invertorem a úpravou výparné (Te) a kondenzační teploty (Tc) chladiva.

Prověřená technologie
Aby bylo možné změřit úspěšnost funkce variabilní teploty chladiva, provedli jsme studii porovnávající výkon systémů VRV IV (s funkcí variabilní teploty chladiva) a systémů VRV III (bez funkce variabilní teploty chladiva). Výsledky této studie ukazují, že účinnost systémů VRV IV v porovnání se systémy VRV III významně stoupla. Během chlazení systém VRV IV spotřebuje až o 60 % energie méně, zatímco průměrné energetické úspory při vytápění byly 20 %.
Zjistěte více o našich produktech s funkcí variabilní teploty chladiva
-
Sky Air
Daikin Sky Air představuje komplexní řešení systému na úpravu vzduchu, které zajišťuje vytápění, chlazení, větrání a čištění vzduchu pro malé až středně velké budovy. -
VRV
VRV systémy Daikin představují komplexní řešení klimatu pro velké i malé budovy. Originální, inovační a energeticky účinný výrobek Daikin.