Pokročilé ovladače pro každou domácnost
- Aplikace Onecta
- Madoka - kabelový pokojový termostat
Stačí si stáhnout aplikaci Onecta a připojit jednotky k síti. Pomocí aplikace můžete měnit nastavení termostatu, nastavovat harmonogramy a sledovat spotřebu energie.
S tímto designovým kompaktním kabelovým pokojovým termostatem si můžete užívat ovládání svých výrobků Daikin. Vyznamenaný cenou Red Dot Product Design Award a iF Design Award.
Objevte naše nejoblíbenější ovladače
Podívejte se blíže na naši nabídku intuitivních ovladačů. Vyberte si z designových kabelových ovladačů nebo aplikaci Onecta pro dálkové ovládání.
Porovnejte modely (1)
Porovnejte modely
Barvy
Barvy
Porovnejte naše dálková ovládání
Zjistěte další informace
Pohodlně se usaďte a načerpejte další informace o našich řešeních prostřednictvím článků, které jsme pro vás pečlivě vybrali
Více informací
Pokud používáte zařízení Apple, přejděte do obchodu App Store nebo klepněte na ikonu Google Play, pokud používáte systém Android. Stačí klepnout na "hledat" a zadat Onecta, abyste aplikaci našli, a poté ji klepnutím na ikonu stáhnout do svého zařízení. Po instalaci otevřete aplikaci Onecta a můžete začít.
Ne! Naše tepelná čerpadla vzduch-vzduch (známá také jako klimatizace) navíc pomáhají zmírnit příznaky alergií. Daikin integruje do všech svých klimatizačních jednotek několik filtrů: titanové deodorizační filtry, stříbrné filtry proti alergenům a technologii Flash Streamer, která odstraňuje prach a zachycuje bakterie. Při správné údržbě klimatizace a při pravidelném čištění zajišťují tyto filtry čistší a zdravější vzduch pro dýchání.
Tepelná čerpadla lze připojit ke starým nebo novým radiátorům.
Pokud již máte v domě radiátory, lze k nim snadno připojit vysokoteplotní tepelná čerpadla nebo hybridní tepelná čerpadla (pokud nahrazujete plynový kotel) a využít stávající potrubí bez nutnosti výměny radiátorů nebo provádění dalších prací.
Životnost tepelného čerpadla se obvykle pohybuje mezi 15 a 20 lety, i když závisí na řadě faktorů. Například údržbě. Přestože jsou tepelná čerpadla nenáročná na údržbu, každoroční kontrola provedená instalační firmou nebo servisním partnerem pomůže maximalizovat jejich životnost.
Ano, tepelná čerpadla lze použít k ochlazování domova, ale záleží na typu těles, která máte.
Ideálním řešením pro chlazení pomocí tepelných čerpadel je například konvektor tepelného čerpadla (známý také jako jednotka fan coil). Funguje podobně jako klasický radiátor, navíc s tou výhodou, že může místnost vytápět i chladit.
Některá hybridní tepelná čerpadla lze připojit k tepelným čerpadlům vzduch-vzduch (také známým jako klimatizace), které jsou dalším oblíbeným řešením vytápění a chlazení.
Referenční projekty
Podívejte se podrobně na referenční projekty a rozhodněte se, které řešení je pro vás nejlepší
Zjistěte, čím je Daikin jiný
Vybrali jsme několik informativních a inspirativních článků, abyste se dozvěděli, jaké výhody vám Daikin přináší