Díky hybridnímu tepelnému čerpadlu Daikin za energetické krize významně ušetřili
rodinný dům, Hradecko
Žijete ve starém domě po rodičích. Jaká opatření jste udělali pro snížení jeho energetické náročnosti?
„V roce 2008 jsme dům zateplili (na tehdejší zvyklosti nebývale silnou vrstvou polystyrenu) a vyměnili jsme okna. O deset let později jsme si nechali zpracovat energetický audit domu. Začali jsme totiž uvažovat o tepelném čerpadle, ale chtěli jsme mít jistotu, že se nám tohle řešení vyplatí. Audit vyšel příznivě, takže jsme si nakonec pořídili hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma R Hybrid, které v rámci jednoho produktu kombinuje tepelné čerpadlo vzduch-voda a plynový kotel. Do domu máme zavedený i plyn,“ vypráví manželé z Hradecka.
Proč jste se pro tepelné čerpadlo rozhodli?
„Vnímali jsme to jako investici do naší budoucnosti, abychom měli na stáří topení pohodlné a hlavně levné. A musím říct, že komfort máme. Mně byla samozřejmě vždycky větší zima než manželovi. Tomu by stačilo topit na teplotu o stupeň či dva nižší, ale teď už to nemusíme řešit,“ říká spokojeně paní Blanka.
Jak Daikin Altherma R Hybrid funguje?
„Na vnitřním ovladači čerpadla nastavím aktuální ceny za kWh elektřiny a plynu a systém si pak sám vyhodnotí, kdy je výhodnější topit elektřinou a kdy plynem. Asi tak z 80 % topí elektřinou, a když hodně mrzne, dotápí plynem. V domě jsou pouze radiátory, žádné podlahové vytápění. Na ohřev teplé vody pro domácnost máme elektrický bojler, ale díky čerpadlu jsme získali i levnější tarif na elektřinu v celém domě, takže tohle řešení nám zatím vyhovuje,“ vysvětluje pan Vladimír.
Rada odborníka
Vytápíte-li plynem a chcete ještě snížit provozní náklady, kombinace plynového kotle a tepelného čerpadla zcela určitě dává smysl. Pokud je váš stávající plynový kotel na hranici životnosti, pak určitě doporučuji Daikin Altherma Hybrid. Pokud máte plně funkční kondenzační plynový kotel, pak doporučujeme doplnění systému o malé tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 M. Nejen, že tak snížíte svoji závislost na náhlých výkyvech cen energií, ale zajistíte i výrazné provozní úspory. Při náhradě starého nekondenzačního kotle za Daikin Altherma Hybrid ušetříte cca 40 % provozních nákladů. Při doplnění kondenzačního kotle o tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 M cca 20 % provozních nákladů. Zároveň prodloužíte životnost obou systémů.
Barbora Kopalová z technického zákaznického servisu Daikin
Jaký je výsledek
- Venkovní jednotka
- Vnitřní jednotka
- Rozvody vytápění
- Ohřev vody
Venkovní jednotka tepelného čerpadla Daikin Altherma R Hybrid má malé rozměry a je velmi tichá.
Vnitřní jednotka hybridního čerpadla Daikin je také velmi kompaktní přesto, že v sobě kombinuje plynový kotel a tepelné čerpadlo.
Čerpadlo bylo napojeno na původní rozvody vytápění, nic nebylo třeba měnit. V celém domě jsou pouze radiátory, žádné podlahové vytápění.
Ohřev teplé vody pro celou domácnost zajišťuje elektrický boiler, který nyní běží díky tepelnému čerpadlu ve výhodnějším tarifu. Původního kotle na tuhá paliva se manželé rádi zbavili.
Výrobky Daikin použité v tomto projektu
Vyplňte nám krátký formulář
Pokud vás toto řešení vytápění zaujalo a dosluhuje vám plynový kotel (případně byste funkční plynový kotel chtěli doplnit o malé tepelné čerpadlo), vyplňte nám krátký formulář. Do 2 dnů se ozveme, abychom vám mohli připravit nezávaznou cenovou nabídku.
Další inspirace pro vás
Podívejte se na naše další spokojené zákazníky a jejich projekty. Moc rádi mezi ně časem přidáme i ten váš.
Výrobky Daikin jsou zárukou vysoké kvality a spolehlivosti, dlouhé životnosti i odborného servisu.