Říčanský dům plný hudby
Říčany, bungalov, manželé Šporclovi (Bára Kodetová a Pavel Šporcl)
Bára Kodetová je herečka a zpěvačka, Pavel Šporcl světoznámý houslista. Umění je jejich život a významně ovlivňuje i jejich bydlení. Specifické potřeby rodiny pomáhá řešit i tepelné čerpadlo Daikin.
Jak jste s k domu v Říčanech vlastně dostali?
„Dříve jsme měli mlýn, ale bylo to přece jen docela velké sousto, takže po pětileté zastávce v pražském bytě jsme opět začali hledat nové bydlení – sice mimo Prahu, ale s dobrou dostupností, v klidu, přírodě, a přitom s veškerým vyžitím a školami pro děti. Nakonec jsme volili mezi dvěma domy v Mozartově a Kubelíkově ulici v Říčanech,“ říká s úsměvem Pavel.
Jaká byla situace po nastěhování?
„Toto je náš čtvrtý domov, a i když se bytovému designu i třeba navrhování zahrad velmi ráda věnuju, tenhle dům byl pro mě vlastně největší oříšek. K tomu jsme se přistěhovali ze mlýna o ploše skoro 900 m2 do domu třikrát menšího,“ doplňuje Bára. Brzy po koupi se navíc ukázalo, že dům není zdaleka tak „nízkoenergetický“, jak jim ho prodejce prezentoval.
Nové vytápění tedy byla nutnost?
V době covidu, zavřených divadel a koncertních síní to bylo pro české umělce tvrdé období. I Šporclovi tedy museli začít rychle přemýšlet o tom, jak snížit vysoké účty za elektřinu v domě, který jeho obyvatelé využívají 24 h denně, a není tedy možné ztlumit topení přes den nebo omezit ohřev teplé vody.
Dům sice byl vytápěn tepelným čerpadlem, šlo však o model starý už 15 let a celý systém byl velmi naddimenzovaný kvůli ohřevu vody ve vnitřním bazénu. Proto se manželé rozhodli pro výměnu tepelného čerpadla za nové, efektivnější a šetrnější k přírodě.
Jaké zařízení bylo doporučeno instalovat?
„U Šporclových jsme nově instalovali nízkoteplotní tepelné čerpadlo vzduch-voda Daikin Altherma 3 R o výkonu 8 kW s integrovaným zásobníkem na teplou vodu o objemu 230 l. Nové čerpadlo je o 20–30 % efektivnější než to původní a tomu by měly odpovídat také úspory provozních nákladů. Starší čerpadlo jsme ale na místě ponechali. Bez problémů může ještě léta ohřívat vodu právě ve vnitřním bazénu,“ popisuje Břetislav Bednařík z firmy Power klima, která je certifikovaným montážním partnerem společnosti Daikin a zakázku realizovala.
Jaký je výsledek
- Venkovní jednotka
- Vnitřní jednotka
- Podlahové vytápění
- Spotřeba domu
Vlevo nová venkovní jednotka tepelného čerpadla Daikin Altherma 3 R, vpravo původní venkovní jednotka tepelného čerpadla Daikin, které po 15 letech bude sloužit už jen pro ohřev vody ve vnitřním bazénu.
Nová vnitřní jednotka tepelného čerpadla Daikin Altherma 3 R s integrovaným zásobníkem na teplou vodu o objemu 230 l. I při nízkých venkovních teplotách kolem −15 °C dokáže dodávat topnou vodu do podlahového vytápění nebo radiátorů o teplotě až 55 °C a provoz čerpadla je možný až do −25 °C.
Hlavní obytný prostor tvoří obývací pokoj s krbem na jedné straně a kuchyní na druhé. Dále se v domě nachází dvě pracovny, tři ložnice, relaxační místnost s vnitřním bazénem, koupelny a technická místnost. Užitná plocha je 273,5 m2. V domě je všude podlahové vytápění.
Roční spotřeba elektrické energie na výrobu tepla by měla být podle projektu 11 MWh za rok a na ohřev teplé vody padne 8,8 MWh ročně. Dům byl od počátku vytápěn tepelným čerpadlem, které však mělo ohřívat i vodu ve vnitřním bazénu. V domě je také původní rekuperace.
Výrobky Daikin použité v tomto projektu
Venkovní jednotka
Vnitřní jednotka
Vyplňte nám krátký formulář
Následně vás kontaktuje některý z našich certifikovaných instalačních partnerů a poradí vám, jaké řešení Daikin by bylo vhodné právě pro váš domov.
Další inspirace pro vás
Podívejte se na naše další spokojené zákazníky a jejich projekty. Moc rádi mezi ně časem přidáme i ten váš.
Výrobky Daikin jsou zárukou vysoké kvality a spolehlivosti, dlouhé životnosti i odborného servisu.