Co tato sada obsahuje
Funkce
- Dimensions (hxwxd)
- 85x85x25 mm
Zjistěte další informace
Pohodlně se usaďte a načerpejte další informace o našich řešeních prostřednictvím článků, které jsme pro vás pečlivě vybrali
Více informací
Ne! Naše tepelná čerpadla vzduch-vzduch (známá také jako klimatizace) navíc pomáhají zmírnit příznaky alergií. Daikin integruje do všech svých klimatizačních jednotek několik filtrů: titanové deodorizační filtry, stříbrné filtry proti alergenům a technologii Flash Streamer, která odstraňuje prach a zachycuje bakterie. Při správné údržbě klimatizace a při pravidelném čištění zajišťují tyto filtry čistší a zdravější vzduch pro dýchání.
Tepelná čerpadla lze připojit ke starým nebo novým radiátorům.
Pokud již máte v domě radiátory, lze k nim snadno připojit vysokoteplotní tepelná čerpadla nebo hybridní tepelná čerpadla (pokud nahrazujete plynový kotel) a využít stávající potrubí bez nutnosti výměny radiátorů nebo provádění dalších prací.
Životnost tepelného čerpadla se obvykle pohybuje mezi 15 a 20 lety, i když závisí na řadě faktorů. Například údržbě. Přestože jsou tepelná čerpadla nenáročná na údržbu, každoroční kontrola provedená instalační firmou nebo servisním partnerem pomůže maximalizovat jejich životnost.
Pokud používáte zařízení Apple, přejděte do obchodu App Store, pokud používáte systém Android, klepněte na ikonu Google Play. Stačí klepnout na "hledat" a zadat Daikin E-care, abyste aplikaci našli, a poté ji klepnutím na ikonu stáhnout do svého zařízení. Po instalaci otevřete aplikaci E-care a můžete začít.
Ano, tepelná čerpadla lze použít k ochlazování domova, ale záleží na typu těles, která máte.
Ideálním řešením pro chlazení pomocí tepelných čerpadel je například konvektor tepelného čerpadla (známý také jako jednotka fan coil). Funguje podobně jako klasický radiátor, navíc s tou výhodou, že může místnost vytápět i chladit.
Některá hybridní tepelná čerpadla lze připojit k tepelným čerpadlům vzduch-vzduch (také známým jako klimatizace), které jsou dalším oblíbeným řešením vytápění a chlazení.
Zjistěte, čím je Daikin jiný
Vybrali jsme několik informativních a inspirativních článků, abyste se dozvěděli, jaké výhody vám Daikin přináší