Skip to main content

Vytápění šetrné knbsp;životnímu prostředí pomocí tepelných čerpadel Daikin

Naše tepelná čerpadla používají různé zdroje energie anbsp;hybridní kombinace, které jsou až čtyřikrát účinnější než tradiční řešení vytápění.

Při nákupu tepelného čerpadla čistička vzduchu v ceně

Plánujete nákup tepelného čerpadla a záleží vám na čerstvém a zdravém vzduchu u vás doma? Zaregistrujte se do konce června a získejte při nákupu tepelného čerpadla čističku vzduchu v ceně.

Tepelné čerpadlo Daikin
Tepelné čerpadlo Daikin

Obnovitelná energie

Tepelná čerpadla Daikin využívají až 75 % obnovitelné energie a podstatně tak zvyšují vaši úsporu energie a omezují vaši uhlíkovou stopu.
Využijte různé obnovitelné zdroje energie pro vytápění svých prostor: vzduch, vodu, geotermální, solární a hybridní energie.

Geotermální tepelné čerpadlo Daikin
Geotermální tepelné čerpadlo Daikin

Vyvinuto v Evropě

V našem vývojovém středisku Daikin European Development Centre probíhá výzkum a vývoj řešení vytápění v Evropě a pro Evropu.

Konstruováno speciálně pro klima, na které jsme zvyklí v Evropě, a proto se můžete spolehnout, že vaše řešení vytápění Daikin bude fungovat při teplotách až -25 °C.

Rezidenční tepelná čerpadla Daikin
Rezidenční tepelná čerpadla Daikin

Pro všechny aplikace

Tepelná čerpadla Daikin jsou ideální pro všechny typy bytů a kanceláří:

  • Rezidenční, komerční a průmyslové prostory
  • Nízkoenergetické byty a budovy
  • Nové budovy nebo rozsáhlé rekonstrukce
  • Malé rekonstrukce bez výměny stávajících radiátorů nebo potrubí
  • Bivalentní řešení, které kombinuje stávající systém vytápění se systémem Daikin

Jak funguje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo reguluje teploty přenosem tepla. Tepelné čerpadlo se skládá ze tří základních částí: venkovní jednotky (výparník), vnitřních jednotek (kondenzátor) a chladiva. Chladivo proudí mezi venkovní anbsp;vnitřní jednotkou anbsp;přenáší teplo.

  • Výparník získává energii z obnovitelného zdroje (vzduch, voda, geotermální nebo sluneční) přeměnou kapaliny na plyn.
  • Kompresor poté plyn stlačí, díky čemuž dojde ke zvýšení jeho teploty.
  • Kondenzátor převádí teplo z plynu do systému vytápění a plyn se vrací do kapalného stavu.
  • Expanzní ventil snižuje tlak chladiva, kterým se spouští vypařování a zahajuje se tak nový cyklus.

Pokud chcete svůj dům chladit, stačí cyklus obrátit.

Zdroje obnovitelné energie

  • Geotermální zdroj

    • Pro vytápění i ohřev vody
    • Využívá 80 % geotermální energie a 20 % elektrické energie
    • Ideální pro nové domy a rekonstrukce
  • Vzduch-vzduch

    • Pro vytápění a chlazení
    • Využívá 80 % tepelné energie ze vzduchu a 20 % elektrické energie
    • Ideální pro nové domy, „zelené“ budovy – nahrazuje zastaralé systémy elektrického vytápění
  • Vzduch-voda při nízké teplotě

    • Pro vytápění, ohřev teplé vody a volitelně také chlazení
    • Využívá 75% tepelné energie ze vzduchu a 25% elektrické energie
    • Volitelná solární podpora
    • Ideální pro nové domy a „zelené“ budovy
  • Vzduch-voda při vysoké teplotě

    • Pro vytápění, ohřev teplé vody a chlazení
    • Využívá 65 % tepelné energie ze vzduchu a 35% elektrické energie
    • Volitelná solární podpora
    • Propojuje stávající potrubní systém a vysokoteplotní radiátory
    • Ideální pro rekonstrukce a jako náhrada za zastaralé bojlery
  • Hybrid

    • Pro vytápění, ohřev teplé vody a chlazení
    • Využívá optimální kombinaci energie z okolního vzduchu, elektrické energie a plynu v závislosti na sezónních podmínkách a cenách energie
    • Ideální pro rekonstrukce a jako náhrada za zastaralé plynové bojlery

Vytápění pro každý typ budovy

Ať již jste majitelem domu, obchodu nebo manažer hotelu, snbsp;tepelnými čerpadly Daikin se nikdy nebudete muset vzdát komfortu výměnou za energetickou účinnost. Pokud chcete zahájit svůj projekt snbsp;naším řešením, vyberte typ budovy.