Skip to main content

Informace o produktu

Akustický tlak
méně než 19 dBA
Heating cooling capacity (kW)
až 5,8 / 5,0
Energy label heating
až A++
Energetický štítek chlazení
až A+++
# indoor units on a single outdoor unit (multi)
až 5
Dimensions indoor unit (hxwxd)
600x750x238 mm

Objevte naši vysoce výkonnou parapetní jednotku tepelného čerpadla vzduch-vzduch

Užijte si větší teplo a pohodlí

Funkce Heat Plus simuluje sálavé teplo po dobu 30 minut, abyste si mohli vytopit pokoj, když je to potřeba

Pár středního věku spokojeně odpočívá v posteli a užívá si dokonalou teplotu

Komfortní a rovnoměrné vytápění

Váš domov bude mimořádně útulný díky funkci ohřevu podlahy, zatímco duální proudění vzduchu směruje vzduch nahoru a dolů, čímž zajišťuje rovnoměrné a pohodlné vytápění

Dva muži hladící psa v útulném klimatizovaném obývacím pokoji

Další informace o klimatizacích

Vnitřní jednotka klimatizace je součást systému klimatizace, která je umístěna v domě a dodává klimatizovaný vzduch do prostoru.

Výběr vnitřní klimatizační jednotky závisí na vašich konkrétních potřebách, ale je důležité pochopit, jak systém funguje jako celek. Existují různé klimatizace, z nichž každá má své jedinečné vlastnosti. Jedním z nejoblíbenějších typů používaných v domácnostech je systém split, který je rozdělen na dvě jednotky: jednu vnitřní a druhou venkovní. Při vytápění vašeho domova odebírá venkovní jednotka teplo z venkovního vzduchu a přenáší ho dovnitř prostřednictvím vnitřní jednotky, nebo naopak při ochlazování.


Existují tři typy vnitřních jednotek klimatizace:

Nástěnné jednotky

Nástěnné jednotky (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera,) se dodávají v různých velikostech a barvách, aby se hodily do vašeho interiéru.

Volně stojící jednotky

Volně stojící nebo také parapetní jednotky (Perfera) jsou kompaktní klimatizace, které se dokonale vejdou pod okenní parapet nebo do místnosti s omezenou výškou.

Podhledové jednotky

Pokud nechcete mít vnitřní jednotku viditelnou, lze neopláštěnou klimatizaci instalovat skrytě do podhledů nebo falešných stěn.

Existují tři možnosti umístění vnitřní jednotky tepelného čerpadla vzduch-vzduch (známého také jako klimatizace):

Nástěnná jednotka

Nástěnnou jednotku je ideální umístit nad dveře nebo do středu místnosti. Pro zajištění co největšího pohodlí se nedoporučuje umisťovat jednotku nad pohovku, čelo postele nebo velkou skříň. Tím se zajistí rovnoměrné rozložení proudění vzduchu v místnosti.

Volně stojící jednotka

Volně stojící jednotku lze instalovat pod okno. Jednotka by také neměla být blokována nábytkem, aby bylo zajištěno rovnoměrné proudění vzduchu v místnosti.

Podhledová jednotka

Neopláštěná jednotka se instaluje do podhledu, a proto nabízí větší flexibilitu díky své kompaktní konstrukci, protože jsou viditelné pouze mřížky. Prostor kolem výdechů by neměl být blokován nábytkem a jednotka by v ideálním případě neměla být umístěna přímo nad pohovkou nebo čelem postele, aby bylo zajištěno optimální pohodlí.

 

Klimatizace se obvykle skládá ze dvou jednotek: Vnitřní a venkovní jednotky. Tento typ systému se obvykle nazývá „split“.

Venkovní jednotka, namontovaná na venkovní zeď nebo umístěná v zahradě či na střeše, je součástí klimatizace a obsahuje kompresor, vrtulový ventilátor, základní desku a výměník tepla. Venkovní jednotka stlačuje chladivo, které odebírá nebo odvádí teplo či chlad z místnosti do nebo ze své vnitřní jednotky.

Aby vaše klimatizace fungovala tak, jak má, je nezbytné, aby byl systém správně nainstalován. Instalaci by měl provádět pouze autorizovaný technik, a to na vhodném místě. Povrch musí být dostatečně pevný, aby odolal hmotnosti a vibracím jednotky, a musí zde být také dostatečný prostor pro proudění vzduchu a pro připojení potrubí a napájecích kabelů. Všechny rostliny nebo keře, které se mohou nacházet v blízkosti klimatizace, by měly být vzdáleny alespoň jeden metr a měly by být pravidelně prořezávány. Klimatizace by také měla být nainstalována na místě snadno přístupném pro servis a další běžnou údržbu.

Často se nás ptají, proč nemůžeme venkovní jedníotku klimatizace umístit někam dovnitř. Nemohla by být umístěna na půdě nebo v zimní zahradě? Odpověď na tuto otázku zní ne. Je to proto, že po několika hodinách klimatizace odvede veškeré teplo ze zachyceného vzduchu, čímž se tento prostor promění v mrazák. Proto klimatizace potřebují přístup k volně proudícímu venkovnímu vzduchu.

Je důležité rozlišovat mezi servisem a čištěním. Údržbu a čištění tepelného čerpadla vzduch-vzduch může provádět uživatel, zatímco servis musí provádět odborný technik.

Podívejte se do návodu k obsluze tepelného čerpadla vzduch-vzduch a postupujte podle všech pokynů k čištění tepelného čerpadla, které jsou v něm uvedeny.

  • Vyčistěte přívodní a zpětnou mřížku/žaluzii vlhkým hadříkem a ujistěte se, že nejsou ucpané.
  • Filtry lze obvykle vyjmout a vyčistit jednoduše vysátím nebo omytím trochou vlažné mýdlové vody.
  • Vyčistěte venkovní jednotku, jemně ji vodou zbavte nečistot a kartáčem ji zbavte pavučin. Zajistěte, aby byly odstraněny kousky rostlin a listů, které se mohly shromáždit nebo byly nasáty v zadní části ventilátoru. Dávejte pozor, abyste nepoškodili lopatky.
  • Pozor - lopatky na ventilátoru jsou velmi ostré. Doporučujeme používat správné osobní ochranné pomůcky včetně rukavic.
  • NEPOUŽÍVEJTE benzín, benzen, lešticí prášek s ředidlem ani tekutý insekticid.
  • NEPOUŽÍVEJTE vodu nebo vzduch o teplotě 40 °C nebo vyšší.
  • NEPOUŽÍVEJTE lešticí směsi.
  • NEPOUŽÍVEJTE drátěnku nebo drsný kartáč.

Aplikace Onecta: Chytré ovládání odkudkoli

Přidejte si do telefonu naši intuitivní aplikaci Onecta a mějte vše plně pod kontrolou, ať jste kdekoli. Hlasové ovládání Alexa nebo Google Home vám uvolní ruce.

Muž používá aplikaci k ovládání řešení svého vytápění

Další tepelná čerpadla vzduch-vzduch

Dostupné barvy
Daikin Emura je ikonou moderní klimatizace, která je navržena tak, aby lahodila oku
Dostupné barvy
Oceněná, stylová a kompaktní klimatizace dostupná ve třech barvách

Porovnejte modely (1)

Porovnejte modely