Skip to main content

Jak vám můžou čističky vzduchu Daikin pomoci dýchat zdravý vzduch, pokud trávíte více času v interiéru?

Žena klidně spí v útulné posteli, zatímco poblíž pracuje čistička vzduchu, která zajišťuje čistý vzduch v ložnici během zimy.

Během roku trávíme až 90 % času v interiéru a s příchodem chladného počasí je pokušení zútulnit si domov ještě silnější. V zimě jsou často však okna a dveře zavřená, kamna hoří a topení je zapnuté. Znečiťující látky se tak hromadí a vzduch se vysušuje.

Mnoho znečišťujících látek v ovzduší, od bakterií a spor plísní až po alergeny z našich domácích zvířat, může dráždit náš nos a krk.

Čističky vzduchu nejsou určeny jen pro léto a pylovou sezónu. Tady je šest způsobů, jak se mohou uplatnit i v zimě:

1. Prevence nachlazení a chřipky

V zimě vrcholí sezóna nachlazení a chřipek, ale čističky vzduchu mohou pomoci snížit riziko těchto onemocnění tím, že odfiltrují viry z vnitřního vzduchu. Naše čističky vzduchu Daikin jsou vybaveny elektrostatickým filtrem HEPA, který účinně odstraňuje a redukuje jemné škodlivé částice. Jednotky MC55W a MCK55W společnosti Daikin dokáží odstranit více než 99,9 % respiračních virů, jak bylo otestováno prestižním Institutem Pasteur de Lille

2. Zlepšení kvality spánku

Znečištěný vzduch v místnostech může ztěžovat dýchání, zejména pokud trpíte astmatem nebo alergiemi. Čistý vzduch vám pomůže lépe spát a zbaví vás dráždivého kašle a rýmy, které ruší noční spánek.

Kromě čištění vzduchu může mít velký význam i přidaná funkce zvlhčování. Izolace může způsobit, že náš vzduch je v noci suchý, což vede k pocitu podráždění a sucha v krku, zejména v zimě. Čistička vzduchu s funkcí zvlhčování dodává do vzduchu vlhkost, takže je méně pravděpodobné, že budete v noci kašlat, a přinese vám kvalitnější spánek.

3. Zlepšete svou pleť

Když venkovní teplota klesá a my se spoléháme na to, že v místnostech budeme topit, může být vzduch v našich domovech suchý. Výzkum Healthline ukazuje, že suchý vzduch může vést k tvorbě hrubší a suché pokožky a přispívat ke zhoršení příznaků ekzému.

Příliš suchý vzduch může ovlivnit pružnost a pevnost pokožky. Může také dojít ke zvýšenému kontaktu s alergeny nebo dráždivými látkami, takže vaše pokožka může být snadněji poškozena. Suchý vzduch může také zhoršit kožní onemocnění, jako je atopická dermatitida.

Modely Daikin MCK70Z a MCK55W jsou vybaveny dodatečnou funkcí zvlhčování, která přidává do vzduchu vlhkost, takže nejenže dýcháte čistší vzduch, ale máte také zdravou úroveň vlhkosti*.

4. Vyhněte se podráždění dýchacích cest

V zimě netrpí jen vaše pokožka – studený, suchý vzduch a vytápění interiérů mohou způsobit, že váš nos a krk budou suché a podrážděné. Čističky vzduchu Daikin s funkcí zvlhčování mohou zmírnit škrábání v krku a pomoci vám lépe dýchat.

5. Pomoc při alergiích

Pokud trpíte alergií, jistě víte, že zimní znečištěný vzduch může zhoršit vaše respirační obtíže. Čističky vzduchu snižují koncentraci alergenů, takže vzduch je čistší, zdravější a je méně pravděpodobné, že vyvolá alergie nebo astmatické záchvaty.

Naše jednotky MC55W a MCK55W získaly doporučení pro alergiky od British Allergy Foundation (BAF) a jednotky MC30Y a MC55W jsou schváleny jako vhodné pro alergiky Evropským střediskem pro výzkum alergií (ECARF).

6. Zbavte svůj domov zápachu

Domácí zvířata, vaření, kouř: to je jen několik pachů, které pronikají do vašeho domova. Všechny naše čističky vzduchu Daikin jsou vybaveny deodoračním filtrem, který dokáže zachytit a neutralizovat pachy spojené s každodenními činnostmi v domácnosti, takže vzduch v domácnosti voní vždy svěže a čistě.

Investice do čističky vzduchu v zimě může váš domov učinit zdravějším a pohodlnějším. Zvažte, co vaše domácnost potřebuje a zda se vyplatí uvažovat o jednotce s vysoce výkonným elektrostatickým HEPA filtrem nebo s přídavnou funkcí zvlhčování, jako jsou například modely MCK70Z a MCK55W.

*Čistička vzduchu Daikin není lékařské zařízení a není možné ji používat jako náhradu za lékařskou či farmaceutickou léčbu.