Skip to main content

Když investujete do čističky vzduchu Daikin, chcete si být jisti, že dosáhnete těch nejlepších výsledků. Proto jsme hrdí na to, že naše výrobky jsou testovány prestižními institucemi včetně Institut Pasteur de Lille, British Allergy Foundation UK a European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF).

Kvalita vzduchu ve vaší domácnosti je důležitější než kdy jindy. Jsme „interiérová generace“, 90 % času trávíme uvnitř, ale mnozí z nás si neuvědomují, že kvalita vzduchu v našich domovech může být až pětkrát horší než venku.

Znečištění vzduchu je sice neviditelné, ale představuje závažný problém – čističky vzduchu Daikin však představují účinné řešení, které zajistí, že vzduch, který vy a vaše rodina dýcháte, bude čistší a zdravější.

Čističky vzduchu Daikin jsou známé svou účinností díky vysoce výkonnému elektrostatickému filtru HEPA, vysoce účinnému systému, který je navržen tak, aby odstraňoval malé částice. Naše patentovaná technologie Streamer je navržena tak, aby přesně eliminovala viry a alergeny.

I když hrozba covidu-19 již ustoupila, svět si uvědomil význam čistého vzduchu a jeho zdravotní přínosy, od snížení počtu spouštěčů onemocnění, jako je astma a alergie, až po omezení šíření nemocí přenášených vzduchem. Čistší vzduch v místnostech může také chránit před venkovními škodlivinami, jako je smog a kouř. Když si vyberete čističku vzduchu Daikin, chceme, abyste měli naprostý klid v mysli.

Chceme mít jistotu, že se vám dostává toho nejlepšího v oblasti čištění vzduchu, a proto jsme při testování našich výrobků spolupracovali s předními odborníky v oboru. Obdrželi jsme výsledky testů od nejrenomovanějších světových institucí.

Jak jsou čističky vzduchu Daikin testovány proti respiračním virům?

Společnost Daikin byla vždy první s inovativními řešeními, a proto se snažíme testovat účinnost našich čističek vzduchu. Požádali jsme renomovanou francouzskou laboratoř Institut Pasteur de Lille (IPL) o důkladné otestování našich jednotek* a jsme hrdí na to, že se můžeme podělit o dva nejdůležitější výsledky, které jsme od nich obdrželi.

  • Čističky vzduchu Daikin eliminují více než 99,9 % lidského koronaviru HCoV-229E za 2,5 minuty. Tento virus patří do stejné rodiny jako koronavirus SARS-CoV-2, který způsobil pandemii covid-19.
  • Jednotky byly také vyhodnoceny jako 99,9% účinné proti viru H1N1 (který způsobuje běžnou chřipku) za 2,5 minuty.

To znamená, že čističky vzduchu Daikin mohou pomoci v boji proti respiračním onemocněním, protože kompaktní čistička typu plug-and-play může výrazně přispět ke snížení rizika přenosu respiračních virů.

Schvalovací pečeť pro společnost Daikin od Institut Pasteur de Lille je pro nás zásadní: Institut byl založen v roce 1894, aby reagoval na epidemie, a dodnes je vedoucím institutem v oblasti podpory prevence nemocí a správných hygienických opatření. Institut Pasteur de Lille se svými 33 výzkumnými týmy spolupracuje pouze s pečlivě vybranými partnery, takže důvěra v produkty Daikin, které prošly jeho přísným testováním, vypovídá o naší kvalitě.

Jsme si vědomi toho, že chcete udržet svůj domov v bezpečí a zastavit šíření respiračních virů – a jsme hrdí na to, že vám v tom můžeme pomoci s našimi osvědčenými čističkami vzduchu.

*Ne všechny jednotky byly testovány Institutem Pasteur de Lille. Níže naleznete přehled jednotek, které byly otestovány v Institut Pasteur de Lille, a v poznámkách pod čarou si můžete přečíst podrobné výsledky testů.

Podívejte se na následující video a zjistěte více o Institut Pasteur de Lille:

Podívejte se na naše certifikované a testované čističky vzduchu

Jak účinné jsou čističky vzduchu Daikin? Testováno a certifikováno

Certifikováno British Allergy Foundation UK a ECARF. Testováno Institutem Pasteur de Lille.

Testováno Institutem Pasteur de Lille a certifikováno ECARF.

Jak může čistička vzduchu Daikin pomoci při alergiích?

Vzhledem k tomu, že trávíme více času v interiéru, přibývá alergií a je nezbytné minimalizovat množství dráždivých a znečišťujících látek.

Čističky vzduchu Daikin dokáží zastavit alergeny způsobené domácími zvířaty, kouřem a dalšími dráždivými látkami dříve, než se stanou problémem. S potěšením můžeme říci, že některé z našich jednotek mají pečeť schválení organizace Allergy UK, což znamená, že byly certifikovány jako účinné při redukci malých částic včetně alergenů, bakterií a virů.

Evropské centrum pro výzkum alergií (European Centre for Allergy Research Foundation) také testovalo čističky vzduchu Daikin a zjistilo, že jsou vhodné pro alergiky. Kritéria ECARF jsou pravidelně aktualizována tak, aby odrážela nejnovější vědecké poznatky, takže pečeť schválení je důkazem vysokých standardů společnosti Daikin.

Díky výsledkům ze tří renomovaných institucí budete mít jistotu, že volbou společnosti Daikin získáte doma čistý vzduch, který vy i vaše rodina potřebujete.

Výsledky testů modelu MC55W od Institut Pasteur de Lille

Zařízení Daikin MC55WVM (komerční názvy MC55W/VB), testované Institutem Pasteur de Lille, odstraní 99,98 % lidského koronaviru HCoV-229E za 2,5 minuty provozu v režimu „turbo“ v laboratorních podmínkách (vzduchotěsná komora s vnitřním objemem 1,4 m³, bez výměny vzduchu). Lidský koronavirus HCoV-229E se liší od viru SARS-CoV-2, který je zodpovědný za COVID-19, ale patří do stejné rodiny koronavirů. ​

Zařízení Daikin MC55WVM (komerční názvy MC55W/VB), testované Institutem Pasteur de Lille, odstraní 99,93 % viru chřipky typu A subtypu H1N1 za 2,5 minuty provozu v režimu „turbo“ v laboratorních podmínkách (vzduchotěsná komora s vnitřním objemem 0,47 m³, bez výměny vzduchu).

Výsledky testů modelu MC30Y od Institut Pasteur de Lille

Zařízení Daikin MC30Y (komerční názvy MC30YV/YB), testované Institutem Pasteur de Lille, odstraní 99,987 % lidského koronaviru HCoV-229E za 2,5 minuty provozu při v režimu „turbo“ v laboratorních podmínkách (vzduchotěsná komora s vnitřním objemem 1,3 m3, bez výměny vzduchu). Lidský koronavirus HCoV-229E se liší od viru SARS-CoV-2, který je zodpovědný za COVID-19, ale patří do stejné rodiny koronavirů. ​

Zařízení Daikin MC30Y (obchodní názvy MC30YV/YB), testovaný Institutem Pasteur de Lille, odstraní 99,98 % viru chřipky typu A subtypu H1N1 za 2,5 minuty provozu v režimu „turbo“ v laboratorních podmínkách (vzduchotěsná komora s vnitřním objemem 1,3 m3, bez výměny vzduchu).

Obecné prohlášení o čističce vzduchu Daikin: Čistička vzduchu Daikin není lékařské zařízení a není možné ji používat jako náhradu za lékařskou či farmaceutickou léčbu. ​