Co tato sada obsahuje
Informace o produktu
- Dimensions (hxwxd)
- 700x270x270 mm
- Air Purification Reach
- až do 82 m²
- Akustický tlak
- 19 dBA
- Air flow up to
- 330 m³/h
- Power consumption
- 0,007 kWh
- Weight
- 9,5 kg
Sledujte a zjistěte více informací o čištění vzduchu
Pohodlně se usaďte a vychutnejte si informace o našich řešeních prostřednictvím příběhů, které pro vás pečlivě vybíráme
Další informace o čističkách vzduchu
Jaká je funkce čističky vzduchu?
Čistička vzduchu dokáže ze vzduchu odstranit škodliviny, alergeny a další kontaminanty. Čističky vzduchu využívají kombinaci technologií, jako jsou elektrostatické HEPA filtry, filtry s aktivním uhlím a ionizátory, které pomáhají zachycovat a neutralizovat znečišťující látky, takže vzduch, který dýcháte, je výrazně čistší.
5 výhod používání čističky vzduchu
Čistička vzduchu doma nebo v kanceláři má mnoho výhod, včetně:
- Zlepšení kvality vzduchu v místnosti odstraněním škodlivin, jako je prach, pyl, zvířecí srst, spory plísní a kouř.
- Snížení příznaků alergií a astmatu odstraněním alergenů ze vzduchu.
- Snížení zápachu, jako je kouř, pachy z vaření a chemikálií, pomocí filtrů s aktivním uhlím a dalších čisticích technologií.
- Zlepšení spánku je jednou z hlavních výhod čističky vzduchu. Vytváří čistší a pohodlnější prostředí pro spánek tím, že odstraňuje ze vzduchu škodliviny a alergeny.
- Odstraněním škodlivin a alergenů ze vzduchu vytvoříte pohodlnější a příjemnější obytný nebo pracovní prostor.
Existuje sedm příznaků, že by vaší domácnosti nebo kanceláři mohla prospět čistička vzduchu:
- Příznaky, jako jsou bolesti hlavy, kýchání nebo kašel, mohou souviset se špatnou kvalitou vzduchu
- Hromadění prachu, plísní nebo jiných viditelných znečišťujících látek ve vašem domě
- Prachové částice z nedávno zrekonstruované domácnosti, kanceláře nebo z nového nábytku
- Nepříjemné pachy z vaření, kouř, úklidové chemikálie nebo zápach z otevřeného ohně
- Potřeba zmírnit alergie nebo astma
- Vysoká úroveň znečištění ovzduší v městěí s vysokou hustotou obyvatelstva
- Potřeba odstranit zvířecí srst a další alergeny z ovzduší
Čističky vzduchu Daikin jsou vybaveny vysoce účinnými elektrostatickými filtry HEPA, které jsou navrženy tak, aby ze vzduchu odstranily 99,97 % částic o velikosti pouhých 0,3 mikronu, včetně běžných alergenů, jako je prach, pyl a zvířecí srst.
Odstraněním těchto malých částic a alergenů se zlepší kvalita vzduchu a sníží se příznaky alergií a astmatu.
Čističky vzduchu dokáží odfiltrovat zápach kouře a škodlivé částice pomocí kombinace technologií, jako jsou vysoce účinné elektrostatické filtry HEPA a filtry s aktivním uhlím.
Vysoce účinné filtry pohlcující částice jsou navrženy tak, aby ze vzduchu odstranily 99,97 % částic o velikosti 0,3 mikronu, včetně kouře, dehtu a nikotinu. Čističky vzduchu s pachovými filtry odstraňují ze vzduchu těkavé organické sloučeniny (VOC), jako je pach kouře a chemikálie tím, že je pohlcují a neutralizují.
Pokud si čističku vzduchu vybíráte ze zdravotních důvodů a pro odstranění kouře, hledejte filtr HEPA a hodnotu CADR (Clean Air Delivery Rate). Čím vyšší je hodnocení, tím je čistička vzduchu účinnější při odstraňování kouře, prachu a pylů ze vzduchu.
HEPA filtr je vysoce účinný systém filtrování částic, který je určen k zachycování jemných částic prachu. Výzkum ukázal, že odstraňuje 99 % částic o velikosti 0,1 μm až 2,5 μm.
Jak HEPA filtr funguje?
Elektrostatický HEPA filtr Daikin účinně sbírá prach pomocí elektrostatických sil, takže není náchylný k ucpávání.
Jaké jsou výhody čističky vzduchu s HEPA filtrem?
Čistička vzduchu s HEPA filterm dokáže vyčistit větší množství vzduchu.
Na rozdíl od některých filtrů s jemnými oky se HEPA filtr neucpává prachem, ale zároveň dokáže zachytit menší částice.
Mezi výhody patří zlepšení kvality vzduchu, protože čistička vzduchu s HEPA filtrem odstraňuje širokou škálu znečišťujících látek a alergenů a může snížit příznaky alergií a astmatu.
HEPA filtry mají obvykle delší životnost než jiné typy filtrů, takže jsou z dlouhodobého hlediska cenově výhodnější. Životnost filtru Daikin je 10 let.
Zjistěte, čím je Daikin jiný
Vybrali jsme několik informativních a inspirativních článků, abyste se dozvěděli, jaké výhody vám Daikin přináší