Najděte si čističku vzduchu, která vám vyhovuje
- Čistička vzduchu
- Čistička vzduchu se zvlhčovačem
Čistička vzduchu
Zajistěte si bezpečnější domov: naše technologie Streamer filtruje částice, které mohou představovat vážné zdravotní riziko
Čistička vzduchu se zvlhčovačem
Naše čističky vzduchu se zvlhčovačem poskytují čerstvý vzduch s přidanou vlhkostí pro maximální pohodlí
Objevte naše nejoblíbenější čističky vzduchu
Porovnejte modely (1)
Porovnejte modely
Barvy
Barvy
Souhrn
Air Purification Reach
Air Purification Reach
Akustický tlak
Akustický tlak
Air flow up to
Air flow up to
Power consumption
Power consumption
Weight
Weight
Do hloubky
Design
Control
Indoor air quality
Porovnejte naše modely
Sledujte a zjistěte více informací o čištění vzduchu
Pohodlně se usaďte a vychutnejte si informace o našich řešeních prostřednictvím příběhů, které pro vás pečlivě vybíráme
Další informace o čističkách vzduchu
Jaká je funkce čističky vzduchu?
Čistička vzduchu dokáže ze vzduchu odstranit škodliviny, alergeny a další kontaminanty. Čističky vzduchu využívají kombinaci technologií, jako jsou elektrostatické HEPA filtry, filtry s aktivním uhlím a ionizátory, které pomáhají zachycovat a neutralizovat znečišťující látky, takže vzduch, který dýcháte, je výrazně čistší.
5 výhod používání čističky vzduchu
Čistička vzduchu doma nebo v kanceláři má mnoho výhod, včetně:
- Zlepšení kvality vzduchu v místnosti odstraněním škodlivin, jako je prach, pyl, zvířecí srst, spory plísní a kouř.
- Snížení příznaků alergií a astmatu odstraněním alergenů ze vzduchu.
- Snížení zápachu, jako je kouř, pachy z vaření a chemikálií, pomocí filtrů s aktivním uhlím a dalších čisticích technologií.
- Zlepšení spánku je jednou z hlavních výhod čističky vzduchu. Vytváří čistší a pohodlnější prostředí pro spánek tím, že odstraňuje ze vzduchu škodliviny a alergeny.
- Odstraněním škodlivin a alergenů ze vzduchu vytvoříte pohodlnější a příjemnější obytný nebo pracovní prostor.
Existuje sedm příznaků, že by vaší domácnosti nebo kanceláři mohla prospět čistička vzduchu:
- Příznaky, jako jsou bolesti hlavy, kýchání nebo kašel, mohou souviset se špatnou kvalitou vzduchu
- Hromadění prachu, plísní nebo jiných viditelných znečišťujících látek ve vašem domě
- Prachové částice z nedávno zrekonstruované domácnosti, kanceláře nebo z nového nábytku
- Nepříjemné pachy z vaření, kouř, úklidové chemikálie nebo zápach z otevřeného ohně
- Potřeba zmírnit alergie nebo astma
- Vysoká úroveň znečištění ovzduší v městěí s vysokou hustotou obyvatelstva
- Potřeba odstranit zvířecí srst a další alergeny z ovzduší
Čističky vzduchu Daikin jsou vybaveny vysoce účinnými elektrostatickými filtry HEPA, které jsou navrženy tak, aby ze vzduchu odstranily 99,97 % částic o velikosti pouhých 0,3 mikronu, včetně běžných alergenů, jako je prach, pyl a zvířecí srst.
Odstraněním těchto malých částic a alergenů se zlepší kvalita vzduchu a sníží se příznaky alergií a astmatu.
Čističky vzduchu dokáží odfiltrovat zápach kouře a škodlivé částice pomocí kombinace technologií, jako jsou vysoce účinné elektrostatické filtry HEPA a filtry s aktivním uhlím.
Vysoce účinné filtry pohlcující částice jsou navrženy tak, aby ze vzduchu odstranily 99,97 % částic o velikosti 0,3 mikronu, včetně kouře, dehtu a nikotinu. Čističky vzduchu s pachovými filtry odstraňují ze vzduchu těkavé organické sloučeniny (VOC), jako je pach kouře a chemikálie tím, že je pohlcují a neutralizují.
Pokud si čističku vzduchu vybíráte ze zdravotních důvodů a pro odstranění kouře, hledejte filtr HEPA a hodnotu CADR (Clean Air Delivery Rate). Čím vyšší je hodnocení, tím je čistička vzduchu účinnější při odstraňování kouře, prachu a pylů ze vzduchu.
HEPA filtr je vysoce účinný systém filtrování částic, který je určen k zachycování jemných částic prachu. Výzkum ukázal, že odstraňuje 99 % částic o velikosti 0,1 μm až 2,5 μm.
Jak HEPA filtr funguje?
Elektrostatický HEPA filtr Daikin účinně sbírá prach pomocí elektrostatických sil, takže není náchylný k ucpávání.
Jaké jsou výhody čističky vzduchu s HEPA filtrem?
Čistička vzduchu s HEPA filterm dokáže vyčistit větší množství vzduchu.
Na rozdíl od některých filtrů s jemnými oky se HEPA filtr neucpává prachem, ale zároveň dokáže zachytit menší částice.
Mezi výhody patří zlepšení kvality vzduchu, protože čistička vzduchu s HEPA filtrem odstraňuje širokou škálu znečišťujících látek a alergenů a může snížit příznaky alergií a astmatu.
HEPA filtry mají obvykle delší životnost než jiné typy filtrů, takže jsou z dlouhodobého hlediska cenově výhodnější. Životnost filtru Daikin je 10 let.
Zjistěte, čím je Daikin jiný
Vybrali jsme několik informativních a inspirativních článků, abyste se dozvěděli, jaké výhody vám Daikin přináší