Symbol dokonalého tepelného čerpadla
Daikin Altherma 3 H HT je investice do komfortu a úspor energie. Toto tepelná čerpadlo vzduch-voda zajišťuje vytápění, chlazení a okamžitou dodávku teplé vody – anbsp;potřebuje na tyto činnosti méně energie. Systém je ideální pro majitele domů, kteří chtějí nahradit svůj kotel nebo tradiční systém vytápění řešením, které je šetrnější knbsp;životnímu prostředí anbsp;je výhodnější znbsp;hlediska nákladů.
Design s řadou ocenění
Vlastníci domů chtějí jednotku, která je nejen výkonná, ale také dobře vypadá, vnbsp;každé místnosti. Proto se společnost Daikin zaměřila na vytvoření jednotky snbsp;vynikajícími technickými vlastnostmi anbsp;přizpůsobitelným designem. Výsledkem tohoto zaměření bylo ocenění jednotky Altherma 3 H HT ne jednou, ale dvěma prestižními cenami.
Co je dokonalé uvnitř musí také vypadat dokonale z venku…
Na venkovní jednotku Daikin Altherma 3 H HT se nejlépe hodí popis čistá, minimální a nekomplikovaná. Černá vodorovná mřížka kryje celou přední desku, která skrývá jeden ventilátor a snižuje provozní hluk, a matná šedá povrchová úprava odpovídá barvě povrchu zdi a pomáhá jednotce zapadnout do různých prostředí a krajin.
Ticho znamená komfort
Pokud běží v režimu standardní hlučnosti, hladina akustického tlaku venkovní jednotky je 38 dBA (ve vzdálenosti 3 m) – což je někde mezi ptačím švitořením anbsp;tichou knihovnou. Pokud běží vnbsp;tichém režimu, je akustický tlak snížen na polovinu 35nbsp;dBA ve vzdálenosti 3nbsp;metry.
Poslechněte si, jak Daikin Altherma 3 H HT funguje
Jak se měří hlučnost
Hladina akustického výkonu je generována samotnou jednotkou bez ohledu na vzdálenost a prostředí. Akustický tlak je hluk vnímaný v určité vzdálenosti. Akustický tlak se zpravidla počítá ve vzdálenosti 1 až 5 metrů od jednotky.
Vynikající výkon přichází zevnitř
Jednotka Daikin Altherma 3 H HT obsahuje nejnovější technologie HVAC vyvinuté v Evropě pro Evropské klima. Objevte
charakteristiky, které řadí tento produkt nad ostatní.
Vytvořeno s mimořádnou pečlivostí
1. Moderní opláštění
Inženýři Daikin spolupracovali snbsp;designéry, aby přivedli čerstvý vzduch do vzhledu tradiční venkovní jednotky. Inspirována vynikajícím designem vnitřních jednotek Daikin, tato venkovní jednotka je charakteristická atraktivní přední deskou anbsp;čistými liniemi, takže snadno splyne se svým okolím.
2. Vysoce výkonný ventilátor
Většina vysoce výkonných jednotek používá dva ventilátory, ale tato venkovní jednotka vyžaduje pouze jeden. Ventilátor větších rozměrů zlepšuje cirkulaci vzduchu, což pomáhá snižovat provozní hlučnost.
3. Zcela nový kompresor
Společnost Daikin Europe spolupracovala s vývojovým střediskem Daikin Technology and Innovation Centre v Japonsku na vývoji speciálního kompresoru, který dodává vodu o teplotě 70 °C. Toto vysokoteplotní tepelné čerpadlo je také první, které používá chladivo R-32: energeticky účinnější chladivo, které produkuje méně emisí CO2.
4. Odolná izolace
3vrstvá izolace v pryžovém obkladu mezi spodní deskou a vibrační deskou absorbuje a izoluje hluk z běžícího kompresoru.
Vítězí nad zimou
Daikin Altherma 3 H HT je řešení vytápění využívající obnovitelné energie, které funguje vnbsp;chladném inbsp;teplém podnebí. Ve srovnání snbsp;jinými systémy vytápění tato řada používá vzduch znbsp;venku pro dodávku správného topného výkonu anbsp;teplé vody inbsp;při teplotách do -28nbsp;°C.
Jedno řešení – Více kombinací
Řada obsahuje venkovní jednotku, která je kompatibilní se třemi, cenami oceněnými, vnitřními jednotkami. Veškeré toto zařízení může být
přizpůsobeno, aby zajistilo vytápění, chlazení anbsp;teplou užitkovou vodu.
Vyberte vaši vnitřní jednotku
Objevte tři vnitřní jednotky, které jsou součástí této řady a tři různá uspořádání (tři charakteristiky), která si můžete vybrat pro přizpůsobení této řady vašim požadavkům.
1. Nástěnný model
Jednotka malých rozměrů se samostatnou nádrží na teplou užitkovou vodu. Tento model nabízí volitelnou funkci chlazení.
2. Model s integrovanou nádrží z nerezové oceli na teplou užitkovou vodu
Jednotka malých rozměrů snbsp;půdorysem 595nbsp;×nbsp;625nbsp;mm. Jednotka se připojuje knbsp;nádrži 180 nebo 230nbsp;l, aby pokryla požadavky na teplou užitkovou vodu anbsp;může fungovat vnbsp;nastavení pro chlazení nebo dvouzónovém.
3. Model s integrovanou nádrží ECH2O
Jednotka ECH2O je dodávána s nádrží na teplou užitkovou vodu o objemu 300 nebo 500 l, kterou lze připojit na solární panely. Tento model nabízí volitelné nastavení chlazení.
Tři charakteristiky
Pouze vytápění
Tato funkce je standardem v řadě produktů Daikin a je dostupná pro všechny tři vnitřní jednotky. Toto nastavení poskytuje prostorové vytápění a teplou užitkovou vodu.
Vytápění a chlazení
Pokud kromě vytápění a teplé užitkové vody potřebujete komfortní chlazení, je funkce vytápění a chlazení nejlepším řešením. Tato funkce je dostupná pro všechny tři vnitřní jednotky. Tato funkce umožňuje přepínat provoz systému na chlazení místo vytápění. Toto uspořádání vyžaduje podlahové vytápění nebo jednotky fan coil,
Dvě zóny
Integrovaná parapetní jednotka je jediná vnitřní jednotka snbsp;dvouzónovým nastavením. Snbsp;dvouzónovým nastavením si můžete vybrat správu anbsp;regulaci teploty dvou oddělených zón ve vašem domě, které používají různá topná tělesa, jako jsou radiátory anbsp;podlahové vytápění.