Technologie Bluevolution
Díky podstatně nižším emisím CO2 je chladivo R-32 energeticky nejúčinnějším chladivem na trhu. Náš značkový produkt Seasonal Smart Bluevolution vykazuje nejmenší uhlíkovou stopu ve své třídě, přičemž koeficient potenciálu globálního oteplování (GWP) je oproti jiným běžným chladivům, jako je například R-410A, nižší o 68 %. Díky hodnotám energetické účinnosti příští generace ušetříte nejen vlivem nižší spotřeby energie, ale také za náklady za údržbu, protože odpadají každoroční kontroly těsnosti.
Samočisticí kazetová jednotka s kruhovým výdechem
Naše kazetová jednotka s kruhovým výdechem a s funkcí automatického čištění je vybavena jedinečným samočisticím filtrem, který snižuje náklady na údržbu až o 50 % ve srovnání s běžnými kazetovými jednotkami. Inteligentní čidlo detekuje přítomnost osob a směruje proud vzduchu směrem od nich. Pokud detekuje prázdnou místnost, přepne automaticky do režimu úspory energie nebo systém úplně vypne, což znamená úsporu nákladů za energii až o 27 %.
Inteligentní řízení spotřeby energie
Centralizujte regulaci různých klimatických zón připojením našeho inteligentního ovladače pro tablet na cloud Daikin.
- Současné monitorování a porovnávání více lokalit s cílem snížení energetické spotřeby
- Připojíte-li se ke cloudu Daikin, můžete své jednotky ovládat kdykoli a odkudkoli
- Intuitivní rozhraní s dotykovou obrazovkou zaručuje snadné ovládání klimatizace
- Ideální pro malé a střední komerční aplikace
Vybaveno naší technologií variabilní teploty chladiva
Technologie variabilní teploty chladiva automaticky přizpůsobuje teplotu chladiva podle zatížení. To zajišťuje optimální vyvážení úspory energie a komfortu, přičemž zároveň poskytuje nejlepší celoroční účinnost s rychlými reakčními časy inbsp;za těch nejteplejších dnů.
Inovujte svůj stávající systém pomocí technologie Bluevolution
Svoji stávající technologii můžete snadno nahradit technologií Bluevolution. Náš systém R-32 Sky Air umožňuje opětovně použít stávající kabeláž a potrubí, takže můžete své řešení klimatizace inovovat bez přerušení každodenního provozu či financování celkové rekonstrukce. Díky nejvyšší energetické účinnosti ve své třídě navíc se systémem R-32 Sky Air zaznamenáte vnbsp;porovnání snbsp;předchozím řešením značné úspory.
Související produkty
Více informací
-
116 - Sky Air A-series brochurePDF | 4.96MB