Jak vám může čistička vzduchu pomoci při senné rýmě?
Připravte se na pylovou sezónu s čističkou vzduchu pro alergiky

Pokud vás trápí rýma, pálení očí nebo sípání na hrudi, jistě víte, jak nepříjemná senná rýma může být. Zde se dozvíte, jak může čistička vzduchu pomoci zmírnit alergie, sennou rýmu a astma
Jak vám může čistička vzduchu pomoci při senné rýmě?
Když se dostaví senná rýma, může to být nepříjemné. Čistička vzduchu by mohla být tím správným řešením, které hledáte.
Pokud trpíte alergií nebo sennou rýmou, jistě znáte nepříjemné pocity, které může způsobit pyl - kýchání, pálení očí a ucpaný nos. Tyto příznaky mohou být od mírných až po závažné a mohou trvat několik dní až několik týdnů. V některých případech mohou pylové alergie vést i k vážnějším zdravotním problémům, jako jsou astmatické záchvaty nebo infekce dutin.
Nákup čističky vzduchu je pro alergiky dobrý krok - a může vám pomoci, pokud trpíte sennou rýmou. Hledejte takovou, která je vybavena HEPA filtrem (High-Performance Particulate Air), protože ten může pomoci při pylových alergiích tím, že zachytí drobné částice, které způsobují problém.
Jak vybrat správný pylový filtr pro vaši domácnost
Pyl je drobné práškovité zrníčko uvolňované rostlinami, které může být roznášeno větrem a vniknout do vašeho domova otevřenými okny, dveřmi a dalšími otvory. Tyto částice jsou malé, takže nejlepším filtrem vzduchu při senné rýmě je HEPA filtr, který filtruje pyl i prach a viry. Pokud se pyl dostane do vašeho domova a vy ho vdechnete, může vyvolat příznaky alergie.
Čistička vzduchu může být účinným nástrojem v boji proti pylům, který vám uleví od příznaků alergie a pomůže zlepšit kvalitu vzduchu ve vaší domácnosti. Výběrem správné čističky vzduchu a její správnou údržbou můžete přispět k čistšímu, svěžejšímu a příjemnějšímu vnitřnímu prostředí pro vás i vaši rodinu.
Jak používat čističku vzduchu ke zmírnění příznaků senné rýmy
Čistička vzduchu vám jistě zmírní reakci na pylovou alergii, ale existují i další kroky, kterými můžete senné rýmě předcházet. Dveře a okna nechte zavřené, protože pyl se může dostat do interiéru i při jejich mírném otevření. V létě je lákavé otevřít okno, ale v těchto měsících je počet pylů vysoký. Zavřená okna mohou také pomoci snížit množství prachu, nečistot a chlupů.
Místo toho stáhněte žaluzie nebo zatáhněte závěsy, aby se ve vyhřátých místnostech ochladilo. Pokud chcete otevřít okna, udělejte to nejlépe v noci, kdy je hladina pylu nižší. Spusťte čističku vzduchu pro odstranění pylových alergenů a budete mít lepší spánek. Čističky vzduchu Daikin jsou tiché a snadno se ovládají stisknutím tlačítka na chytrém telefonu.


Čističky vzduchu pro alergiky: vhodné řešení
Pokud trpíte alergií nebo astmatem, mohou mít čističky vzduchu skutečný přínos. Pokud si všimnete, že se vaše příznaky objevují v různých ročních obdobích, může to být způsobeno pylem stromů na jaře, trávy v létě a pylem plevelů na podzim. Proto se vyplatí investovat do čističky vzduchu pro sezónní alergie. Celá vaše rodina může dýchat čerstvý a čistý vzduch bez alergenů a Daikin vám to umožní.
Objevte naše čističky vzduchu Daikin a vyzkoušejte tyto výhody na vlastní kůži!