Skip to main content

Informace o produktu

Dimensions (hxwxd)
600x495x387 mm
Air Purification Reach
až do 96 m²
Akustický tlak
18 dBA
Air flow up to
420 m³/h
Power consumption
0,011 kWh
Weight
12,5 kg

Odstraňuje škodlivé látky z vaší domácnosti

Čistý a příjemný vzduch po celý rok

Tato elegantní jednotka snadno vyčistí vzduch ve vašich největších místnostech a zároveň udržuje dokonalou úroveň vlhkosti uvnitř bez ohledu na počasí venku

Rodina relaxuje v obývacím pokoji se psem a užívá si vyčištěného vzduchu

Prokazatelně čistý a zdravý vzduch pro váš domov

Testováno a certifikováno pro váš klid Institutem Pasteur de Lille a British Allergy Foundation

Dítě skáče na posteli v ložnici s vyčištěným vzduchem díky čističce vzduchu

Další informace o čističkách vzduchu

Jaká je funkce čističky vzduchu?

Čistička vzduchu dokáže ze vzduchu odstranit škodliviny, alergeny a další kontaminanty. Čističky vzduchu využívají kombinaci technologií, jako jsou elektrostatické HEPA filtry, filtry s aktivním uhlím a ionizátory, které pomáhají zachycovat a neutralizovat znečišťující látky, takže vzduch, který dýcháte, je výrazně čistší.

5 výhod používání čističky vzduchu

Čistička vzduchu doma nebo v kanceláři má mnoho výhod, včetně:

- Zlepšení kvality vzduchu v místnosti odstraněním škodlivin, jako je prach, pyl, zvířecí srst, spory plísní a kouř.

- Snížení příznaků alergií a astmatu odstraněním alergenů ze vzduchu.

- Snížení zápachu, jako je kouř, pachy z vaření a chemikálií, pomocí filtrů s aktivním uhlím a dalších čisticích technologií.

- Zlepšení spánku je jednou z hlavních výhod čističky vzduchu. Vytváří čistší a pohodlnější prostředí pro spánek tím, že odstraňuje ze vzduchu škodliviny a alergeny.

- Odstraněním škodlivin a alergenů ze vzduchu vytvoříte pohodlnější a příjemnější obytný nebo pracovní prostor.

Existuje sedm příznaků, že by vaší domácnosti nebo kanceláři mohla prospět čistička vzduchu:

  • Příznaky, jako jsou bolesti hlavy, kýchání nebo kašel, mohou souviset se špatnou kvalitou vzduchu
  • Hromadění prachu, plísní nebo jiných viditelných znečišťujících látek ve vašem domě
  • Prachové částice z nedávno zrekonstruované domácnosti, kanceláře nebo z nového nábytku
  • Nepříjemné pachy z vaření, kouř, úklidové chemikálie nebo zápach z otevřeného ohně
  • Potřeba zmírnit alergie nebo astma
  • Vysoká úroveň znečištění ovzduší v městěí s vysokou hustotou obyvatelstva
  • Potřeba odstranit zvířecí srst a další alergeny z ovzduší

Čističky vzduchu Daikin jsou vybaveny vysoce účinnými elektrostatickými filtry HEPA, které jsou navrženy tak, aby ze vzduchu odstranily 99,97 % částic o velikosti pouhých 0,3 mikronu, včetně běžných alergenů, jako je prach, pyl a zvířecí srst.

Odstraněním těchto malých částic a alergenů se zlepší kvalita vzduchu a sníží se příznaky alergií a astmatu.

Čističky vzduchu dokáží odfiltrovat zápach kouře a škodlivé částice pomocí kombinace technologií, jako jsou vysoce účinné elektrostatické filtry HEPA a filtry s aktivním uhlím.

Vysoce účinné filtry pohlcující částice jsou navrženy tak, aby ze vzduchu odstranily 99,97 % částic o velikosti 0,3 mikronu, včetně kouře, dehtu a nikotinu. Čističky vzduchu s pachovými filtry odstraňují ze vzduchu těkavé organické sloučeniny (VOC), jako je pach kouře a chemikálie tím, že je pohlcují a neutralizují.

Pokud si čističku vzduchu vybíráte ze zdravotních důvodů a pro odstranění kouře, hledejte filtr HEPA a hodnotu CADR (Clean Air Delivery Rate). Čím vyšší je hodnocení, tím je čistička vzduchu účinnější při odstraňování kouře, prachu a pylů ze vzduchu.

HEPA filtr je vysoce účinný systém filtrování částic, který je určen k zachycování jemných částic prachu. Výzkum ukázal, že odstraňuje 99 % částic o velikosti 0,1 μm až 2,5 μm.

Jak HEPA filtr funguje?

Elektrostatický HEPA filtr Daikin účinně sbírá prach pomocí elektrostatických sil, takže není náchylný k ucpávání.

Jaké jsou výhody čističky vzduchu s HEPA filtrem?

Čistička vzduchu s HEPA filterm dokáže vyčistit větší množství vzduchu.

Na rozdíl od některých filtrů s jemnými oky se HEPA filtr neucpává prachem, ale zároveň dokáže zachytit menší částice.

Mezi výhody patří zlepšení kvality vzduchu, protože čistička vzduchu s HEPA filtrem odstraňuje širokou škálu znečišťujících látek a alergenů a může snížit příznaky alergií a astmatu.

HEPA filtry mají obvykle delší životnost než jiné typy filtrů, takže jsou z dlouhodobého hlediska cenově výhodnější. Životnost filtru Daikin je 10 let.

Zjistěte, jaká je kvalita ovzduší ve vašem městě

Pomocí naší interaktivní mapy můžete zjistit úroveň znečištění ovzduší ve vašem okolí a jeho možné dopady

Muž opřený o zeď a dívající se na smartphone

Další čističky vzduchu

Čistička vzduchu MC55W zajistí čistý vzduch ve vaší domácnosti a vyčistí vzduch v místnostech o ploše až 82 m²
Potřebujete kompaktní, ale výkonnou čističku vzduchu? Tichá čistička MC30Y zvládne práci na ploše až 46 m²

Porovnejte modely (1)

Porovnejte modely