Nižší ekvivalent CO2 a nejvyšší účinnost na trhu
Od uvedení na trh jednotky Ururu Sarara vnbsp;roce 2013, což byla první klimatizační jednotka snbsp;chladivem R-32 na světě, pracujeme na převodu našeho portfolia produktů na chladiva snbsp;nižší hodnotou GWP. Poslední novinkou je zcela nová řada VRV 5nbsp;S, která využívá všechny technologické novinky, jako je chladivo R-32 snbsp;nízkou hodnotou GWP.
Špičkový přínos k udržitelnému rozvoji
- Snížený ekvivalent CO2 díky použití chladiva R-32
• Hodnota GWP chladiva R-32 je o 68 % nižší než u chladiva R-410A
• Snížení objemu chladiva o 10 %
- Jednosložkové chladivo, které se snadno opakovaně používá a recykluje
- Udržitelnost po celý životní cyklus díky nejlepší celoroční účinnosti na trhu
Snadný servis a manipulace – nejlepší v odvětví
- Řada s nízkou výškou a jedním ventilátorem
- Snadná přeprava díky malým rozměrům
- Široký prostor pro přístup pro snadnou dostupnost všech komponent
Nejuniverzálnější design ve své třídě
- Podobná flexibilita instalace jako v případě R-410A
- Hladina akustického tlaku pouze 39 dB(A) díky 5 krokům snižujícím hluk
pro vhodné aplikace - Automatické nastavení ESP až na 45 Pa pro vzduchovody
Zaměřeno na pohodlí
- Intuitivní online regulace
- Variabilní teplota chladiva pro optimální komfort
- Speciálně konstruovaná vnitřní jednotka třídy 10 pro dobře izolované místnosti
1. Jedinečný tepelný výměník se 3 řadami
✓Přispívá k nejvyšší celoroční účinnosti
2. Speciálně konstruovaná mřížka
✓ Nízký pokles tlaku
✓ Není riziko dotyku s ventilátorem
3. Nové opláštění se čtyřmi držadly pro snadné přenášení
4. Nový asymetrický design ventilátoru
✓ Dvě vysoká nastavení ESP
✓ Nízká hlučnost
5. Kompaktní rozměry
✓ Snadná přeprava díky kompaktním rozměrům a konstrukci s jedním ventilátorem
✓ Při výrobě použito méně přírodních zdrojů
6. Chladivem chlazená PCB deska
S integrací:
✓ Přepínače vstupu chladu/tepla
✓ Displeje se 7 segmenty pro rychlejší a přesnější odečet chyb a nastavení
7. Nové uzavírací ventily
✓ Nově umístěné pro umožnění připojení z přední strany nebo z boku
✓ Pájené pro větší spolehlivost
8. Jedinečný Daikin swing kompresor
✓ Naprostá nepřítomnost tření
✓ Žádné úniky chladiva
✓ Vysoká celoroční účinnost
Připojitelné vnitřní jednotky
| Kazetová jednotka s kruhovým výdechem | Optimální účinnost a pohodlí dosahované výstupem vzduchu v úhlu 360° | FXFA-A |
| Kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem | Jedinečný design: plochá jednotka nevystupuje ze stropu | FXZA-A |
| Jednotka do podhledu (nízká) | Nízký design pro flexibilní instalaci | FXDA-A |
| Jednotka do podhledu se středním ESP | Nejtenčí, ale nejvýkonnější jednotka se středním statickým tlakem na trhu! | FXSA-A |
| Nástěnná jednotka | Pro místnosti, kde nelze použít podhledy a není volná podlahová plocha | FXAA-A |
Kompletuje řešení s regulací větrání
Výhody chladiva R-32
› Nižší hodnota GWP: pouze 1/3 v porovnání s R-410A
› Menší náplň chladiva: o 10 % méně než R-410A
› Vyšší energetická účinnost
› Jednosložkové chladivo, se kterým se snadněji manipuluje a snadno recykluje
Víte že…
ve vztahu s bezpečnostními předpisy pro fluorované plyny existují různé normy?
Další informace
-
210 - VRV 5 product flyerPDF | 5.43MB