Proč si vybrat Stylish?
Design s řadou ocenění
Jednotka Stylish, inspirovaná svými předchůdci Daikin Emura a Ururu Sarara, získala ocenění Good Design Award za svůj inovační vzhled a funkční schopnosti. Toto ocenění rovněž chválí produkt Stylish za jeho umění nastavit nové standardy komfortu a energetické účinnosti v oboru HVAC-R. Jednotka Stylish získala ocenění za design iF a cenu Reddot Product Design Award za svůj inovativní design. Jde o ceny ze dvou z nejprestižnějších a největších designových soutěží na světě.
Stylový design
- Uživatelé si mohou vybrat ze tří různých barev (bílá, stříbrná a černé dřevo)
- Zaoblené rohy vytváří nevtíravý vzhled a šetří místo
- Díky svým štíhlým rozměrům jsou tyto jednotky nejkompaktnější na trhu
- Jednoduchý panel umožňuje různorodé textury a barvy, které zapadnou do každé místnosti
Inteligentní a efektivní design
- Chytré snímače optimalizují výkon
- Coanda efekt optimalizuje rozdělení teploty v místnosti
- Vylepšený ventilátor nabízí vysokou účinnost s nízkou hladinou hluku
- Moderní technologie zaručuje vyšší komfort a energetickou účinnost
Bližší pohled do vnitřku jednotky Stylish
a technologie při práci
- Coanda efekt
- Stabilní pokojové teploty
- Tichý chod
- Čerstvý vzduch
Coanda efekt
Coanda efekt, kterým se již pyšnila jednotka Ururu Sarara, optimalizuje průtok vzduchu a zaručuje komfortní klima. Díky využití speciálně navržených lamel je proud vzduchu lépe zacílený, což vede k lepšímu rozdělení tepla po celé místnosti.
Regulovaná vlhkost
Jednotka Stylish využívá několik různých nastavení k automatické regulaci ventilátorů a kompresorů, a tím i k dokonalému vyvážení teploty a vlhkosti v místnosti.
Stabilní pokojové teploty
Jednotka Stylish využívá inteligentní tepelný snímač, který měří povrchovou teplotu místnosti rozdělením do mřížky čítající 64 různých čtverců. Po stanovení aktuální teploty v místnosti pak snímač Grid Air rozdělí proud vzduchu rovnoměrně po celé místnosti a následně přejde do proudění směřujícího teplý nebo studený vzduch přesně do těch míst, kde je to zapotřebí.
Tichý chod
Jednotka Stylish využívá nově navržený ventilátor k optimalizaci průtoku a vyšší energetické účinnosti při současně tichém provozu. Nový design ventilátoru přispívá ke špičkové energetické účinnosti, je však tak tichý, že ho lidé téměř neslyší.
Čerstvý, čistý vzduch
Jednotka Stylish poskytuje nejlepší kvalitu vzduchu, k čemuž využívá technologii Daikin Flash Streamer. Tento systém odstraňuje škodlivé částice, alergeny a pachy, čímž vytváří zdravé prostředí.
Chytrá regulace ať jste kdekoliv
Jednotku Stylish lze ovládat z aplikace chytrého telefonu. Jednoduše se připojte k síti Wi-Fi, stáhněte si aplikaci Daikin Online Controller a začněte si vytvářet kolem sebe dokonalé klima.
Více informací
-
ECPEN19-010 Optimised for heatingPDF | 1.01MB