Skip to main content

Nexura

Vytápějte anbsp;chlaďte svůj dům snbsp;naším novým modelem klimatizace, která kombinuje konvekční anbsp;sálavé vytápění.

bg-image

Sálavé teplo maximalizuje váš komfort

Po stisknutí tlačítka hřeje hliníkový přední panel Daikin Nextura jako radiátor. Jednotka Nexura funguje s energetickou účinností tepelného čerpadla a poskytuje komfort tradičního radiátoru. Jednotka Nexura kombinuje sálavé a konvekční vytápění a zahřeje váš dům za několik minut.

Vždy pod kontrolou
Vždy pod kontrolou

Vždy pod kontrolou

Stáhněte si aplikaci Daikin Online Controller, připojte svou jednotku Nexura k Wi-Fi a regulujte své klima odkudkoliv. Je to tak snadné.

navrženo pro klidný a tichý chod
navrženo pro klidný a tichý chod

Navrženo pro klidný a tichý chod

Provozní hluk je velmi nízký: pouhých 19 dBA. Nikdy neuslyšíte, že jednotka běží.

vícenásobné připojení
vícenásobné připojení

Pro jednu místnost nebo více místností, volba je na vás

S multi systémy Daikin můžete připojit až 5 vnitřních jednotek k jedné venkovní jednotce. Každou vnitřní jednotku lze regulovat samostatně.

bg-image

Minimalistický moderní design

Ladný design Nexura a potrubí dokonale splynou s moderními interiéry. Zavěšená nízko na zdi, zapuštěná nebo parapetní, jednotka Nexura je malá a pohodlně se vejde pod okno nebo do jiného stísněného prostoru.

Energeticky účinná

  • Využívá 80 % obnovitelné energie ze vzduchu a 20 % elektrické energie.
  • Technologie řízení invertorem zvyšuje úsporu energie až o 30 %.
  • Econo režim snižuje spotřebu energie o 30 %.
  • Z každé spotřebované 1 kWh vyrobí Nexura 4 kW topného nebo chladicího výkonu. To znamená, že je o 400 % účinnější než tradiční jednotky, které z 1 kW spotřebované vygenerují topný nebo chladicí výkon 1 kW.
Technologie řízení invertorem
  • Panel sálající teplo

    Jedním stisknutím tlačítka se hliníkový přední panel zahřeje podobně jako tradiční radiátor anbsp;poskytuje vám další sálavé teplo.

  • Vytápění v zimě a chlazení v létě

    Napájená obnovitelnou energií anbsp;vybavená naší charakteristickou technologií řízení invertorem, jednotka Nexura optimalizuje vaše náklady na energii anbsp;poskytuje chlazení vnbsp;létě anbsp;vytápění v zimě.

  • Čistý a zdravý vzduch

    Vzduchový filtr jednotky Nexura zachytává anbsp;odstraňuje mikroskopické částice prachu, alergeny, pachy, bakterie anbsp;viry anbsp;udržuje váš vzduch zdravý anbsp;čistý.

Související produkty