Proč zvolit
chladicí jednotky řady DZ?


Jednoduchý kompresor
Od 320 kW do 742 kW na
platformě R-134a
Od 227 kW do 478 kW na
platformě R-1234ze(E)

Dvojitý kompresor
Od 610 kW do 1478 kW na
platformě R-134a
Od 429 kW do 945 kW na
platformě R-1234ze(E)

Trojitý kompresor
Od 1038 kW do 2173 kW na
platformě R-134a
Od 741 kW do 1417 kW na
platformě R-1234ze(E)



Technologie magnetických ložisek
Osazeno odstředivými kompresory, které využívají magnetická bezolejová ložiska bez tření, pohony s integrovaným proměnlivým kmitočtem a technologii přímého pohonu s vysokými rychlostmi
Špičková účinnost při částečném zatížení
Vysoce účinný kompresor spolupracuje s velmi efektivními výměníky tepla, čímž vzniká impozantní chladicí jednotka
Zvýšená spolehlivost
Beztřecí magnetické ložisko nevyžaduje žádnou starost o olej, což vede k vyšší spolehlivosti a nižší nutnosti údržby
Navrhování zelených budov
Systém je vyvinut tak, aby dosahoval maximální účinnosti a byl připraven na budoucnost. Vyhovuje nejen stávajícím předpisům a normám, ale také dlouhodobějším energetickým cílům EU.


Flexibilita aplikace
Řada DZ zahrnuje modely vhodné jak pro provoz s vysokou kondenzací (aplikace suchých chladičů), tak i provoz s nízkou kondenzací (aplikace chladicích věží)
Navrženo s ohledem na kompaktnost
Půdorys omezen na minimum díky unikátnímu designu s výměníky tepla uloženými na sebe
Obtok horkého plynu (HGBP)
Obtok horkého plynu snižuje cyklování kompresoru za účelem stabilizace teploty vody v chladicí jednotce při velmi nízkých zátěžích. Regulační ventil HGBP odvádí plyn přímo do výparníku v okamžiku, kdy zátěž systému klesne pod 10 % výkonu kompresoru. Tato horká pára zajišťuje stabilní průtok chladiva a brání krátkému cyklování chladicí jednotky při snížené zátěži v kombinaci s vysokou sací výškou. U jednotek v režimu tepelného čerpadla současně také snižuje rázový potenciál.
Verze s tepelným čerpadlem
Verze s tepelným čerpadlem obsahuje režim Pursuit, který na vodní straně umožňuje reverzibilitu. Účelový spínač instalovaný na elektrickém panelu jednotky umožňuje uživateli volit mezi chladicím režimem nebo režimem vytápění. Pokud si uživatel vybere komunikační kartu, může režimy chlazení a vytápění ovládat BMS. Jednotka obsahuje regulační ventil HGBP a přídavnou izolaci o tloušťce 20 mm.
Flexibilita doplňků
Široká škála doplňků, jako jsou například Rapid Re-Start, jež umožňuje jednotku znovu spustit do 26 sekund po výpadku napájení, kdy dojde k automatickému transferu a přepnutí na záložní generátor. Komplexní řešení pro datová centra.
Řešení s nízkou hlučností se zvukotěsnou skříní kompresoru, které zaručuje výjimečnou flexibilitu pro jakoukoli specifickou aplikaci.
Konektivita
Možnost provozování prostřednictvím platformy Daikin on Site. Jednotky řady DZ lze monitorovat na dálku. Systém je přístupný jediným kliknutím, umožňujícím tak jeho optimalizaci a preventivní údržbu.
Možnost provozování prostřednictvím aplikace navržené tak, aby fungovala na jednotce ovládané ze vzdáleného chytrého zařízení (tablet, smartphone, PC). Aplikace umožňuje efektivní grafické znázornění hlavních údajů, zobrazení provozních parametrů jednotky a snadný přístup k datům.

Více informací
-
Microsoft Word - DEUEN18-029 Centrifugal oil free water cooled chillers.docxPDF | 132.43KB