Skip to main content

Řízení a ovládání systému

Využijte výhody našich systémových ovladačů pro správu a monitorování vašeho systému chlazení.

iCM intelligent Chiller Manager

Náš vlastní systém může optimalizovat výkonu a zvýšit účinnost vašeho systému chlazení.

iCM Inteligentní správce chladicích jednotek
Hlavní funkce iCM

Hlavní funkce

Naše systémové ovladače plní následující úkoly:

  • Kontroly dostupnosti chladicí jednotky: na základě ovladačů jednotky, komunikace prostřednictvím Modbus a stavu čerpadla určuje, které chladicí jednotky jsou k dispozici
  • Sekvenční zpracování: podle energetické účinnosti určuje, které dostupné chladicí jednotky budou v provozu
  • Rozdělování do stupňů: vypočítává náležité množství energie, aby bylo vyhověno požadavkům chladicí jednotky, přičemž se bere v úvahu teplota a rotace
  • Zastavení: recykluje pořadí chladicích jednotek, aby byla uspokojena poptávka po výkonu
  • Správa nastavení: zajišťuje, že počet provozovaných chladicích jednotek zůstává v určitém rozmezí, bez ohledu na poptávku po výkonu

Sestavení produktů a specifikace

iCM je k dispozici ve dvou verzích:

Standardní iCM

  • Standardní iCM je systémový ovladač, který obsahuje knihovnu přednastavených aplikací. Tento standardní systém je rozdělen do tří konfigurací na základě počtu chladicích jednotek a periferií, které může spravovat.

Přizpůsobené iCM

  • Přizpůsobené iCM je bezplatný systémový ovladač, které pokrývá aplikace, jež nejsou součástí standardní verze iCM.
Sestavení produktů a specifikace iCM
Možnosti dálkového ovládání a monitorování

Dálkové ovládání a monitorování

Inteligentní správce iCM se také může připojit k:

  • Daikin On Site, našim službám vzdáleného monitorování a kontroly
  • Obecným BAS/BMS prostřednictvím modulů BACnet nebo Modbus, na základě protokolů onBACnet/IP nebo Modbus RTU/RS-485
  • Vestavěnému HMI, Vzdálenému HMI, Webovému HMI a Daikin On Site pro řízení a konfiguraci