Mnoho důvodů pro použití dočasného chlazení
Daikin Rental nabízí pronájem chladicích jednotek a služeb, které uspokojí vaše potřeby dočasného chlazení a zároveň snižují CAPEX a optimalizují váš OPEX.
1. Řešení pro CHLAZENÍ V NOUZOVÝCH SITUACÍCH
Pokud v důsledku živelné pohromy nebo selhání zařízení dojde k výpadku vašeho chladicího systému, dočasné chlazení Daikin vám může pomoci tuto situaci rychle vyřešit a uvést vše zpět do provozu!
2. Záložní chlazení pro ZÁSADNĚ DŮLEŽITÉ APLIKACE a PROCESY
Dočasný chladicí systém se někdy využívá pro zálohování výrobních a chemických procesů nebo při omezení potřebného záložního systému v nemocnici.
3. Speciální AKCE
Můžeme vám poskytnout podporu vytvořením komfortního prostředí pro vaše speciální akce a večírky sestavením správného zařízení pro vaše specifické požadavky na chlazení. Rychlá a snadná řešení pro veletrhy, prodejní výstavy, akce v dočasných objektech atd.
4. Řešení pro KOLÍSÁNÍ CHLADICÍ ZÁTĚŽE
- Úprava zátěže během rozšiřování provozu
V průběhu rozšiřování provozu je třeba testovat zařízení a technologické prostory, ale bez dostatečné zátěže, která by uspokojila potřebu nových nebo velkých chladicích jednotek. Jednoduché řešení pomocí pronájmu zajišťuje správnou zátěž a energetickou účinnost při finalizaci rozšiřování nového provozu.
- Podpora při špičkových zátěžích a sezónních výkyvech
Pokud požadavek na chlazení vašeho provozu nebo procesu přesáhne kapacitu vašeho současného systému z důvodu vysokých teplot nebo změny požadavků na chlazení, je možné dočasné chlazení Daikin využít ke zvýšení výkonu chlazení. Tím, že odstraníte potřebu nákupu dalšího chladicího zařízení, které by se pravděpodobně používalo pouze část roku, ušetříte na investičních výdajích.
5. Zajištění chlazení během PLÁNOVANÝCH ODSTÁVEK A VÝPADKŮ
- Plánovaná údržba chladicích zařízení
Dočasné chlazení společnosti Daikin představuje vynikající způsob, jak zajistit chlazení během plánované údržby zařízení, která zvyšuje časový tlak na uvedení vašeho primárního chladicího systému zpět do provozu. Tímto způsobem lze práci během krátké doby řádným způsobem dokončit a vyhnout se nákladným přesčasům.
- Výměna staršího zařízení
Dočasné chlazení Daikin umožňuje vašemu zařízení udržet plný výkon chlazení během modernizací, renovací nebo výměny.
Nabídka pronajímaných chladicích jednotek Daikin
- Komplexní balíčky
- Nabízené služby
- K dispozici velký sortiment
Komplexní balíčky - pro všechny vaše potřeby
Nabízíme kompletní balíček, který kromě pronajímané chladicí jednotky obsahuje vše, co potřebujete, včetně čerpadel a dalšího vybavení:
- Vodou a vzduchem chlazené chladicí jednotky pro většinu používaných výkonů od malých vzduchem chlazených až po velké vodou chlazené jednotky v rozsahu od 10 kW do 10 MW
- Flexibilní připojení vodovodního potrubí s rychlým a snadným nastavením
- Elektrické zapojení chladicích jednotek funguje s vašimi aktuálními podmínkami napájení včetně transformátorů
Ať se jedná o dlouhodobé nebo krátkodobé potřeby chlazení, poskytujeme spolehlivé chladicí produkty, odborné znalosti pro všechny aplikace i vstřícnou podporu.
Nabízené služby
- Pomoc při určení výkonu pronajímaných chladicích jednotek a požadavků na elektrické napájení
- Chladicí jednotka je obvykle uvedena do provozu a spuštěna tentýž den, kdy je dodána do místa instalace
- Společnost Daikin může poskytnout podporu při plánování pro případ nepředvídaných událostí, včetně plánování obnovy po havárii a podpory při plnění požadavků na dodržení předpisů ve vašem odvětví
- Do našeho portfolia patří také nájemní vytápění, nouzové generátory, podpůrné příslušenství a služby
- Dostupnost těchto položek zjistíte na místní pobočce společnosti Daikin
Daikin zajišťuje dodávku, montáž a připojení provozů, jakož i jejich uvádění do provozu, v případě potřeby i ve spolupráci s vaším vlastním technickým personálem nebo technikem.
K dispozici velký sortiment
Daikin a partneři mají ve skladu jednotky pro většinu úrovní výkonu. Pokud není požadovaná jednotka k dispozici, budeme se snažit najít pro vás vhodné řešení.
Informace o dostupných jednotkách a cenách získáte na naší místní pobočce Daikin po vyplnění našeho poptávkového formuláře Pronájem chlazení.
Nabídka pronájmu pro jiné aplikace dočasného chlazení
Daikin může také uspokojit požadavky nespadající do oblasti tradičního chlazení procesů pomocí chladicích jednotek/zařízení na studenou vodu. Tato nabídka zahrnuje:
☑ Duševní pohoda
Servisní tým Daikin Rental poskytuje spolehlivá řešení pronájmu chladicích jednotek
a zajišťuje duševní pohodu, bez ohledu na to, jak naléhavá nebo komplikovaná
je vaše situace. Pokud potřebujete vyřešit své potřeby dočasného chlazení,
pomoc získáte u svého místního servisního zástupce.
Více informací
-
554 - Daikin Rental Services - Chillers_Focus topicPDF | 3.48MB