Součást našeho celkového energeticky účinného řešení
Ohřívání vody vyžaduje energii anbsp;více než 40nbsp; vody, kterou používáme, je teplá voda. Pokud vyberete energeticky účinné řešení, vnbsp;delším časovém horizontu ušetříte mnoho peněz.
Možnosti vytápění teplou vodou
Ať potřebujete pouze teplou vodu, nebo chcete kombinovat váš ohřev teplé vody se solárními systémy, nabízíme vám zásobníky teplé užitkové vody podle vašich potřeb.
Zásobník teplé vody ECH2O
- Kompatibilní se systémem vytápění libovolného typu
- Bezpečná a čerstvá teplá voda v zásobníku chránícím před legionellou
- Konstrukce připravená na chytré sítě s možností přípravy ukládání teplé vody v čase nízkých tarifů
Teplá užitková voda
- Vysoce kvalitní izolace omezuje tepelné ztráty na minimum
- Vnitřní jednotka může v potřebných intervalech automaticky ohřát vodu na 60 °C, aby se zamezilo riziku množení bakterií
- Ohřev na účinnou teplotu: z 10 °C na 50 °C za pouhých 60 minut
- Dodává se jako integrované řešení s tepelným čerpadlem, plynovým bojlerem nebo samostatnou nádrží
Úspory při přípravě teplé vody se solární podporou
Snižte náklady na energie využitím výhod obnovitelné sluneční energie. Naše solární panely se snadno instalují a vyrábějí až 70 % energie, kterou potřebují vaše čerpadla anbsp;kotle na teplou vodu. Jsou knbsp;dispozici pro všechny typy budov. Naše solární systémy anbsp;systémy přípravy teplé vody lze použít vnbsp;malých domech stejně jako ve velkých hotelích. Vyberte si mezi nízkotlakým anbsp;vysokotlakým systémem teplé vody.
Nízkotlaký termální systém teplé vody
- Ideální pro nové domy
- Vyšší energetická účinnost než u vysokotlakých systémů
- Vyžaduje přímé vertikální propojení mezi zásobníkem a solárními kolektory
- V dnech bez slunečního svitu se systém automaticky vypustí, aby nemohlo dojít k zamrznutí potrubí
Tlakový solární systém
- Ideální pro rekonstrukce a stávající domy
- Možnost propojení nádrže se solárními kolektory pomocí tvarovaného potrubí
- Náplň směsí vody a nemrznoucího prostředku pro prevenci zamrznutí potrubí
- Systém je natlakován a dokonale utěsněn pro vaši bezpečnost
Teplá voda pro váš typ budovy
Ať jste majitel domu, majitel lázní nebo ředitel hotelu, řešení přípravy teplé vody Daikin splní vaše požadavky. Pokud chcete zahájit svůj projekt přípravy teplé vody s naším řešením, vyberte typ budovy.