EVROPSKÉ CENTRUM VZDÁLENÉHO MONITOROVÁNÍ
Zjistěte více o našich hlavních úkolech a nástrojích.
Výhody vzdáleného monitorování
Objevte výhody používání našich služeb vzdáleného monitorování.
Zaměřte se na příklady z reálného života
Jak ukazují následující případy, zákazníci získávají konkrétní výhody plynoucí z průběžného monitorování a analýzy dat:
Spotřeba energie se snížila o 20 procent
Na základě analýzy údajů o spotřebě energie pro klimatizační systém zákazníka s variabilním průtokem chladiva (VRV) jsme učinili doporučení pro optimalizaci způsobů použití. Výsledek: 20% snížení nákladů na elektřinu při chlazení.
Přebytečná chladicí kapacita 40% byla odkryta
Dlouhodobé monitorování chladicího systému Conveni-Pack ukázalo, že chladicí kapacita je o 40 procent vyšší než je potřeba. Zákazník následně snížil počet instalovaných zařízení, čímž snížil investiční náklady.
Výstupní teplota vzrostla o 30 procent
Analýzou provozních dat zákazníka jsme byli schopni identifikovat potenciál pro zlepšení uživatelského komfortu a na základě našich výsledků implementovat opatření zvyšující pohodlí.