Získejte 10 000 Kč zpět z nákupu klimatizace
Prožijte letošní léto s úsměvem a klimatizací Daikin.
Každý týden vybíráme jednoho vítěze, který získá 10 000 Kč zpět z nákupu klimatizace u obchodních partnerů Daikin.
Stačí správně zodpovědět níže uvedené otázky a vyplnit kontaktní formulář.
Pro každý dům
Ať již rekonstruujete existující dům nebo stavíte nový, klimatizace společnosti Daikin jsou logickým řešením vašich potřeb vytápění a chlazení. Naše klimatizace se jednoduše instalují a jsou ideální pro náhradu starých elektrických systémů. Flexibilní jednotky lze použít pro půdorys prostorového uspořádání a jejich hodnocení energetické účinnosti A+++ splňuje požadavky nízkoenergetických domů.
Využití obnovitelné energie
Využívají 80 % energie odebrané ze vzduchu a 20 % elektrické energie. Naše klimatizace vytápějí a chladí váš dům s energetickou účinností A+++, nejvyšší možnou energetickou účinností jednotek, které jsou na trhu.
Vybaveno naší technologií invertoru
Invertor Daikin je technologie snižující spotřebu energie, která účinně reguluje otáčky motoru a snižuje spotřebu energie až o 30 %. Místo spotřebovávání další energie na spouštění a zastavování, invertor reguluje otáčky motoru tak, aby běžel souvisle a byl v delším časovém úseku účinnější.
Různé možnosti designu pro váš interiér
Nástěnná jednotka Stylish
Jednotka Stylish spojuje vynikající design a technologii, aby nabídla kompletní klimatizační řešení pro každý interiér.
Flexibilní konfigurace vyhoví všem domům
Ať již hledáte řešení pro jednu místnost nebo systém pro celý dům, dokážeme naplnit vaše potřeby.
Systém Split
- Připojení 1 vnitřní jednotky k 1 venkovní jednotce
- Vytápí a chladí 1 místnost
- Jednoduchá instalace
Systém Multi-Split
- Připojení až 9 vnitřních jednotek k 1 venkovní jednotce
- Vytápí a chladí až 9 různých místností
- Reguluje jednotlivé místnosti