Skip to main content

Dotace - ukázka

DOTACE NA TEPELNÁ ČERPADLA

Kotlíková dotace se netýká pouze podpory na výměnu kotlů na uhlí za kotle nové,ale můžete ji využít i na pořízení efektivnějšího a ekologicky šetrnějšího zdroje - tepelného čerpadla.

DOTACE NA TEPELNÁ ČERPADLA

Kotlíková dotace se netýká pouze podpory na výměnu kotlů na uhlí za kotle nové,ale můžete ji využít i na pořízení efektivnějšího a ekologicky šetrnějšího zdroje - tepelného čerpadla.

DOTACE NA TEPELNÁ ČERPADLA

Kotlíková dotace se netýká pouze podpory na výměnu kotlů na uhlí za kotle nové,ale můžete ji využít i na pořízení efektivnějšího a ekologicky šetrnějšího zdroje - tepelného čerpadla.

Klimatizační jednotka Sensira

  • Celoroční účinnost při chlazení odpovídá až třídě A++
  • Venkovní jednotky Daikin jsou úhledné a robustní a mohou být jednoduše montovány na střechu nebo terasu, případně umístěny na venkovní zdi
  • Online ovladač (volitelný): ovládejte vaši vnitřní jednotku z jakéhokoliv místa pomocí aplikace přes vaši místní síť nebo Internet a mějte přehled o vaší spotřebě energie
  • Venkovní jednotky Daikin jsou vybaveny tepelným výměníkem s antikorozní ochranou (blue fin), která zajišťuje větší odolnost v nejnáročnějších klimatických podmínkách.
  • Tichý provoz za chodu, nepřekračující 21 dBA
  • Venkovní jednotky pro párové aplikace
  • Výběrem produktu R-32 snížíte dopad na životní prostředí o 68 % v porovnání s produktem R-410A, což přímo vede k nižší spotřebě energie díky vysoké energetické účinnosti

Klimatizace Daikin

PRÁVĚ TEĎ cena s montáží již od 30.000 Kč

Instalace obsahuje: 

  • cestovné do 60 km celkem (cesta tam a zpět)
  • tech. vedení do 3m vč. lištování, 1x průraz
  • odvod kondenzátu od vnitřní jednotky samospádem do 3m
  • připojení elektro ze zásuvku v místě do 3m
  • konzoli nebo plast. podstavec
  • úklid po instalaci
  • zaškolení obsluhy
  • a jednotku FTXB25C/RXB25C

 

Klimatologové varují: "Příští léto může být ještě teplejší!"

Kontaktujte mě

Daikin partner

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma

  • Dodávka obsahuje všechny hydraulické díly, takže není třeba dokupovat žádné součásti od jiných výrobců
  • Venkovní jednotka extrahuje teplo z okolního vzduchu dokonce i při -25 °C
  • Deska plošných spojů a hydraulické díly jsou pro snadný přístup umístěny vpředu
  • Kompaktní rozměry umožňují instalaci do malých prostorů, navíc s téměř nulovými mezerami po stranách.
  • Elegantní design jednotky ladí s jinými domácími spotřebiči.
  • Kombinace s nerezovou nádrží nebo zásobníkem tepla ECH2O.

Tepelné čerpadlo DAIKIN ALTHERMA

Nyní s mimořádnou dotací pouze od Daikin

Teplo domova dotykem jednoho prstu

Kontaktujte mě

Daikin partner