Skip to main content

Co je technologie řízení invertorem?

Co je technologie řízení invertorem a jaké jsou její výhody?

Technologie řízení invertorem je součástí venkovní jednotky. Technologii řízení invertorem lze přirovnat k technologii v autě: „Čím silněji sešlápnete plynový pedál, tím rychleji jedete.“

Jednotka řízená invertorem postupně zvyšuje svou kapacitu podle kapacity potřebné k ochlazení nebo vytopení místnosti. Řízení bez invertoru lze naopak přirovnat se zapnutím nebo vypnutím lampičky. Jednotka tohoto typu při zapnutí začne hned pracovat na plný výkon.

Výhody technologie řízení invertorem:

  • Mnohem rychleji dosáhnete požadované komfortní teploty
  • Zkrácení doby náběhu o 1/3
  • Ušetříte spoustu energie a také peníze: o 30 % nižší spotřeba energie
  • Omezení cyklování kompresoru znamená, že se nevyskytují špičky napětí
  • Náklady na spotřebu energie se sníží o 1/3 (ve srovnání s běžnými jednotkami typu zapnuto/vypnuto)
  • Nedochází ke kolísání teploty