Olga Bučková. Nezávislost je pro ni důležitá
Moje cesta k Daikinu
„Jsem tu už 17 let. Nastupovala jsem na pozici Consulting Sales, kterou vlastně zastávám doposud. Náplní mojí práce je technická podpora projektantům. Zpracovávám technické návrhy, spolupracuju na řešení. Každý projekt je jedinečný, takže i když se moje pozice nezměnila, pořád mě práce baví. Je vlastně obchodně-technického charakteru. Takže to není jen sezení v kanceláři u počítače, je to hodně i o komunikaci,“ vypráví Olga Bučková. „Zároveň jsem na začátku řetězce, takže ve své práci nejsem na nikom příliš závislá, a to mi naprosto vyhovuje.“
„Původně jsem byla spíš humanitně zaměřená a chtěla jsem studovat ekonomii. Nakonec jsem víceméně náhodou vystudovala Strojní fakultu ČVUT obor ekotechnika. To byl takový meziobor zaměřený na ekologii – ochranu ovzduší, nakládání s odpady, čističky odpadních vod apod. Zároveň jsem při škole získávala praxi v jedné projekční firmě na vzduchotechniku. Díky tomu jsem se po studiu dostala do americké společnosti Trane, která také působí v oboru HVAC. Ale po 4 letech jsem měla pocit, že už se tam nic nového nenaučím, a rozhodla jsem se jít dál. Přes personální agenturu jsem dostala tip na nábor do Daikinu.“
Jak se Daikin za ta léta změnil?
„Hodně narostl. Když jsem nastupovala, bylo nás tu asi patnáct zaměstnanců. V podstatě rodinná firma. Dnes je nás kolem osmdesáti, takže už se navzájem tak dobře neznáme. Rozšířil se sortiment. Přibylo specializovaných pozic. Už to dávno není tak, že všichni děláme všechno.“
Japonské kořeny
„Vnímám, že firemní kultura je tady jiná ve srovnání s tou americkou firmou, kde jsem pracovala. Japonský styl je víc orientovaný na zaměstnance, zatímco ten americký je spíš ‚hire and fire‘ – tedy, že každý zaměstnanec je snadno nahraditelný, za dveřmi přece čeká deset nových uchazečů.“
Daikin vzpomínka
„Hned na úvodním pohovoru do Daikinu jsem měla ředitele pro střední Evropu a jeho zástupce. Nezačínala jsem tedy u personalistů, jak to bývá obvyklé. Jedno kolo pohovoru s ředitelem a bylo to,“ vzpomíná s úsměvem Olga.
Až do důchodu?
„Uvidíme. Pokud to tu bude pořád fungovat jako doposud, tak si to dovedu docela dobře představit. Důležité je pro mě zejména to, aby mě práce bavila, a pak také kolektiv příjemných a milých lidí.“
Narozeninové přání
„Daikinu bych přála úspěch do dalších let, aby si dokázal udržet pozici lídra ve svém oboru.“
Raději za objektivem než před ním
„Dřív mě hodně bavilo focení, zejména přírody. Měla jsem takový starý foťák Pentona s prasklou čočkou a z něj byly úplně nejlepší fotky. Dokonce tenhle můj koníček měl i praktické využití, protože jsme tady v Daikinu vydávali reklamní kalendář jako dárek pro naše zákazníky. Občas si na to někdo z projektantů vzpomene a je to milé.“
Další příběhy našich zaměstnanců
Přečtěte si inspirující příběhy našich dlouholetých zaměstnanců k příležitosti 100 let společnosti Daikin.