Skip to main content

Princip fungování a praktické využití tepelných čerpadel vzduch-vdzcuh

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch poskytují účinné vytápění a chlazení tím, že získávají obnovitelnou energii z venkovního vzduchu, a to i v zimě. Využívají elektřinu, avšak dodávají mnohem více tepla, než spotřebují, což z nich činí nízkouhlíkovou alternativu k plynovým nebo olejovým kotlům. V tomto průvodci se dozvíte, jak fungují, jaký je rozdíl mezi systémy vzduch-vzduch a vzduch-voda, jaké jsou typické náklady na instalaci, úrovně účinnosti a zda je tepelné čerpadlo vhodné pro váš dům.

Co je to tepelné čerpadlo vzduch-vzduch?

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch je systém vytápění a chlazení, který získává tepelnou energii z venkovního vzduchu a přenáší ji do interiéru, aby zajistil celoroční komfort. Místo spalování paliva k výrobě tepla využívá elektřinu k přesunu stávajícího tepla z jednoho místa na druhé.

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch mohou poskytovat vytápění v zimě a chlazení v létě z jediného udržitelného systému. Protože využívají obnovitelný okolní vzduch namísto fosilních paliv, jsou považována za nízkouhlíkovou alternativu k tradičním plynovým, olejovým a LPG kotlům.

I studený vzduch obsahuje využitelnou tepelnou energii. Tepelná energie je jednoduše energie uložená v pohybujících se částicích – čím rychleji se pohybují, tím více se zahřívají. Zachytáváním a koncentrací této energie může tepelné čerpadlo vzduch-vzduch efektivně vytápět váš dům, i když jsou venkovní teploty nízké.

Vzhledem k tomu, že domácnosti čelí rostoucím nákladům na energii a zvyšujícímu se klimatickému tlaku, stále více majitelů domů přechází na tepelná čerpadla vzduch-vzduch, která poskytují spolehlivý komfort po celý rok. Tradiční systémy ústředního vytápění, které spalují fosilní paliva, mohou být nákladné, neefektivní a náročné na emise. V mnoha případech může výměna nebo modernizace na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch zlepšit energetickou účinnost a zároveň snížit emise.

Ať už plánujete vyměnit celý systém vytápění, omezit spotřebu energie nebo udržovat příjemné vnitřní klima v zimě i v létě, prvním krokem je porozumět tomu, jak funguje vzduchové vytápění.

Jak fungují tepelná čerpadla s využitím vzduchu jako zdroje tepla?

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch fungují tak, že odebírají teplo z venkovního vzduchu, zvyšují jeho teplotu kompresí a přenášejí toto teplo do vašeho domu. Díky tomuto procesu mohou účinně fungovat i při teplotách pod bodem mrazu, což je činí vhodnými pro celoroční použití.

Základní princip lze pochopit na jednoduchém příkladu: při nafukování pneumatiky jízdního kola se ventil zahřeje, protože se stlačuje vzduch. Stlačení zvyšuje teplotu – a stejný princip pohání technologii tepelných čerpadel.

V praxi systém funguje ve třech fázích:

  1. Venkovní jednotka absorbuje teplo z okolního vzduchu.

  2. Kompresor zvyšuje teplotu tohoto tepla.

  3. Teplo je přenášeno do interiéru buď jako teplý vzduch (systémy vzduch-vzduch), nebo jako ohřátá voda (systémy vzduch-voda).

Vzhledem k tomu, že tento systém teplo pouze přenáší, a nevytváří ho spalováním, může dodávat výrazně více tepelné energie, než kolik spotřebuje elektřiny.

Pokud máte zájem o podrobnější technický popis chladicího cyklu a komponentů systému, přečtěte si našeho průvodce o tom, jak fungují tepelná čerpadla.

Typy tepelných čerpadel využívajících vzduch jako zdroj tepla

Existují dva typy tepelných čerpadel využívajících vzduch jako zdroj tepla: vzduch-vzduch a vzduch-voda.

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou také známá pod označením klimatizace. Zajišťují vytápění tím, že do vašeho domu vhánějí teplý vzduch, a mohou také zajistit chlazení obrácením tohoto procesu.

Jak fungují tepelná čerpadla vzduch-vzduch

Systémy vzduch-vzduch přenášejí teplo mezi venkovním vzduchem a vzduchem uvnitř vašeho domu. Venkovní jednotka absorbuje teplo, a to i v zimě, a kompresor toto teplo zvyšuje na použitelnou teplotu. Uvnitř domu ventilátor vhání vzduch přes vyhřívanou cívku a distribuuje tak teplo. V létě se cyklus obrací a funguje jako klimatizace.

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda ohřívá vodu, která se používá pro radiátory a podlahové vytápění. Dodává také teplou vodu do vodovodních kohoutků.

Jak funguje tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tyto systémy odebírají teplo z venkovního vzduchu, ale přenášejí ho do vody místo do vzduchu. Ohřátá voda napájí radiátory, podlahové vytápění nebo zásobník teplé užitkové vody. Jsou obzvláště účinné u nízkoteplotních topných systémů, jako je podlahové vytápění, a mohou dodávat teplou vodu do kohoutků a sprch.

Jak účinná jsou tepelná čerpadla využívající vzduch jako zdroj tepla?

Systémy vzduch-vzduch i vzduch-voda využívají elektřinu, ale jsou mnohem účinnější než tradiční kotle. Jejich účinnost se měří sezónním topným faktorem (SCOP). Tepelná čerpadla vzduch-voda obvykle dosahují topného faktoru SCOP kolem 4, což znamená, že na každou jednotku spotřebované elektřiny se vygenerují čtyři jednotky tepla. Zatímco hodnota SCOP klesá v chladnějším počasí, tepelná čerpadla fungují dobře po celý rok a jsou široce používána v chladném podnebí, jako je Skandinávie. Pro optimální výkon by domy měly být dobře izolovány a systém správně navržen.

Náklady a výhody

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch

Tepelné čerpadla vzduch-vzduch (také nazývaná jako klimatizační systémy) jsou obecně levnější na instalaci než systémy vzduch-voda, protože nevyžadují integraci s vodním topným systémem.

V menších nemovitostech lze někdy nainstalovat systémy s jednou splitovou jednotkou v cenovém rozmezí 1 300 - 3 500 eur, v závislosti na kapacitě systému a složitosti instalace.

Náklady se liší v závislosti:

  • na požadovaném výkonu
  • na počtu vnitřních jednotek
  • na přístupnosti instalace

Z hlediska účinnosti mohou systémy vzduch-vzduch za optimálních podmínek dosáhnout hodnotu SCOP vyšší než 5, i když většina modelů dosahuje v průměru hodnoty kolem 3–4 v závislosti na ročním období. Nabízejí také široký výběr produktů a všechny modely mohou v případě potřeby poskytovat jak chlazení, tak vytápění.

Sledováním spotřeby energie mohou majitelé domů určit, kdy je provoz systému nejúčinnější ve srovnání s alternativními zdroji vytápění.

Jedním z omezení ve srovnání s tepelnými čerpadly vzduch-voda je to, že obvykle je vyžadován samostatný systém pro ohřev teplé užitkové vody. Někteří výrobci však nabízejí konfigurace, které umožňují připojení k zásobníku teplé užitkové vody. Pro vnitřní jednotky je také potřebný určitý prostor, ať už jsou namontovány na stěnu nebo na strop.

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou navržena tak, aby nahradila celý váš systém ústředního vytápění. V některých případech je možné použít vaše stávající radiátory.

Tradiční radiátory jsou obvykle menší a jsou navrženy pro vyšší teploty průtoku, což může ovlivnit celkovou účinnost systému. V některých nemovitostech může být pro optimalizaci výkonu doporučeno provést modernizaci radiátorů.

Typická instalace se pohybuje v rozmezí 8 460 - 15 000 eur, v závislosti na výkonu nemovitosti, úrovni izolace a požadovaných úpravách systému.

Pokud je instalace součástí nové výstavby nebo rozsáhlé renovace, může být celková integrace jednodušší, což může snížit složitost instalace a související náklady.

Vzduch-vzduch vs. vzduch-voda: hlavní rozdíly

Charakteristika

Vzduch-vzduch

Vzduch-voda

Zdroj tepla

Teplý vzduch

Ohřátá voda

VytápěníDobréVelmi dobré (zejména s podlahovým vytápěním)
ChlazeníAnoAno

Teplá užitková voda

Závisí na výrobci

Ano

Náklady na instalaci

Nižší

Vyšší

Složitost instalace

Jednodušší

Složitější (závisí na stávajícím distribučním systému)

Vhodnost pro dané klima

Mírné až chladné

Mírné až velmi chladné (s vhodnou jednotkou)

Environmentální výhody tepelných čerpadel využívajících vzduch jako zdroj tepla

Vzhledem k tomu, že vlády v celé Evropě zpřísňují cíle v oblasti snižování emisí uhlíku, mají technologie obnovitelného vytápění klíčový význam pro dosažení cílů nulových emisí. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch jako zdroj tepla mohou snížit emise CO₂ v domácnostech o více než polovinu ve srovnání s plynovými kotli, a to díky tomu, že využívají obnovitelnou energii z okolního prostředí.

Díky využití vzduchu, tedy volně dostupného přírodního zdroje, a minimální spotřebě elektřiny, systémy využívající vzduch jako zdroj výrazně snižují závislost na fosilních palivech. Pro mnoho domácností to znamená jak nižší provozní náklady, tak hmatatelný příspěvek k národním klimatickým cílům.

Úvahy ohledně instalace a provozu

Instalace tepelných čerpadel vzduch-vzduch

Systémy vzduch-vzduch se obecně instalují rychleji a snadněji. Obvykle vyžadují pouze venkovní jednotku a jednu nebo více vnitřních jednotek pro úpravu vzduchu, což představuje minimální zásah do domácnosti. Protože systém přímo ohřívá a ochlazuje vzduch, není třeba provádět žádné změny v rozvodech vody nebo topení v domácnosti. V důsledku toho jsou náklady na instalaci obvykle nižší než u systémů vzduch-voda.

Z hlediska účinnosti fungují dobře v mírném až chladném podnebí a poskytují účinné vytápění a chlazení, i když jejich účinnost vytápění je obvykle o něco nižší než u dobře navržených systémů vzduch-voda, zejména ve velmi chladném počasí.

Instalace tepelných čerpadel vzduch-voda

Systémy vzduch-voda vyžadují složitější instalaci, protože se připojují k vodnímu topnému systému domu, tj. k radiátorům, podlahovému vytápění nebo k obojímu. Obvykle vyžadují venkovní jednotku plus hydraulický modul, zásobník teplé užitkové vody a cirkulační komponenty. To znamená, že náklady na instalaci jsou obvykle vyšší.

Nabízejí však vynikající celkovou provozní účinnost, zejména v kombinaci s nízkoteplotními zářiči, jako je podlahové vytápění. Jsou vhodné pro chladnější podnebí a mají navíc tu výhodu, že produkují teplou užitkovou vodu, čímž nabízejí kompletní řešení vytápění a ohřevu teplé vody.

Zdroj tepla ze vzduchu vs. tradiční systémy

Ve srovnání s plynovými nebo olejovými kotli nabízejí tepelná čerpadla vzduch-vzduch zásadně odlišný – a udržitelnější – způsob vytápění domácností. Tradiční kotle spalují fosilní paliva, přičemž produkují teplo i emise uhlíku, zatímco tepelná čerpadla získávají obnovitelnou energii ze vzduchu a na každou jednotku spotřebované elektřiny vyprodukují až tři až čtyři jednotky tepla.

Místo krátkodobého vydávání vysokého tepla poskytují systémy využívající vzduch jako zdroj tepla stabilní teplo s nízkou teplotou po delší dobu, čímž udržují stálý komfort v interiéru a zároveň spotřebovávají méně energie. Díky tomu jsou zvláště vhodné pro domy s dobrou izolací a moderními radiátory nebo podlahovým vytápěním.

Zásadní je, že tepelná čerpadla využívající vzduch jako zdroj tepla eliminují přímé emise uhlíku a dramaticky snižují závislost na plynu nebo ropě – což je rostoucí výhoda vzhledem k fluktuacím cen energie a zpřísňování předpisů vlád týkajících se vytápění fosilními palivy.

Ačkoli instalace vyžaduje počáteční investici, dlouhodobé úspory energie, nižší náklady na údržbu a potenciální veřejné dotace činí z tepelných čerpadel nákladově efektivní volbu. Vzhledem k tomu, že Evropa směřuje k nulovým emisím a postupně ruší instalace nových plynových kotlů, představuje přechod na systémy využívající vzduch jako zdroj tepla investici do budoucnosti, která přináší výhody jak majitelům domů, tak naší planetě.

Chytrá integrace: ovládání a automatizace

Moderní tepelná čerpadla hladce spolupracují s chytrými termostaty a systémy plánování, což majitelům domů umožňuje dálkově sledovat a upravovat teploty. Ve spojení s aplikacemi pro sledování spotřeby energie poskytují přehled o vzorcích spotřeby, což uživatelům pomáhá doladit výkon a šetřit energii.

Tepelná čerpadla Daikin spolupracují s naší aplikací Onecta, která umožňuje kdykoli a odkudkoli ovládat a sledovat stav vašeho topného systému.

Konfigurace topného systému

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nelze integrovat s radiátory. Funguje tak, že ohřívá a přivádí vzduch přímo do místnosti, podobně jako klimatizace v opačném režimu, a neohřívá vodu pro systém ústředního vytápění.

Systémy vzduch-voda lze integrovat s radiátory, podlahovým vytápěním nebo hybridními systémy spolu se stávajícími kotli. Díky této flexibilitě jsou vhodné zejména pro novostavby i rekonstrukce a umožňují vám přejít na obnovitelné zdroje tepla podle vlastního tempa.

Charakteristika chlazení v létě

S rostoucími teplotami v Evropě a častějšími vlnami veder, spolu s čím dál tím lépe izolovanými domy, se funkce chlazení vzduchového tepelného čerpadla stává čím dál tím cennější. Stejný systém, který v zimě poskytuje teplo, lze v létě obrátit a dodávat chlazený vzduch nebo vodu, což nabízí efektivní, tiché a spolehlivé chlazení bez nákladů a hluku mobilních klimatizačních jednotek.

Životnost a údržba vzduchového tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou navržena s ohledem na dlouhou životnost a při pravidelné údržbě mají průměrnou životnost 15–20 let. Díky jejich efektivní konstrukci – s malým počtem pohyblivých částí a bez spalování – se vyznačují menším opotřebením a nižšími nároky na údržbu než tradiční kotle.

Obvykle stačí pouze jedna roční údržba, při které se zkontroluje hladina chladiva, filtry a elektrické součásti. Mezi jednotlivými návštěvami pomáhají udržovat výkon po celý rok jednoduché kroky, jako je odstranění nečistot z venkovní jednotky a udržování čistoty větracích otvorů. Úprava nastavení systému podle ročních období také optimalizuje účinnost.

Díky kombinaci dlouhé životnosti, snadné údržby a inteligentního monitorování jsou tepelná čerpadla s vzduchovým zdrojem spolehlivou volbou pro efektivní komfort domova.

Integrace ohřevu vody

Všechna tepelná čerpadla vzduch-voda mohou poskytovat teplou užitkovou vodu a nabízejí tak kompletní řešení pro vytápění, chlazení a každodenní použití v domácnosti. Zachycováním tepla ze vzduchu účinně ohřívají vodu pro sprchy a kohoutky a zároveň udržují nízkou spotřebu energie.

Díky této flexibilitě jsou tepelná čerpadla vzduch-vzduch praktickou a udržitelnou volbou pro celoroční komfort a ke snížení emisí uhlíku.

Vládní podpora a regulace

V celé EU vlády podporují nízkouhlíkové systémy vytápění prostřednictvím regulací a dotací. Pobídky, jako jsou dotace na instalaci, snížení DPH a stavební normy pro nulové emise, usnadňují majitelům domů přechod od systémů využívajících fosilní paliva

Časté dotazy týkající se tepelných čerpadel s vzduchovým zdrojem tepla

Obava: „Fungují tepelná čerpadla i ve velmi chladném počasí?“
Odpověď: Ano. Moderní tepelná čerpadla s vzduchovým zdrojem tepla odebírají teplo i při teplotách až –28 °C a jsou navržena speciálně pro evropské zimy.

Obava: „Jsou tepelná čerpadla vhodná pouze pro obytné budovy?“
Odpověď: Ne. Systémy využívající vzduch jako zdroj tepla jsou vysoce škálovatelné a lze je použít v bytech, rodinných domech, komerčních budovách a dokonce i v průmyslových aplikacích.

Obava: „Je údržba drahá?“
Odpověď: Ve většině případů jsou požadavky na údržbu minimální a obvykle méně nákladné než údržba tradičních kotlů.

Výběr správného tepelného čerpadla

Při výběru tepelného čerpadla je třeba zohlednit následující klíčové faktory:

  • Sezónní účinnost (SCOP)
  • Hladina hluku
  • Správné dimenzování výkonu

1. Sezónní účinnost (SCOP)

Sezónní topný faktor (SCOP) měří, jak efektivně funguje tepelné čerpadlo během celé topné sezóny. Čím vyšší je hodnota SCOP, tím méně elektřiny je potřeba k výrobě stejného množství tepla, což snižuje jak náklady na energii, tak emise uhlíku.

Například model Altherma 4 H od Daikin dosahuje třídy A+++ pro prostorové vytápění při teplotě výstupní vody 35 °C i 55 °C. Systém také spolehlivě funguje při teplotách okolí až do –28 °C, což dokazuje jeho vysoký výkon v chladném klimatu a vysokou sezónní účinnost.

2. Hladina hluku

Hluk je praktický problém, zejména v obytných prostorech. Moderní tepelná čerpadla využívající vzduch jako zdroj tepla jsou navržena s ohledem na optimalizaci hluku.

Například model Altherma 4 H od Daikin vykazuje hlučnost venkovní jednotky pouhých 28 dBA ve vzdálenosti 3 metrů, takže je vhodný i do lokalit citlivých na hluk.

3. Správné dimenzování výkonu

Důležité je také správné dimenzování výkonu tepelného čerpadla. Poddimenzovaná jednotka nebude schopna pokrýt vaše potřeby vytápění v období nejchladnějšího počasí, zatímco předimenzovaná jednotka bude pracovat neefektivně a plýtvat penězi.

Shrnutí: vyberte si systém s vysokým hodnocením SCOP, tichým provozem a správným výkonem pro váš dům. Výběr renomovaného systému vám dá jistotu, že tyto vlastnosti nejsou jen teoretické, ale jsou zabudovány do skutečných systémů připravených pro trh.

Modernizace plynového kotle

Přechod z plynového kotle na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch zahrnuje několik klíčových kroků:

  1. Demontáž a bezpečná likvidace starého systému
  2. Posouzení izolace domu
  3. Modernizace elektroinstalace nebo potrubí pro zajištění kompatibility

Certifikovaný technik zajistí správný výkon a instalaci nové venkovní jednotky. Tato modernizace snižuje emise uhlíku a pomáhá připravit váš dům na budoucnost v souvislosti s postupným ukončováním vytápění fosilními palivy.

Je tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vás správnou volbou?

Tepelná čerpadla vzduch-voda představují praktické a progresivní řešení pro moderní komfort bydlení. Díky kombinaci vysoké účinnosti, celoročního vytápění a chlazení a významného snížení emisí uhlíku řeší jak rostoucí náklady na energii, tak odpovědnost za životní prostředí.
Díky zdokonalování technologie, podpůrným vládním politikám a prokázanému výkonu i v chladném podnebí již tepelná čerpadla vzduch-voda nejsou jen okrajovým doplňkem – jsou chytrou a udržitelnou volbou pro domy připravené na budoucnost.

Klíčové poznatky

  • Tepelná čerpadla využívající vzduch jako zdroj tepla zajišťují vytápění, chlazení a – v systémech vzduch-voda – ohřev teplé vody z jediné integrované jednotky.
  • Tepelná čerpadla využívající vzduch jako zdroj tepla fungují efektivně i v chladném podnebí.
  • Systémy vzduch-vzduch jsou levnější a snáze se instalují; systémy vzduch-voda nahrazují ústřední vytápění.
  • Pro správnou funkci je rozhodující správný výkon a izolace.
  • Dlouhá životnost a nízké nároky na údržbu zvyšují dlouhodobou hodnotu.