Pořiďte si tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 H HT/MT a získejte:
- výjimečnou slevu 25 % (sleva tak může přesáhnout i 100 000 Kč),
- prodlouženou 10letou záruku na celý výrobek,
- státní dotaci až 150 000 Kč za vás samozřejmě vyřídíme zdarma.
Výše slevy pro náš nejprodávanější model tepelného čerpadla
Celková úspora díky 25% slevě na vnitřní a venkovní jednotku našeho neprodávanějšího tepelného čerpadla Daikin Altherma 3 H HT pro domy s tepelnou ztrátou 14-16 kW je 104 000 Kč.
U dražšího modelu čerpadla může sleva tuto částku dokonce i přesáhnout!
Daikin Altherma 3 H HT
Máte zájem ušetřit až 100 000 Kč? Vyplňte formulář a my se vám ozveme!
Další informace k akci
Pořiďte si tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 H HT/MT a získejte slevu 25 % (sleva tak může přesáhnout i 100 000 Kč)! Navíc dostanete prodlouženou 10letou záruku na celý výrobek.
Venkovní jednoty | Vnitřní jednotky | |
EPRA08EW1 | ETVH12S18E9W | |
EPRA10EW1 | ETVH12S23E9W | |
EPRA12EW1 | ETVZ12S18E9W | |
ETVZ12S23E9W | ||
EPRA14DW17 | ETVX12S18E9W | |
EPRA16DW17 | ETVZ12S23E9W | |
EPRA18DW17 | ||
ETSH12P30E | ||
ETSH12P50E | ||
ETSHB12P30E | ||
ETSHB12P50E | ||
ETSX12P30E | ||
ETSX12P50E | ||
ETSXB12P30E | ||
ETSXB12P50E | ||
ETBH12E9W | ||
ETBX12E9W | ||
ETVH16S18E9W7 | ||
ETVH16S23E9W7 | ||
ETVZ16S18E9W7 | ||
ETVZ16S23E9W7 | ||
ETVX16S18E9W7 | ||
ETVX16S23E9W7 | ||
ETBH16E9W7 | ||
ETBX16E9W7 | ||
ETSH16P30E7 | ||
ETSH16P50E7 | ||
ETSHB16P30E7 | ||
ETSHB16P50E7 | ||
ETSX16P30E7 | ||
ETSX16P50E7 | ||
ETSXB16P30E7 | ||
ETSXB16P50E7 |
Propojíme vás s nejbližším instalačním partnerem, který má volnou kapacitu a ten vás do 3 dnů bude kontaktovat. Navrhne vhodný model čerpadla (s ohledem na vaši potřebu tepla a teplé vody a na stav vaší nemovitosti). Pokud budete s jeho cenovou nabídkou souhlasit, nemusíte se o nic starat. Slevu uplatní montážní firma automaticky.
Slevu za vás uplatní montážní firma automaticky, pokud se rozhodnete tepelné čerpadlo Daikin ze seznamu výše objednat do konce letošního roku (31. 12. 2024). Tepelné čerpadlo objednané v rámci této prodejní akce pak musí být namontované do 31. 3. 2024.
Ano, na všechna tepelná čerpadla v této prodejní akci můžete zároveň čerpat státní dotaci z NZÚ nebo NZÚ Light.
Pokud měníte jakýkoliv kotel na uhlí, topné oleje nebo plyn za tepelné čerpadlo, máte nárok na státní dotaci.
Nízkopříjmovým domácnostem (s příjemcem či příjemci starobního důchodu, invalidního důchodu 3. stupně či příspěvku na bydlení nebo na dítě) je určen program NZÚ Light, kde činí aktuální podpora na tepelné čerpadlo bez ohřevu teplé vody 130 000 Kč a s ohřevem vody až 150 000 Kč.
Ostatní domácnosti mohou čerpat podporu z programu NZÚ: 75 000 Kč na čerpadlo bez ohřevu teplé vody pro domácnost a až 90 000 Kč s ohřevem vody.
Dotaci za vás vyřídí instalační firma nebo její smluvní partner zcela zdarma. Všechny dotace už spadají pod Státní fond životního prostředí a podávají se elektronicky přes systém AIS.
Jakmile u vás náš instalační partner tepelné čerpadlo nainstaluje a uvede ho do provozu, zaregistruje zakázku (s vaším souhlasem) do programu Stand By Me. 2 roky budete mít plnou záruku (na materiál i instalační práce) a k tomu získáte dalších 8 let materiálové záruky. To znamená, že pokud by se na tepelném čerpadle cokoliv porouchalo, neplatíte náhradní díl, ale pouze servisní práce (opravu a výjezd). Tato prodloužená záruka je podmíněna každoroční údržbou čerpadla servisním technikem z instalační firmy.
Inspirujte se!
Podívejte se na neše realize