Skip to main content

Informace o produktu

Functions
vytápění a ohřev teplé vody
Dimensions indoor unit (hxwxd)
590x400x256 mm (12-24 kW)
Sound pressure (outdoor unit)
-
Energy label heating
až A
Domestic hot water temperature
do 65 °C
Operation
-

Ideální náhrada stávajících kotlů

Připojuje se ke stávajícímu potrubí a radiátorům pomocí sítě zemního plynu nebo zásobníku zemního plynu pro rychlou a snadnou instalaci s minimem starostí

Pár objímající se a relaxující na pohovce, zatímco na tabletu kontroluje teplotu v místnosti

Bezproblémový a plynulý provoz

Vysoce účinný a regulovaný proces spalování v této jednotce vede k dlouhotrvajícímu výkonu a pomáhá snižovat škodlivé emise

Pár svádící polštářovou bitvu v ložnici s příjemným klimatem

Další informace o tepelných čerpadlech

Nejjednodušší odpověď zní: záleží na tom... Instalace tepelného čerpadla, která zahrnuje umístění vnitřní a venkovní jednotky, nemá přesně stanovený časový rámec, neboť délka instalace závisí na mnoha různých faktorech, jako jsou:

  • Typ domu: V první řadě je třeba vzít v úvahu typ domu, ve kterém bude tepelné čerpadlo instalováno. Jedná se o novostavbu nebo starší dům? U novostaveb je třeba zohlednit projektování současně s ostatními právě probíhajícími pracemi. U stávajících domů bude v otázce potřebného času hrát roli například to, zda budou použity stávající topná tělesa, nebo zda budou nahrazena novými.
  • Typ tepelného čerpadla: Vzhledem k tomu, že existuje celá řada různých tepelných čerpadel, má každé z nich také své vlastní časové nároky na instalaci.
  • Další práce: Ať už instalujete tepelné čerpadlo do stávajícího domu nebo do novostavby, může být nutné provést další práce, abyste zajistili maximální využití nového systému. To může zahrnovat instalaci nebo výměnu topných těles (např. radiátorů), optimalizaci izolace atd.

O tom, který typ tepelného čerpadla je pro váš dům nejvhodnější, vám může poradit instalační partner společnosti Daikin, zaměstnanci ve firemním showroomu výrobce nebo náš navigátor řešení pro domácnosti.

Většina tepelných čerpadel se obvykle skládá z vnitřní a venkovní jednotky. Každá jednotka vydává při provozu hluk, který se obvykle měří v dBA a jeho úroveň se pohybuje od 0 dBA do 140 dBA.

Když se v dokumntaci podíváte na "hladinu hluku", uvidíte také specifikace hladiny akustického výkonu a hladiny akustického tlaku.

Hladina akustického výkonu je hladina hluku měřená přímo u zdroje.

Hladina akustického tlaku je hladina hluku měřená ve stanovené vzdálenosti (obvykle 1,5 až 2 metry) od zdroje.

Vnitřní jednotky tepelných čerpadel Daikin mají obvykle hladinu akustického tlaku přibližně 30 dBA, což se dá srovnat se zvukem lidského šeptání.

Venkovní jednotky, které se dodávají ve větší škále velikostí/výkonů, se pohybují v rozmezí hladin akustického tlaku mezi 40 dBA a 62 dBA, což je srovnatelné s hlasitostí cvrlikání ptáků a hovoru lidí.

Certifikovaná instalační firma se postará o vše, co souvisí s instalací vašeho tepelného čerpadla.

Cena instalace tepelného čerpadla se liší v závislosti na typu tepelného čerpadla, které si vyberete, a na zemi, ve které žijete.

Dalšími faktory, které mohou ovlivnit cenu, jsou renovace nebo dodatečné stavební práce (např. izolace), které je třeba provést, a instalační firma. Různé instalační firmy mají různé ceny podle svých odborných znalostí a zkušeností.

V různých zemích Evropy platí různé předpisy a pobídky na národní a regionální úrovni na podporu nákupu a instalace tepelného čerpadla.

Protože každý z nich má vlastní programy a kritéria způsobilosti, doporučujeme Vám se pro více informací obrátit na vybranou instalační firmu nebo na webové stránky veřejné správy.

Pro více informací o dotacích na tepelná čerpadla navštivte stránku dotace.

Tepelná čerpadla nejsou příliš náročná. Doporučujeme si naplánovat každoroční údržbu u své instalační firmy nebo poskytovatele servisu, abyste se ujistili, že vaše čerpadlo bude pracovat co nejefektivněji. Typický servis údržby zahrnuje řadu standardních kontrol a důkladné vyčištění jednotky a filtrů.

Spravujte vytápění a ohřev teplé vody odkudkoli

Spravujte a sledujte své vytápění a ohřev teplé vody odkudkoli pomocí aplikace Daikin Onecta na svém chytrém telefonu nebo tabletu. Vytvářejte harmonogramy, sledujte využití a další.

Muž používající aplikaci Onecta na svém chytrém telefonu