Skip to main content

Získejte všechny informace o hybridním tepelném čerpadle Daikin Altherma a jeho fungování

Pokud chcete využívat obnovitelné zdroje energie a zároveň používat konvenční fosilní paliva, hybridní tepelné čerpadlo nabízí to nejlepší z obou světů. S hybridním systémem můžete snížit náklady na energie, zvýšit energetickou účinnost domova a zároveň si užívat příjemné teplo. Přečtěte si další informace.


Co je hybridní tepelné čerpadlo?

Hybridní tepelné čerpadlo nebo hybridní topný systém je zařízení, které jako zdroj tepla využívá vzduch, podporované plynovým kotlem.

Toto řešení využívá elektřinu k získání tepla ze vzduchu, což poskytuje ekonomický a obnovitelný zdroj energie. Na rozdíl od samostatného tepelného čerpadla, také využívajícího jako zdroj tepla vzduch, kombinuje hybridní systém tepelné čerpadlo se standardním plynovým kotlem. Ten slouží jako záložní zdroj vytápění.

Hybridní čerpadlo automaticky rozhoduje o nejefektivnějším způsobu vytápění na základě venkovní teploty a poměru cen energií (elektřina vs. plyn), což zajišťuje optimalizaci nákladů a komfortu.

Kdy je hybridní tepelné čerpadlo vhodným řešením?

Krása hybridního tepelného čerpadla spočívá v jeho všestrannosti.

Hybridní systém tepelného čerpadla je vhodný pro mírnější podnebí s chladnými zimami, aby vám poskytoval příjemné teplo po celý rok. Tepelné čerpadlo může po většinu času pracovat samostatně a zajišťovat účinné vytápění vzduchem. V chladnějších obdobích může kotel poskytovat teplo efektivněji.

Existují i další situace, kdy můžete zvolit hybridní tepelné čerpadlo.

Hybridní čerpadla jsou skvělým způsobem, jak zlepšit energetickou účinnost vašeho domova, aniž byste museli vyměnit celou topnou soustavu. Dobře se osvědčují při rekonstrukcích a výměně starých kotlů, zejména ve starších domech, které jsou špatně zeteplené.

Hlavní výhodou jsou nižší náklady na energii, což představuje cenově dostupné dlouhodobé řešení pro domácnosti závislé na fosilních palivech. To je cenné, protože nejistota ohledně dodávek a cen plynu přetrvává.

Hybridní systém vás ochrání před kolísajícími náklady na energii, a navíc jste méně závislí na fosilních palivech, což je prospěšné pro životní prostředí.

Proč zvolit hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma?

Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma automaticky určí nejúspornější a energeticky nejúčinnější kombinaci vytápění. Systém má tři typy režimů:

  1. Režim tepelného čerpadla: Nejlepší dostupná technologie pro optimalizaci provozních nákladů při mírných venkovních teplotách
  2. Hybridní režim: Plynový kotel i tepelné čerpadlo pracují současně, aby zajistily maximální komfort pro váš domov
  3. Režim plynového kotle: Při prudkém poklesu venkovní teploty se jednotka automaticky přepne do režimu plynového kotle.

Jeho kompaktní konstrukce vyžaduje minimální prostor a lze jej bez problémů integrovat se stávajícími rozvody a radiátory. Díky tomu můžete využívat účinnost tepelného čerpadla, aniž byste museli vyměnit celý systém.

Inteligentní programování šetří o 35 % více energie než tradiční kondenzační kotle, protože automaticky určuje energeticky nejúčinnější kombinaci. Vychází přitom z cen energií, venkovních teplot a potřeby tepla v interiéru. To je výhra pro vás i pro životní prostředí.

Zajímá vás, zda by hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma mohlo být vhodným řešením pro vaši domácnost?