Jaký je rozdíl mezi tepelným čerpadlem vzduch-vzduch a klimatizací?
Žádný, ale věděli jste, že tepelná čerpadla vzduch-vzduch mohou vytápět i chladit?

Lidé si často myslí, že tepelná čerpadla vzduch-vzduch a klimatizace se od sebe liší, ale ve skutečnosti jde o totéž. Tepelná čerpadla vzduch-vzduch však mohou kromě chlazení vzduchu také vytápět. Zde je stručný průvodce jejich fungováním.
Většina lidí ví, že klimatizace ochlazuje vzduch a rozvádí ho po prostoru. Méně známé je však to, že může fungovat i obráceně a zajistit vytápění vašeho domova, abyste mohli žít v pohodlí po celý rok.
Jednotky, které vzduch ohřívají i ochlazují, se častěji označují jako tepelná čerpadla vzduch-vzduch, zatímco jednotky, které plní pouze funkci chlazení, se nazývají klimatizace. Poptávka po jednotkách, které mohou vytápět i chladit, se zvyšuje a lidé zjišťují, že tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou pro jejich domovy ideálním řešením.
Jak lze z jedné jednotky získat chladný a teplý vzduch?
Tepelná čerpadla vzduch-vzduch pracují na principu split, kdy je jedna nebo více vnitřních jednotek připojena k venkovní jednotce na vnější stěně nebo střeše budovy, případně venku na zemi. Systém obsahuje chladivo, které přenáší teplo z jedné části systému do druhé.
Při chlazení odebírá tepelné čerpadlo vzduch-vzduch teplo ze vzduchu uvnitř domu a uvolňuje ho ven, což funguje podobně jako chladnička. Chladný vzduch do místností vypouští prostřednictvím nástěnných, volně stojících nebo podhledových jednotek.
Při vytápění tepelné čerpadlo odebírá teplo z venkovního vzduchu a prostřednictvím vnitřních jednotek ho uvolňuje dovnitř.
Pokud máte systém „multisplit“ - s jednou venkovní jednotkou tepelného čerpadla připojenou až k pěti vnitřním jednotkám - můžete nastavit teplotu v každé místnosti zvlášť. V obývacím prostoru tak může být tepleji než v ložnici. Tepelná čerpadla vzduch-vzduch však nemohou chladit a vytápět současně - v jednom okamžiku můžete pouze vytápět nebo jenom chladit.


Jak vybrat nejlepší řešení pro váš domov?
Pokud chcete systém, který celoročně chladí a vytápí váš dům na správnou teplotu, a to energeticky úsporným způsobem, prozkoumejte tepelná čerpadla vzduch-vzduch. Poskytují maximální všestrannost a výkon bez ohledu na počasí. Pokud chcete svůj domov pouze chladit, zvolte klimatizaci.
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch je klimatizace a topný systém v jednom. Můžete ho dokonce propojit se zásobníkem teplé vody. Není divu, že tolik lidí vidí výhody.