Skip to main content

Nedávná změna nařízení o F-plynech přiměla majitele a kupující tepelných čerpadel k zamyšlení se nad budoucností systémů využívajících syntetická chladiva, jako je R32. Máme však dobrou zprávu: není třeba se obávat.

Po vstupu aktualizovaného nařízení o F-plynech v platnost v březnu 2024 si majitelé nebo budoucí majitelé tepelných čerpadel nejsou jisti, zda tepelná čerpadla používající syntetická chladiva, jako je R32, potřebují úpravu nebo zda je lze ještě instalovat. Začněme krátkou odpovědí: Není třeba se obávat chladiva použitého v systému, který máte nebo si chcete pořídit. V tomto článku se vám snažíme poskytnout odpovědi na všechny otázky, které vás mohou zajímat.

Co je to chladivo a proč je důležité?

Chladivo je klíčovou součástí provozu tepelných čerpadel a klimatizačních systémů. Je to kapalina, která usnadňuje přenos tepla tím, že absorbuje teplo z vnitřního prostředí a uvolňuje ho ven, nebo naopak, podle toho, zda je systém v režimu vytápění nebo chlazení. Tento proces je nezbytný pro efektivní fungování tepelného čerpadla nebo klimatizace, proto je chladivo důležitým prvkem pro udržení příjemného domácího prostředí. V moderních tepelných čerpadlech se vzhledem k jejich odlišným vlastnostem používají různá chladiva.

Potenciál chladiv pro globální oteplování

Chladiva se liší svým vlivem na klima, který se vyjadřuje jejich potenciálem globálního oteplování (GWP). GWP měří množství tepla, které může plyn zachytit v atmosféře za určité období, obvykle 100 let, ve srovnání s oxidem uhličitým (CO2). Chladiva s vysokým GWP přispívají při uvolňování do atmosféry výrazně více ke globálnímu oteplování. V posledních letech bylo například chladivo R410A s GWP 2088 postupně nahrazováno chladivem R32 s GWP 675, které je tak šetrnější ke klimatu. R290 – běžně známý jako propan – má GWP 0,02.

Nařízení EU o F-plynech

Cílem nařízení EU o F-plynech je kontrola a snížení emisí fluorovaných skleníkových plynů (F-plynů). Stanovuje limity pro používání těchto plynů, podporuje vývoj alternativ šetrnějších ke klimatu a zahrnuje opatření pro prevenci úniků, certifikaci techniků a reporting. Příkladem zákazu výrobků je omezení prodeje tepelných čerpadel vzduch-voda s obsahem R32 s platností od 1. ledna 2027.

Jaký je dopad nařízení o F-plynech na moje tepelné čerpadlo?

Nové nařízení o F-plynech má vliv na možnost uvádět na trh určitý typ tepelného čerpadla. Nemá však vliv na dlouhodobou životaschopnost tepelného čerpadla po jeho prodeji. Jinými slovy, všechna tepelná čerpadla instalovaná v EU jsou připravena na budoucnost. Nainstalované tepelné čerpadlo nebude nikdy potřeba vyměnit, ani jej nebude nutné naplnit jiným chladivem až do konce jeho životnosti, která může být obvykle 15 let nebo více. Bez ohledu na to, jaký systém si vyberete, je zaručeno celoživotní používání a servis jednotky.

Proč existují různé typy chladiv?

Cílem přechodu na chladiva s nižším GWP je snížit dopad tepelných čerpadel na klima. Chladiva jako klíčové součásti tepelného čerpadla se však liší také z hlediska bezpečnosti, výkonu výrobku a cenové dostupnosti. Aby bylo možné tepelná čerpadla používat v širokém spektru aplikací, je zapotřebí různých chladiv. Například v případech, kdy tepelná čerpadla s vysoce hořlavými chladivy, jako je propan, nelze instalovat na balkoně s omezeným prostorem, jsou k dispozici alternativní možnosti, například tepelné čerpadlo s chladivem R32.

Vytváření udržitelné budoucnosti

Chladiva hrají zásadní roli při provozu tepelných čerpadel a klimatizačních systémů a s rostoucími obavami o klima je výběr správného chladiva, vzhledem k jeho vlivu na globální oteplování, stále důležitější. Přechod na chladiva s nízkým GWP podporují předpisy, jako je nařízení EU o F-plynech. Různá chladiva slouží pro specifické aplikace, ale technologický pokrok stále posouvá hranice směrem k účinnějším řešením. Tento vývoj zajišťuje, že tepelná čerpadla zůstávají spolehlivou a ekologicky odpovědnou volbou pro udržení komfortu v měnícím se světě.

Daikin Altherma 4, první tepelné čerpadlo Daikin s chladivem R-290 (propan)

Společnost Daikin Europe s hrdostí představuje Daikin Altherma 4 H, svou první řadu rezidenčních tepelných čerpadel s chladivem R-290 (propan) určených pro rodinné domy. Daikin Altherma 4 H se může pochlubit výjimečným výkonem, poskytuje teplou vodu až do 75 °C a pracuje až do -28 °C. Díky hodnocení energetické účinnosti vytápění prostor A+++, vynikajícímu výkonu a kompatibilitě se stávajícími systémy s topnými tělesy je pro instalatéry i koncové uživatele nejlepší volbou pro nízkouhlíkové vytápění.