Skip to main content

Obnovitelné zdroje energie se získávají z přírodních zdrojů. Zjistěte, proč jsou tak důležité a jaké výhody přinášejí.

Obnovitelná energie je nesmírně důležitá. Vzhledem k tomu, že v mnoha zemích dochází k nebývalému zdražování pohonných hmot a ke klimatické krizi, je obnovitelná energie nákladově efektivní a lepší pro naše zdraví, ale i zdraví světa kolem nás. Obnovitelné zdroje energie jsou rozmanité, od solární a větrné energie až po vodní, přílivovou, geotermální a z biomasy.

Výhody obnovitelných zdrojů energie

Výhody přechodu na obnovitelné zdroje energie jsou zřejmé a v neposlední řadě přináší i pozitivní dopad na zdraví lidí a naší planety.

Využívání obnovitelných zdrojů energie snižuje emise vznikající při spalování fosilních paliv. Fosilní paliva způsobují vznik škodlivých plynů, což přináší více respiračních onemocnění a přispívá ke globálnímu oteplování.

Systémy obnovitelných zdrojů energie vyžadují méně údržby. Snižují náklady tím, že nahrazují elektrárny, jejichž provoz je nákladný. Fosilní paliva by se mohla vyčerpat za 60 let, ale vždy budeme mít k dispozici solární, větrnou a geotermální energii.

Obnovitelná energie navíc snižuje naši závislost na dovozu fosilních paliv. Světové ceny pohonných hmot ovlivňují politické krize. Obnovitelná energie znamená nezávislost na dovozu energie.

Jaký dopad má obnovitelná energie?

Obnovitelná energie šetří peníze. Solární energie se získává zachycováním energie ze slunečního záření a její přeměnou na teplo, elektřinu nebo teplou vodu. Fotovoltaické systémy přeměňují sluneční světlo na elektřinu prostřednictvím solárních článků. Z dlouhodobého hlediska by to mohlo vést k eliminaci nákladů na energii, z krátkodobého pak ke snížení účtů.

Větrné elektrárny využívají turbíny k přeměně větru na elektřinu. Obnovitelná větrná energie má různé formy, od komerčních zařízení až po jednotlivé turbíny.

Obnovitelný systém spotřebuje mnohem méně energie než systém založený na spalování. Výzkum provedený společností Energy and Environmental Science ukazuje, že v celosvětovém měřítku klesne spotřeba energie o 56 %, pokud bude elektrický systém využívat obnovitelné zdroje. To je dáno účinností elektromobilů a elektrifikovaného průmyslu, které eliminují energii potřebnou k získání fosilních paliv. Je to také díky účinnosti elektrických tepelných čerpadel.

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch odebírají teplo z venkovního vzduchu a využívají ho k vytápění vašeho domova. Tepelná čerpadla vzduch-voda převádějí teplo z venkovního vzduchu do vody, která ohřívá místnosti prostřednictvím radiátorů nebo podlahového vytápění. Poskytují také teplou vodu. Zemní tepelná čerpadla odebírají tepelnou energii z vody v podzemním potrubí a čerpají ji do vnitřního výměníku tepla.

Tepelná čerpadla jsou účinnější než jiné systémy. Kompresor a čerpadla sice potřebují ke své činnosti elektrickou energii, ale spotřebují méně ve srovnání s tím, kolik tepla přivádějí zvenčí.

Když k tomu připočteme zdravotní a sociální benefity, je jasné, že obnovitelná energie je přirozenou volbou.