Jak vybrat tepelné čerpadlo
Co je třeba zvážit při výběru nejvhodnějšího tepelného čerpadla pro vaše podmínky

Tepelná čerpadla jsou v Evropě novým módním slovem jako udržitelná alternativa vytápění. Nejenže poskytují komplexní řešení vytápění, chlazení a ohřevu vody, ale také využívají obnovitelnou energii. Které z nich je pro vás to pravé?
Existuje několik typů tepelných čerpadel. To správné řešení pro vás bude záviset na vašich potřebách, rozpočtu a domácnosti. Než tedy začnete investovat, podívejme se na různá tepelná čerpadla a zjistěme, co vám vyhovuje.
Je tepelné čerpadlo vhodné pro můj dům?
Tepelné čerpadlo je efektivní a udržitelné. Instalace tepelného čerpadla pro vytápění a chlazení domu je skvělou volbou jak v novostavbě, tak při rekonstrukci.
Jak vybrat to správné tepelné čerpadlo?
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
Tepelná čerpadla vzduch-vzduch se obvykle označují jako klimatizace. Mají vnitřní a venkovní jednotku, tzv. single split systém. Můžete si také vybrat jednu venkovní jednotku, která se připojí až k pěti vnitřním jednotkám, tzv. multi-split systém.
Jejich hlavní funkcí je vytápění a chlazení. K některým multisplitovým systémům je možné připojit i zásobník teplé vody. Existuje řešení pro jednu místnost, které je nejlevnější a nejjednodušší na instalaci. Dodávají se různé typy: nástěnné (nejběžnější), volně stojící a podhledové.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda
Hlavními funkcemi tepelných čerpadel vzduch-voda jsou vytápění, chlazení a ohřev teplé vody prostřednictvím připojení k tělesům.
Tepelná čerpadla vzduch-voda mohou být nízkoteplotní, středněteplotní nebo vysokoteplotní. Obvykle mají vnitřní a venkovní jednotku a fungují na základě připojení k různým tělesům. Často mají integrované zásobníky teplé vody.
Nízkoteplotní tepelná čerpadla jsou určena pro systémy, které nevyžadují teplotu vody vyšší než 55 °C. Jsou nejvhodnější pro novostavby, protože je lze připojit k podlahovému vytápění, konvektorům tepelného čerpadla a nízkoteplotním radiátorům.
Vysokoteplotní tepelná čerpadla jsou nejvhodnější pro starší domy a výměny kotlů. Lze je připojit k vysokoteplotním radiátorům, které vyžadují teplotu vody až 70 °C, a ke konvektorům tepelných čerpadel.
Středněteplotní tepelná čerpadla jsou vhodná pro většinu typů domů. Jsou kompatibilní s většinou radiátorů.
Geotermální tepelné čerpadlo
Geotermální tepelná čerpadla nebo tepelná čerpadla země-voda vyrábějí teplo ze země a jsou vhodná pro novostavby a výměnu stávajících tepelných čerpadel země-voda. Mohou pracovat velmi efektivně i v oblastech s extrémně nízkými teplotami. Mají pouze vnitřní jednotku a vyžadují nejrozsáhlejší instalaci s vrtáním do země pro umístění výměníku tepla.
Geotermální tepelná čerpadla lze instalovat horizontálně nebo vertikálně.
- Horizontální uzavřená smyčka se skládá z trubek uložených v rovině v zemi těsně pod hranicí mrazu (přibližně 1 až 2,5 metru hluboko). Instalace vyžaduje velkou plochu, aby byl zajištěn dostatečný odběr tepla ze země.
- Vertikální systém se skládá z potrubí uloženého v jednom nebo více vrtech, které sahají hluboko do země (přibližně 15 - 120 metrů). Vyžadují rozsáhlejší práce a používají se spíše v případech, kdy je plocha příliš malá na to, aby unesla horizontální systém.
Geotermální tepelná čerpadla se připojují k podlahovému vytápění, konvektorům tepelného čerpadla a nízkoteplotním radiátorům.
Hybridní tepelná čerpadla
Hybridní tepelná čerpadla využívají kombinaci fosilní, elektrické a obnovitelné energie. Obvykle mají vnitřní a venkovní jednotku, přičemž vnitřní jednotka funguje jako kotel.
Hybridní tepelná čerpadla mohou automaticky přepínat mezi provozem pouze s tepelným čerpadlem, kombinovaným provozem nebo provozem pouze na plyn, aby byla zajištěna účinnost.
Jsou dobrou alternativou k plynovým kondenzačním kotlům, protože mohou využívat stávající plynové přípojky. Lze je připojit k vysokoteplotním i nízkoteplotním radiátorům, podlahovému vytápění a konvektorům tepelného čerpadla.
Můžete zkombinovat stávající kotel s novou venkovní jednotkou a využívat obnovitelnou energii. Hybridní tepelné čerpadlo s více venkovními jednotkami umožňuje kombinovat vnitřní jednotku s klimatizací.
Energeticky účinná tepelná čerpadla na míru vašim potřebám
V případě tepelných čerpadel neexistuje univerzální řešení. Ideální systém pro vás bude záviset na mnoha faktorech, včetně vašich potřeb, rozpočtu a domácnosti.
Poraďte se se zkušenými instalačními firmami, abyste našli to nejlepší řešení pro svůj životní styl.