Skip to main content

Dozvíte se v tomto blogu

Ležící muž si prohlíží plán instalace tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je velmi účinná nízkouhlíková technologie. Využívá obnovitelné zdroje energie k vytápění, ohřevu vody a chlazení vašeho domu. Tato energie se uvolňuje prostřednictvím připojených topných těles, jako jsou radiátory, podlahové vytápění, konvektory a systém ohřevu vody.

V tomto článku se podíváme na připojení tepelných čerpadel a jak je lze kombinovat pro vytvoření optimální teploty ve vašem domě.

 

Tepelné čerpadlo lze připojit k topným tělesům, stejně jako tradiční kotel na fosilní paliva. Rozdíl je v tom, jak teplo generuje, než v tom, jak ho rozvádí.

Tepelné čerpadlo místo spalování fosilních paliv absorbuje teplo z obnovitelných zdrojů - vzduchu, země nebo vody a využívá proces odpařování a kondenzace chladiva. Výsledkem je účinnější a čistší způsob vytápění.

Kombinace tepelného čerpadla s radiátory

Existují dva typy radiátorů: vysokoteplotní a nízkoteplotní.

Vysokoteplotní radiátory se obvykle nacházejí ve starších nemovitostech. Voda v nich se ohřívá na 60 až 70 °C.

Můžete použít vysokoteplotní radiátor s vysokoteplotním tepelným čerpadlem nebo hybridním tepelným čerpadlem, které kombinuje tepelné čerpadlo a plynový kondenzační kotel. Toto hybridní řešení automaticky zvyšuje výkon vašeho systému podle potřeby, aby se maximalizovala účinnost při dosahování vyšších teplot.

V současné době existuje mnoho vysokoteplotních tepelných čerpadel s teplotou průtoku nad 60 °C. Ta jsou ideální pro připojení ke stávajícím rozvodům a starším topným systémům. Tepelná čerpadla také výborně fungují ve spojení s nízkoteplotními radiátory, které se obvykle nacházejí v novějších domech. V obou případech ohřáté chladivo cirkuluje přes výměník tepla, který předává teplo vodě. Ta pak cirkuluje potrubím do radiátorů.

Tepelná čerpadla s podlahovým vytápěním

Tepelné čerpadlo v kombinaci s teplovodním podlahovým vytápěním může být skvělým způsobem vytápění domu. Tepelná čerpadla jsou nejúčinnější při nižších výstupních teplotách a podlahové vytápění pracuje při mnohem nižších teplotách než radiátory. Podlahové vytápění je také energeticky úsporné a pohodlné.

Teplovodní podlahové vytápění tvoří perfektní kombinaci s tepelným čerpadlem. Vyžaduje minimum energie a může být napájeno převážně z obnovitelných zdrojů.

Konvektory

Další možností je konvektor, známý také jako jednotka fan coil. Je podobný radiátoru, protože oba využívají k vytápění místnosti konvekci, ale proces je mnohem rychlejší, protože je za ním malý ventilátor, který urychluje cyklus vytápění. Může tak vytvořit stejnou teplotu v místnosti jako s tradičními radiátory, ale s nižší teplotou vody uvnitř, což přináší úsporu energie.

Konvektor tepelného čerpadla je kompatibilní s podlahovým vytápěním a radiátory ve více zónové instalaci nebo může nahradit zastaralé radiátory v kombinaci s nízkoteplotními tepelnými čerpadly. Poskytuje vyšší výkon nízkoteplotního tepelného čerpadla pro maximální účinnost.

Výběr správného připojení tepelného čerpadla

Výběr nejvhodnějších topných těles pro kombinaci s vaším tepelným čerpadlem závisí na vaší nemovitosti, rozpočtu a potřebách. Ať už jsou vaše požadavky jakékoli, vždy se pro vás najdou vhodná topná tělesa.

Vždy doporučujeme prodiskutovat možnosti s vaší instalační firmou, včetně správných topných těles. Můžete si tak být jisti, že najdete to správné řešení pro svůj domov.

Matka s batoletem na klíně si prohlížejí knížku
Dvě děti si hrají a povídají si v dokonale vytopené místnosti