Výběr nového systému vytápění
Najděte nejlepší systém vytápění pro svůj domov: poznejte možnosti pro výměnu stávajícho řešení.

Vyměňujete stávající systém vytápění nebo zvažujete pořízení nového? Pak možná uvažujete o tom, že byste se od fosilních paliv přeorientovali na něco, co je méně ovlivněno rostoucími cenami energií a má menší dopad na životní prostředí.
Různé systémy vytápění
Každá domácnost má jiné potřeby. Výběr správného systému vytápění závisí na typu domu, ve kterém žijete, na vašem rozpočtu a životním stylu. V závislosti na tom, co hledáte, existuje mnoho alternativ.
Posuďme možnosti, které mají nízký dopad na životní prostředí.
Tepelná čerpadla vzduch-voda a geotermální tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla se vyrábějí v různých typech: vzduch-voda (vysoko a nízkoteplotní) nebo geotermální.
Využívají až 75 % obnovitelné energie ze vzduchu nebo ze země a připojují se k tělesům, která zajišťují vytápění, chlazení a ohřev vody. Tepelná čerpadla představují kompletní řešení pro domácnost, přičemž různé typy odpovídají všem potřebám. Například vysokoteplotní tepelná čerpadla vzduch-voda jsou ideální pro starší domy, které používají radiátory.
Hybridní tepelná čerpadla
Hybridní tepelná čerpadla kombinují stávající plynové nebo olejové kotle s technologií tepelného čerpadla a automaticky přepínají mezi oběma typy technologií, aby zajistily co nejúčinnější výkon.
Můžete je kombinovat s řadou těles, která zajišťují vytápění, chlazení a ohřev vody. Jsou skvělou volbou pro výměnu kotle a levnější alternativou k jiným tepelným čerpadlům.
Tepelná čerpadla vzduch-vzduch
Tepelná čerpadla vzduch-vzduch, známá také jako klimatizace, nabízejí účinné řešení vytápění, chlazení a čištění vzduchu. Snadno se instalují a jsou cenově výhodné a hodí se do jakéhokoli domu, starého i nového, rodinného, řadového nebo bytového.
Nabízejí také několik možností, a to s jednoduchým nebo multisplitovým řešením, což znamená, že k jedné venkovní jednotce můžete připojit až pět vnitřních jednotek. K dispozici je dokonce možnost připojení k zásobníku teplé užitkové vody.
Jak postupovat při výměně systému vytápění?
Ať už se chcete zbavit fosilních paliv, nebo podniknout první kroky ke snížení své závislosti na nich, je třeba zvážit několik faktorů. Přemýšlejte o nákladech, udržitelnosti, trvanlivosti a účinnosti. Hledání nejlepšího řešení pro výměnu stávajícího systému se může zdát náročné, proto se o možnostech poraďte s jedním z našich odborníků nebo s instalační firmou.
Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si náš blog o tom, proč je investice do tepelného čerpadla chytrý krok. A pokud si stále nejste jisti, zda je přechod na jiný systém dobrý nápad, přečtěte si náš blog o tepelných čerpadlech vs plynových kotlích.