Skip to main content

Všechna naše tepelná čerpadla vzduch-vzduch mohou vytápět i chladit váš domov, a to bez ohledu na počasí. V závislosti na klimatických podmínkách, ve kterých žijete, si můžete vybrat ze dvou různých řad.

Náš běžný sortiment je vhodný pro domácnosti ve většině lokalit, kde se teploty pohybují od +50 °C v létě až po -20 °C v zimě.

Pokud však žijete v oblasti, kde je v zimě extrémně chladno (až -30 °C), vyberte si naši řadu Nepura. Můžete se spolehnout, že vám Nepura poskytne zaručené vytápění i při teplotách pod bodem mrazu.