Skip to main content

Z článku „Hnací síly pro zavádění tepelných čerpadel v evropských domácnostech“.

Na první pohled se může zdát, že tepelná čerpadla vyžadují vyšší počáteční investici než tradiční topné systémy. Při zvažování nákupu tepelného čerpadla je však důležité vědět, že šance na získání prémií jsou vysoké, což činí investici do tepelného čerpadla velmi atraktivní.

Ve snaze bojovat proti změně klimatu se mnoho vlád rozhodlo postupně vyřadit plynové a olejové kotle. Místo toho podporují zavádění nízkouhlíkových řešení, jako jsou tepelná čerpadla.

Přesvědčit majitele domů, aby přešli na tepelná čerpadla, představovalo v minulosti značnou výzvu. Rostoucí ceny plynu však začínají být problémem v celé Evropě a ve většině zemí jsou nyní k dispozici dotace. Z tohoto důvodu roste nadšení a uvědomění, že tepelná čerpadla jsou vhodnou volbou.

Dotace hrají zásadní roli při zvyšování konkurenceschopnosti jednotek vzduch-voda a země-voda. Podporou zavádění těchto technologií lze dále urychlit přechod na udržitelná řešení vytápění.