Tepelná čerpadla vzduch-voda
Zjistěte, jaká jsou fakta a mýty o tepelných čerpadlech vzduch-vzduch
NENÍ PRAVDA
Společnost Daikin nabízí velmi široký sortiment tepelných čerpadel vzduch-voda. 97 % domů je vhodných pro tepelné čerpadlo Daikin.
Vyzkoušejte si to: Začněte nyní
SPÍŠE PRAVDIVÉ
Při poklesu teplot pod 0 °C jsou geotermální tepelná čerpadla skutečně účinnější. Čím nižší je okolní teplota, tím větší je rozdíl v účinnosti. Při okolní teplotě nad 7 °C jsou však tepelná čerpadla využívající vzduch účinnější.
Průměrná účinnost za topnou sezónu může být u geotermálních tepelných čerpadel o něco vyšší než u tepelných čerpadel vzduch-voda. Tento rozdíl představuje nepatrný rozdíl v ročním účtu za elektřinu.
Tepelná čerpadla využívající vzduch se snadněji instalují a investice do nich jsou mnohem nižší. Proto je pro většinu z nás nejlepší volbou tepelné čerpadlo využívající vzduch.
Tepelná čerpadla vzduch-vzduch
Zjistěte, jaká jsou fakta a mýty o tepelných čerpadlech vzduch-vzduch
NENÍ PRAVDA
Tepelná čerpadla vzduch-vzduch DAIKIN jsou velmi tichá a pohyb vzduchu v místnosti je sotva znatelný.
Přesvědčte se sami a navštivte jedno z našich zážitkových center.
NENÍ PRAVDA
Tepelná čerpadla vzduch-vzduch Daikin jsou vysoce účinná. Na každé čtyři jednotky energie, které tepelné čerpadlo dodá do vašeho domu, připadají tři jednotky "zdarma" ze vzduchu a jedna jednotka z elektrické sítě. Čerpadla vzduch-vzduch jsou přibližně čtyřikrát účinnější než elektrické ohřívače nebo kotle.
PRAVDA
Ceny elektřiny jsou v současnosti vyšší než ceny plynu nebo ropy. Proto čtyřikrát vyšší účinnost neznamená čtyřikrát nižší účty za energie. Úsporu si můžete ověřit na naší kalkulačce: Začněte nyní!