Cíle udržitelného rozvoje
Objevte naše cíle udržitelného rozvoje a způsob, jakým poskytujeme přidanou hodnotu osobám a jejich zdraví.

Pro společnost Daikin jsou cíle udržitelného rozvoje nezbytnou součástí vedoucí pozice v oboru. Společenská odpovědnost firem je o tom, jak pracujeme na zachování obyvatelné planety dnes i pro další generace. Proto vyvíjíme řešení, která každý den zlepšují život, a zároveň pečlivě řídíme náš dopad na planetu.
Tři úrovně společenské odpovědnosti firem
Ve společnosti Daikin vnímáme tři aspekty společenské odpovědnosti firem (CSR): vytváření hodnot pro Zemi, vytváření hodnot pro města a vytváření hodnot pro lidi. Zavázali jsme se plnit své povinnosti v těchto oblastech na základě cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs).
Pro Zemi
Snažíme se snížit naši uhlíkovou stopu na nulovou hodnotu do roku 2050. Výroba a instalace našich výrobků bude uhlíkově neutrální a do roku 2050 chceme dodávat vytápění, chlazení a chladící zařízení uhlíkově neutrálním způsobem, a to i po skončení používání produktu.
Udržitelná řešení HVAC-R jsou klíčem k uhlíkově neutrální společnosti a jsou nedílnou součástí naší strategie CSR. Iniciativy oběhového hospodářství omezují tlak na zdroje, takže jako odpovědná firma pracujeme na nízkouhlíkových alternativách k fosilním palivům pro vytápění. Jsme odhodláni vyvíjet energeticky účinné produkty připojené k inteligentním sítím, které optimalizují obnovitelné zdroje energie.
Naše tepelná čerpadla zajišťují dekarbonizaci a v oblasti vykazování emisí oxidu uhličitého se věnujeme transparentním opatřením. Navíc jsme hrdí na to, že jsme se dostali na seznam A u Projektu zveřejňování informací o klimatu (CDP) týkajícího se změny klimatu. Je to důkaz, že jsme na špici v oblasti transparentnosti a ekologické výkonnosti.
Pro města
Jsme na špičce technologie tepelných čerpadel, a proto ji využíváme jako součást naší strategie CSR. Tuto technologii používáme ve většině našich zařízení, od rodinných domů až po hotely a nemocnice. Naše řešení vytápění jsou nízkouhlíkovou alternativou k systémům na fosilní paliva. Ve větších aplikacích můžeme optimalizovat klima tak, abychom dosáhli u budov téměř nulovou spotřebu energie.
Opatření, jako jsou solární panely a LED osvětlení v našich továrnách, nám pomáhají plnit naše cíle udržitelného rozvoje. Například náš závod v Ostende je napojen na síť dálkového využití tepla. Tyto iniciativy jsou součástí programu Green Heart, který zlepšuje environmentální a sociální výkonnost našich továren.
Pro lidi
Součástí společenské odpovědnosti je zajistit, abychom zanechali planetu ve stavu vhodném k životu pro další generace.
Naše vize je globální. Zaměřujeme se na činnosti, které zpřístupňují naše technologie dalším výrobcům, a přispíváme tak ke snižování emisí CO2 na celém světě.
Zařízení a řešení společnosti Daikin jsou navržena tak, aby zlepšovala zdraví a pocit pohody. Vytváříme životní a pracovní prostředí, které přispívá k lepší kvalitě života a ekonomickému rozvoji v každém klimatu. Naše systémy větrání a čištění vzduchu zvyšují bezpečnost a omezují šíření bakterií a virů. Naše chladicí řešení zajišťují optimální nepřerušované chladicí řetězce, zlepšují bezpečnost potravin a snižují množství odpadu.
Proč jsou udržitelné cíle důležité?
Cílem naší strategie CSR je vyvíjet špičkové technologie, které snižují dopad na životní prostředí. Zároveň vytváříme hodnoty prostřednictvím zdravého a pohodlného způsobu života pro další generace.
CSR je pro nás důležitá
Společnost Daikin je lídrem v oboru. To znamená, že máme odpovědnost nejen vůči našim zákazníkům, ale i vůči našim zainteresovaným stranám, partnerům a celému světu. Snažíme se o podnikání, které upřednostňuje zdraví planety před krátkodobým ziskem. Naše politika CSR je základem všeho, co děláme.